De här ansatsskruvarna, ofta kallade axelbultar, är en fästanordning med cylindrisk del som skiljer skruvens huvud från den gängade delen. Ansatsen är maskinbearbetad till exakt tolerans och fungerar som bäryta för skruvhuvudet.
Ansatsskruvar är praktiska i situationer där monteringsstift, plugg, led, skaft eller glidrörelser behövs. Är något magnetisk, stark och korrosionsresistent men passar inte under tuffare förhållanden.
Den här serien ansatskruvar har huvud med sexkantsspår, och kan enkelt dras åt eller lossas med sexkantsnyckel. Har även ett icke-slätt huvud vilket underlättar greppet. De här skruvarna passar för tillämpningar med elektronik, maskiner och fordon.
Material: 303 Rostfritt stål, Svart stål Serienummer: SRP0137, SRP0136
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | l2 | H1 | d1 tol. f9 | D3 | Material | l1 025 | d2 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,2934 kr - 25,5687 kr | 101 I lager |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Svart stål
|
55.0
|
M6
|
||
72,4048 kr - 120,6748 kr | 948 I lager |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
Svart stål
|
35.0
|
M16
|
||
19,8336 kr - 32,9764 kr | 45 I lager |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Svart stål
|
35.0
|
M10
|
||
45,2829 kr - 75,5113 kr | 12 I lager |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
Svart stål
|
35.0
|
M12
|
||
19,4752 kr - 32,379 kr | 142 I lager |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Svart stål
|
70.0
|
M5
|
||
184,8355 kr - 308,1389 kr | 4 I lager |
27.0
|
16.0
|
24.0
|
36.0
|
Svart stål
|
55.0
|
M20
|
||
58,6646 kr - 97,8541 kr | 97 I lager |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Svart stål
|
75.0
|
M5
|
||
32,2596 kr - 53,766 kr | 43 I lager |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Svart stål
|
65.0
|
M10
|
||
14,457 kr - 24,1349 kr | 334 I lager |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Svart stål
|
60.0
|
M5
|
||
26,0466 kr - 43,3712 kr | 264 I lager |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Svart stål
|
65.0
|
M5
|
||
35,7245 kr - 59,6205 kr | 331 I lager |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
303 Rostfritt stål
|
20.0
|
M6
|
||
21,3869 kr - 35,605 kr | 92 I lager |
8.0
|
4.0
|
5.0
|
9.0
|
303 Rostfritt stål
|
6.0
|
M4
|
||
180,0563 kr - 300,0142 kr | 5 I lager |
27.0
|
16.0
|
24.0
|
36.0
|
Svart stål
|
45.0
|
M20
|
||
107,054 kr - 178,5031 kr | 34 I lager |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
Svart stål
|
55.0
|
M12
|
||
36,6803 kr - 61,1737 kr | 14 I lager |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Svart stål
|
75.0
|
M10
|
||
248,0404 kr - 413,4008 kr | Fråga angående leveranstidhär |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
303 Rostfritt stål
|
90.0
|
M16
|
||
15,2934 kr - 25,5687 kr | 140 I lager |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Svart stål
|
55.0
|
M5
|
||
19,1168 kr - 31,7816 kr | 163 I lager |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Svart stål
|
100.0
|
M6
|
||
51,0179 kr - 85,0697 kr | 29 I lager |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
303 Rostfritt stål
|
60.0
|
M5
|
||
14,3376 kr - 23,896 kr | 23 I lager |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Svart stål
|
45.0
|
M6
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta