De här ansatsskruvarna, ofta kallade axelbultar, är en fästanordning med cylindrisk del som skiljer skruvens huvud från den gängade delen. Ansatsen är maskinbearbetad till exakt tolerans och fungerar som bäryta för skruvhuvudet.
Ansatsskruvar är praktiska i situationer där monteringsstift, plugg, led, skaft eller glidrörelser behövs. Är något magnetisk, stark och korrosionsresistent men passar inte under tuffare förhållanden.
Den här serien ansatskruvar har huvud med sexkantsspår, och kan enkelt dras åt eller lossas med sexkantsnyckel. Har även ett icke-slätt huvud vilket underlättar greppet. De här skruvarna passar för tillämpningar med elektronik, maskiner och fordon.
Material: 303 Rostfritt stål, Svart stål Serienummer: SRP0137, SRP0136
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | l2 | H1 | d1 tol. f9 | D3 | Material | l1 025 | d2 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23,896 kr - 39,7868 kr | 85 I lager |
7.0
|
3.0
|
4.0
|
7.0
|
Svart stål
|
12.0
|
M3
|
||
9,4389 kr - 15,7713 kr | 159 I lager |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Svart stål
|
40.0
|
M6
|
||
12,6648 kr - 21,0284 kr | 84 I lager |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Svart stål
|
50.0
|
M8
|
||
9,4389 kr - 15,7713 kr | 219 I lager |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Svart stål
|
6.0
|
M5
|
||
10,2752 kr - 17,0856 kr | 141 I lager |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Svart stål
|
25.0
|
M6
|
||
16,6077 kr - 27,5998 kr | 21 I lager |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Svart stål
|
30.0
|
M10
|
||
9,1999 kr - 15,4129 kr | Fråga angående leveranstidhär |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Svart stål
|
16.0
|
M8
|
||
19,8336 kr - 32,9764 kr | 377 I lager |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Svart stål
|
80.0
|
M8
|
||
40,0258 kr - 66,6698 kr | 97 I lager |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
Svart stål
|
60.0
|
M12
|
||
14,5765 kr - 24,3739 kr | 455 I lager |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Svart stål
|
10.0
|
M8
|
||
52,6906 kr - 87,8178 kr | 201 I lager |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
Svart stål
|
100.0
|
M12
|
||
20,7895 kr - 34,6492 kr | 75 I lager |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Svart stål
|
12.0
|
M10
|
||
9,1999 kr - 15,4129 kr | Fråga angående leveranstidhär |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Svart stål
|
30.0
|
M5
|
||
14,457 kr - 24,1349 kr | Fråga angående leveranstidhär |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Svart stål
|
12.0
|
M8
|
||
22,9401 kr - 38,2336 kr | 35 I lager |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Svart stål
|
70.0
|
M10
|
||
8,483 kr - 14,2181 kr | Fråga angående leveranstidhär |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Svart stål
|
25.0
|
M5
|
||
9,9168 kr - 16,4882 kr | 4 I lager |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Svart stål
|
20.0
|
M6
|
||
21,5064 kr - 35,844 kr | 10 I lager |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Svart stål
|
60.0
|
M10
|
||
44,2076 kr - 73,7191 kr | 98 I lager |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
Svart stål
|
25.0
|
M12
|
||
14,457 kr - 24,0154 kr | 3420 I lager |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Svart stål
|
60.0
|
M8
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta