Meny Sök

Ansatsskruvar - Insexhuvud

I lager

De här ansatsskruvarna, ofta kallade axelbultar, är en fästanordning med cylindrisk del som skiljer skruvens huvud från den gängade delen. Ansatsen är maskinbearbetad till exakt tolerans och fungerar som bäryta för skruvhuvudet.

Ansatsskruvar är praktiska i situationer där monteringsstift, plugg, led, skaft eller glidrörelser behövs. Är något magnetisk, stark och korrosionsresistent men passar inte under tuffare förhållanden.

Den här serien ansatskruvar har huvud med sexkantsspår, och kan enkelt dras åt eller lossas med sexkantsnyckel. Har även ett icke-slätt huvud vilket underlättar greppet. De här skruvarna passar för tillämpningar med elektronik, maskiner och fordon.

  • Ansatsen är maskinbearbetad till exakt tolerans och fungerar som bäryta för skruvhuvudet.
  • Dras lätt åt och lossas med sexkantsnyckel.
  • Är något magnetisk, stark och korrosionsresistent.
Material: 303 Rostfritt stål, Svart stål Serienummer: SRP0137, SRP0136

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
228 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l2 H1 d1 tol. f9 D3 Material l1 025 d2 Köp
23,896 kr - 39,7868 kr 85 I lager
7.0
3.0
4.0
7.0
Svart stål
12.0
M3
9,4389 kr - 15,7713 kr 159 I lager
11.0
5.5
8.0
13.0
Svart stål
40.0
M6
12,6648 kr - 21,0284 kr 84 I lager
13.0
7.0
10.0
16.0
Svart stål
50.0
M8
9,4389 kr - 15,7713 kr 219 I lager
9.5
4.5
6.0
10.0
Svart stål
6.0
M5
10,2752 kr - 17,0856 kr 141 I lager
11.0
5.5
8.0
13.0
Svart stål
25.0
M6
16,6077 kr - 27,5998 kr 21 I lager
16.0
9.0
12.0
18.0
Svart stål
30.0
M10
9,1999 kr - 15,4129 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0
7.0
10.0
16.0
Svart stål
16.0
M8
19,8336 kr - 32,9764 kr 377 I lager
13.0
7.0
10.0
16.0
Svart stål
80.0
M8
40,0258 kr - 66,6698 kr 97 I lager
18.0
11.0
16.0
24.0
Svart stål
60.0
M12
14,5765 kr - 24,3739 kr 455 I lager
13.0
7.0
10.0
16.0
Svart stål
10.0
M8
52,6906 kr - 87,8178 kr 201 I lager
18.0
11.0
16.0
24.0
Svart stål
100.0
M12
20,7895 kr - 34,6492 kr 75 I lager
16.0
9.0
12.0
18.0
Svart stål
12.0
M10
9,1999 kr - 15,4129 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5
4.5
6.0
10.0
Svart stål
30.0
M5
14,457 kr - 24,1349 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0
7.0
10.0
16.0
Svart stål
12.0
M8
22,9401 kr - 38,2336 kr 35 I lager
16.0
9.0
12.0
18.0
Svart stål
70.0
M10
8,483 kr - 14,2181 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5
4.5
6.0
10.0
Svart stål
25.0
M5
9,9168 kr - 16,4882 kr 4 I lager
11.0
5.5
8.0
13.0
Svart stål
20.0
M6
21,5064 kr - 35,844 kr 10 I lager
16.0
9.0
12.0
18.0
Svart stål
60.0
M10
44,2076 kr - 73,7191 kr 98 I lager
18.0
11.0
16.0
24.0
Svart stål
25.0
M12
14,457 kr - 24,0154 kr 3420 I lager
13.0
7.0
10.0
16.0
Svart stål
60.0
M8
  • av 12
Ansatsskruv Sexkantshuvud 4.0 M3 12.0 7.0 Svart stål

20220167

Prisintervall
39,7868 kr - 23,896 kr

Lagernivåer
85 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    7.0
  • H1
    3.0
  • l1 025
    12.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 8.0 M6 40.0 11.0 Svart stål

20220389

Prisintervall
15,7713 kr - 9,4389 kr

Lagernivåer
159 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    40.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 10.0 M8 50.0 13.0 Svart stål

20220464

Prisintervall
21,0284 kr - 12,6648 kr

Lagernivåer
84 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    50.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 6.0 M5 6.0 9.5 Svart stål

20220259

Prisintervall
15,7713 kr - 9,4389 kr

Lagernivåer
219 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    6.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 8.0 M6 25.0 11.0 Svart stål

20220365

Prisintervall
17,0856 kr - 10,2752 kr

Lagernivåer
141 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    25.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 12.0 M10 30.0 16.0 Svart stål

20220556

Prisintervall
27,5998 kr - 16,6077 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    30.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 10.0 M8 16.0 13.0 Svart stål

20220426

Prisintervall
15,4129 kr - 9,1999 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    16.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 10.0 M8 80.0 13.0 Svart stål

20220495

Prisintervall
32,9764 kr - 19,8336 kr

Lagernivåer
377 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    80.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 16.0 M12 60.0 18.0 Svart stål

20220693

Prisintervall
66,6698 kr - 40,0258 kr

Lagernivåer
97 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    60.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 10.0 M8 10.0 13.0 Svart stål

20220402

Prisintervall
24,3739 kr - 14,5765 kr

Lagernivåer
455 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    10.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 16.0 M12 100.0 18.0 Svart stål

20220624

Prisintervall
87,8178 kr - 52,6906 kr

Lagernivåer
201 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    100.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 12.0 M10 12.0 16.0 Svart stål

20220518

Prisintervall
34,6492 kr - 20,7895 kr

Lagernivåer
75 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    12.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 6.0 M5 30.0 9.5 Svart stål

20220310

Prisintervall
15,4129 kr - 9,1999 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    30.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 10.0 M8 12.0 13.0 Svart stål

20220419

Prisintervall
24,1349 kr - 14,457 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    12.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 12.0 M10 70.0 16.0 Svart stål

20220594

Prisintervall
38,2336 kr - 22,9401 kr

Lagernivåer
35 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    70.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 6.0 M5 25.0 9.5 Svart stål

20220303

Prisintervall
14,2181 kr - 8,483 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    25.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 8.0 M6 20.0 11.0 Svart stål

20220358

Prisintervall
16,4882 kr - 9,9168 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    20.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 12.0 M10 60.0 16.0 Svart stål

20220587

Prisintervall
35,844 kr - 21,5064 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    60.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 16.0 M12 25.0 18.0 Svart stål

20220655

Prisintervall
73,7191 kr - 44,2076 kr

Lagernivåer
98 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    25.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 10.0 M8 60.0 13.0 Svart stål

20220471

Prisintervall
24,0154 kr - 14,457 kr

Lagernivåer
3420 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    60.0