Meny Sök

Ansatsskruvar - Insexhuvud

I lager

De här ansatsskruvarna, ofta kallade axelbultar, är en fästanordning med cylindrisk del som skiljer skruvens huvud från den gängade delen. Ansatsen är maskinbearbetad till exakt tolerans och fungerar som bäryta för skruvhuvudet.

Ansatsskruvar är praktiska i situationer där monteringsstift, plugg, led, skaft eller glidrörelser behövs. Är något magnetisk, stark och korrosionsresistent men passar inte under tuffare förhållanden.

Den här serien ansatskruvar har huvud med sexkantsspår, och kan enkelt dras åt eller lossas med sexkantsnyckel. Har även ett icke-slätt huvud vilket underlättar greppet. De här skruvarna passar för tillämpningar med elektronik, maskiner och fordon.

  • Ansatsen är maskinbearbetad till exakt tolerans och fungerar som bäryta för skruvhuvudet.
  • Dras lätt åt och lossas med sexkantsnyckel.
  • Är något magnetisk, stark och korrosionsresistent.
Material: 303 Rostfritt stål, Svart stål Serienummer: SRP0137, SRP0136

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
228 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l2 H1 d1 tol. f9 D3 Material l1 025 d2 Köp
11,2311 kr - 18,6388 kr 168 I lager
13.0
7.0
10.0
16.0
Svart stål
30.0
M8
15,0544 kr - 25,0908 kr 117 I lager
16.0
9.0
12.0
18.0
Svart stål
16.0
M10
14,5765 kr - 24,3739 kr 455 I lager
13.0
7.0
10.0
16.0
Svart stål
10.0
M8
6,3324 kr - 10,6337 kr 1292 I lager
9.5
4.5
6.0
10.0
Svart stål
12.0
M5
10,6337 kr - 17,8025 kr 191 I lager
11.0
5.5
8.0
13.0
Svart stål
30.0
M6
9,0804 kr - 15,0544 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5
4.5
6.0
10.0
Svart stål
40.0
M5
9,4389 kr - 15,7713 kr 159 I lager
11.0
5.5
8.0
13.0
Svart stål
40.0
M6
22,9401 kr - 38,2336 kr 35 I lager
16.0
9.0
12.0
18.0
Svart stål
70.0
M10
10,5142 kr - 17,444 kr 294 I lager
9.5
4.5
6.0
10.0
Svart stål
8.0
M5
6,9298 kr - 11,5895 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5
4.5
6.0
10.0
Svart stål
16.0
M5
9,9168 kr - 16,4882 kr 1558 I lager
11.0
5.5
8.0
13.0
Svart stål
10.0
M6
52,6906 kr - 87,8178 kr 201 I lager
18.0
11.0
16.0
24.0
Svart stål
100.0
M12
80,5295 kr - 134,2955 kr 17 I lager
22.0
14.0
20.0
30.0
Svart stål
60.0
M16
104,7839 kr - 174,6797 kr 23 I lager
22.0
14.0
20.0
30.0
Svart stål
90.0
M16
42,6543 kr - 71,0906 kr 1 I lager
18.0
11.0
16.0
24.0
Svart stål
70.0
M12
60,6958 kr - 101,08 kr 9 I lager
18.0
11.0
16.0
24.0
Svart stål
90.0
M12
15,8908 kr - 26,5245 kr 5998 I lager
13.0
7.0
10.0
16.0
Svart stål
40.0
M8
9,9168 kr - 16,4882 kr 4 I lager
11.0
5.5
8.0
13.0
Svart stål
20.0
M6
23,896 kr - 39,7868 kr 85 I lager
7.0
3.0
4.0
7.0
Svart stål
12.0
M3
9,5584 kr - 15,8908 kr 45 I lager
13.0
7.0
10.0
16.0
Svart stål
20.0
M8
  • av 12
Ansatsskruv Sexkantshuvud 10.0 M8 30.0 13.0 Svart stål

20220440

Prisintervall
18,6388 kr - 11,2311 kr

Lagernivåer
168 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    30.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 12.0 M10 16.0 16.0 Svart stål

20220525

Prisintervall
25,0908 kr - 15,0544 kr

Lagernivåer
117 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    16.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 10.0 M8 10.0 13.0 Svart stål

20220402

Prisintervall
24,3739 kr - 14,5765 kr

Lagernivåer
455 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    10.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 6.0 M5 12.0 9.5 Svart stål

20220273

Prisintervall
10,6337 kr - 6,3324 kr

Lagernivåer
1292 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    12.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 8.0 M6 30.0 11.0 Svart stål

20220372

Prisintervall
17,8025 kr - 10,6337 kr

Lagernivåer
191 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    30.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 6.0 M5 40.0 9.5 Svart stål

20220327

Prisintervall
15,0544 kr - 9,0804 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    40.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 8.0 M6 40.0 11.0 Svart stål

20220389

Prisintervall
15,7713 kr - 9,4389 kr

Lagernivåer
159 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    40.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 12.0 M10 70.0 16.0 Svart stål

20220594

Prisintervall
38,2336 kr - 22,9401 kr

Lagernivåer
35 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    70.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 6.0 M5 8.0 9.5 Svart stål

20220266

Prisintervall
17,444 kr - 10,5142 kr

Lagernivåer
294 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    8.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 6.0 M5 16.0 9.5 Svart stål

20220280

Prisintervall
11,5895 kr - 6,9298 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    16.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 8.0 M6 10.0 11.0 Svart stål

20220334

Prisintervall
16,4882 kr - 9,9168 kr

Lagernivåer
1558 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    10.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 16.0 M12 100.0 18.0 Svart stål

20220624

Prisintervall
87,8178 kr - 52,6906 kr

Lagernivåer
201 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    100.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 20.0 M16 60.0 22.0 Svart stål

20220792

Prisintervall
134,2955 kr - 80,5295 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    60.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 20.0 M16 90.0 22.0 Svart stål

20220822

Prisintervall
174,6797 kr - 104,7839 kr

Lagernivåer
23 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    90.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 16.0 M12 70.0 18.0 Svart stål

20220709

Prisintervall
71,0906 kr - 42,6543 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    70.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 16.0 M12 90.0 18.0 Svart stål

20220723

Prisintervall
101,08 kr - 60,6958 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    90.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 10.0 M8 40.0 13.0 Svart stål

20220457

Prisintervall
26,5245 kr - 15,8908 kr

Lagernivåer
5998 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    40.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 8.0 M6 20.0 11.0 Svart stål

20220358

Prisintervall
16,4882 kr - 9,9168 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    20.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 4.0 M3 12.0 7.0 Svart stål

20220167

Prisintervall
39,7868 kr - 23,896 kr

Lagernivåer
85 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    7.0
  • H1
    3.0
  • l1 025
    12.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 10.0 M8 20.0 13.0 Svart stål

20220433

Prisintervall
15,8908 kr - 9,5584 kr

Lagernivåer
45 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    20.0