Meny Sök

Ansatsskruvar - Insexhuvud

I lager

De här ansatsskruvarna, ofta kallade axelbultar, är en fästanordning med cylindrisk del som skiljer skruvens huvud från den gängade delen. Ansatsen är maskinbearbetad till exakt tolerans och fungerar som bäryta för skruvhuvudet.

Ansatsskruvar är praktiska i situationer där monteringsstift, plugg, led, skaft eller glidrörelser behövs. Är något magnetisk, stark och korrosionsresistent men passar inte under tuffare förhållanden.

Den här serien ansatskruvar har huvud med sexkantsspår, och kan enkelt dras åt eller lossas med sexkantsnyckel. Har även ett icke-slätt huvud vilket underlättar greppet. De här skruvarna passar för tillämpningar med elektronik, maskiner och fordon.

  • Ansatsen är maskinbearbetad till exakt tolerans och fungerar som bäryta för skruvhuvudet.
  • Dras lätt åt och lossas med sexkantsnyckel.
  • Är något magnetisk, stark och korrosionsresistent.
Material: 303 Rostfritt stål, Svart stål Serienummer: SRP0137, SRP0136

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
228 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l2 H1 d1 tol. f9 D3 Material l1 025 d2 Köp
282,9286 kr - 471,5875 kr 3 I lager
22.0
14.0
20.0
30.0
303 Rostfritt stål
80.0
M16
107,532 kr - 179,22 kr 30 I lager
9.5
4.5
6.0
10.0
303 Rostfritt stål
80.0
M5
101,1995 kr - 168,7057 kr 582 I lager
18.0
11.0
16.0
24.0
303 Rostfritt stål
40.0
M12
143,9734 kr - 239,9158 kr 9 I lager
18.0
11.0
16.0
24.0
303 Rostfritt stål
80.0
M12
284,7208 kr - 474,5745 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0
14.0
20.0
30.0
303 Rostfritt stål
140.0
M16
129,8747 kr - 216,4977 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0
11.0
16.0
24.0
303 Rostfritt stål
75.0
M12
61,0542 kr - 101,6774 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
9.0
12.0
18.0
303 Rostfritt stål
65.0
M10
280,1806 kr - 466,9278 kr 8 I lager
22.0
14.0
20.0
30.0
303 Rostfritt stål
70.0
M16
  • av 12
Ansatsskruv Sexkantshuvud 20.0 M16 80.0 22.0 303 Rostfritt stål

20229788

Prisintervall
471,5875 kr - 282,9286 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    80.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 6.0 M5 80.0 9.5 303 Rostfritt stål

20229832

Prisintervall
179,22 kr - 107,532 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    80.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 16.0 M12 40.0 18.0 303 Rostfritt stål

20229573

Prisintervall
168,7057 kr - 101,1995 kr

Lagernivåer
582 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    40.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 16.0 M12 80.0 18.0 303 Rostfritt stål

20229658

Prisintervall
239,9158 kr - 143,9734 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    80.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 20.0 M16 140.0 22.0 303 Rostfritt stål

20229825

Prisintervall
474,5745 kr - 284,7208 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    140.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 16.0 M12 75.0 18.0 303 Rostfritt stål

20229641

Prisintervall
216,4977 kr - 129,8747 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    75.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 12.0 M10 65.0 16.0 303 Rostfritt stål

20229481

Prisintervall
101,6774 kr - 61,0542 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    65.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 20.0 M16 70.0 22.0 303 Rostfritt stål

20229764

Prisintervall
466,9278 kr - 280,1806 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    70.0