De här ansatsskruvarna, ofta kallade axelbultar, är en fästanordning med cylindrisk del som skiljer skruvens huvud från den gängade delen. Ansatsen är maskinbearbetad till exakt tolerans och fungerar som bäryta för skruvhuvudet.
Ansatsskruvar är praktiska i situationer där monteringsstift, plugg, led, skaft eller glidrörelser behövs. Är något magnetisk, stark och korrosionsresistent men passar inte under tuffare förhållanden.
Den här serien ansatskruvar har huvud med sexkantsspår, och kan enkelt dras åt eller lossas med sexkantsnyckel. Har även ett icke-slätt huvud vilket underlättar greppet. De här skruvarna passar för tillämpningar med elektronik, maskiner och fordon.
Material: 303 Rostfritt stål, Svart stål Serienummer: SRP0137, SRP0136
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | l2 | H1 | d1 tol. f9 | D3 | Material | l1 025 | d2 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47,553 kr - 79,3347 kr | 512 I lager |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
303 Rostfritt stål
|
45.0
|
M5
|
||
50,54 kr - 84,2334 kr | 46 I lager |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
Svart stål
|
45.0
|
M12
|
||
103,4696 kr - 172,5291 kr | 14 I lager |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
Svart stål
|
65.0
|
M16
|
||
18,8778 kr - 31,4232 kr | 90 I lager |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Svart stål
|
90.0
|
M6
|
||
87,9372 kr - 146,4824 kr | 134 I lager |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
303 Rostfritt stål
|
25.0
|
M12
|
||
89,8489 kr - 149,7084 kr | 12 I lager |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
Svart stål
|
65.0
|
M12
|
||
194,155 kr - 323,6713 kr | 1 I lager |
27.0
|
16.0
|
24.0
|
36.0
|
Svart stål
|
65.0
|
M20
|
||
159,1473 kr - 265,2456 kr | 10 I lager |
27.0
|
16.0
|
24.0
|
36.0
|
Svart stål
|
35.0
|
M20
|
||
77,5425 kr - 129,1578 kr | 91 I lager |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
Svart stål
|
45.0
|
M16
|
||
14,3376 kr - 23,896 kr | Fråga angående leveranstidhär |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Svart stål
|
45.0
|
M8
|
||
20,5505 kr - 34,2907 kr | 17 I lager |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Svart stål
|
75.0
|
M8
|
||
98,332 kr - 163,9265 kr | 8 I lager |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
Svart stål
|
75.0
|
M16
|
||
51,8543 kr - 86,384 kr | 129 I lager |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
303 Rostfritt stål
|
35.0
|
M10
|
||
27,4804 kr - 45,7608 kr | 78 I lager |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Svart stål
|
55.0
|
M10
|
||
93,6723 kr - 156,1603 kr | Fråga angående leveranstidhär |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
303 Rostfritt stål
|
35.0
|
M6
|
||
61,8906 kr - 103,2307 kr | Fråga angående leveranstidhär |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
303 Rostfritt stål
|
65.0
|
M8
|
||
51,0179 kr - 85,0697 kr | 511 I lager |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
303 Rostfritt stål
|
65.0
|
M5
|
||
58,1867 kr - 97,0177 kr | 26 I lager |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
303 Rostfritt stål
|
75.0
|
M6
|
||
46,9556 kr - 78,2594 kr | 318 I lager |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
303 Rostfritt stål
|
25.0
|
M8
|
||
19,2362 kr - 32,0206 kr | 76 I lager |
8.0
|
4.0
|
5.0
|
9.0
|
303 Rostfritt stål
|
25.0
|
M4
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta