Meny Sök

Ansatsskruvar - Insexhuvud

I lager

De här ansatsskruvarna, ofta kallade axelbultar, är en fästanordning med cylindrisk del som skiljer skruvens huvud från den gängade delen. Ansatsen är maskinbearbetad till exakt tolerans och fungerar som bäryta för skruvhuvudet.

Ansatsskruvar är praktiska i situationer där monteringsstift, plugg, led, skaft eller glidrörelser behövs. Är något magnetisk, stark och korrosionsresistent men passar inte under tuffare förhållanden.

Den här serien ansatskruvar har huvud med sexkantsspår, och kan enkelt dras åt eller lossas med sexkantsnyckel. Har även ett icke-slätt huvud vilket underlättar greppet. De här skruvarna passar för tillämpningar med elektronik, maskiner och fordon.

  • Ansatsen är maskinbearbetad till exakt tolerans och fungerar som bäryta för skruvhuvudet.
  • Dras lätt åt och lossas med sexkantsnyckel.
  • Är något magnetisk, stark och korrosionsresistent.
Material: 303 Rostfritt stål, Svart stål Serienummer: SRP0137, SRP0136

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
228 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l2 H1 d1 tol. f9 D3 Material l1 025 d2 Köp
32,9764 kr - 54,9608 kr 116 I lager
11.0
5.5
8.0
13.0
Svart stål
75.0
M6
14,3376 kr - 23,896 kr 23 I lager
11.0
5.5
8.0
13.0
Svart stål
45.0
M6
51,0179 kr - 85,0697 kr 29 I lager
9.5
4.5
6.0
10.0
303 Rostfritt stål
60.0
M5
69,6568 kr - 116,015 kr 88 I lager
16.0
9.0
12.0
18.0
Svart stål
110.0
M10
19,8336 kr - 32,9764 kr 45 I lager
16.0
9.0
12.0
18.0
Svart stål
35.0
M10
18,8778 kr - 31,4232 kr 90 I lager
11.0
5.5
8.0
13.0
Svart stål
90.0
M6
58,6646 kr - 97,8541 kr 97 I lager
9.5
4.5
6.0
10.0
Svart stål
75.0
M5
56,8724 kr - 94,7476 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5
4.5
6.0
10.0
303 Rostfritt stål
75.0
M5
67,8646 kr - 113,1475 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0
7.0
10.0
16.0
303 Rostfritt stål
75.0
M8
97,2567 kr - 162,0148 kr 174 I lager
18.0
11.0
16.0
24.0
303 Rostfritt stål
30.0
M12
15,6518 kr - 26,0466 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
4.0
5.0
9.0
303 Rostfritt stål
12.0
M4
116,1345 kr - 193,5576 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5
4.5
6.0
10.0
303 Rostfritt stål
100.0
M5
135,8487 kr - 226,4146 kr 103 I lager
13.0
7.0
10.0
16.0
303 Rostfritt stål
35.0
M8
45,0439 kr - 75,0334 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0
7.0
10.0
16.0
303 Rostfritt stål
20.0
M8
19,2362 kr - 32,0206 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
4.0
5.0
9.0
303 Rostfritt stål
30.0
M4
116,1345 kr - 193,5576 kr 37 I lager
9.5
4.5
6.0
10.0
303 Rostfritt stål
90.0
M5
107,293 kr - 178,742 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0
11.0
16.0
24.0
303 Rostfritt stål
55.0
M12
114,1034 kr - 190,0926 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0
11.0
16.0
24.0
303 Rostfritt stål
45.0
M12
61,0542 kr - 101,6774 kr 90 I lager
16.0
9.0
12.0
18.0
303 Rostfritt stål
60.0
M10
65,236 kr - 108,7268 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
9.0
12.0
18.0
303 Rostfritt stål
75.0
M10
  • av 12
Ansatsskruv Sexkantshuvud 8.0 M6 75.0 11.0 Svart stål

20226343

Prisintervall
54,9608 kr - 32,9764 kr

Lagernivåer
116 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    75.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 8.0 M6 45.0 11.0 Svart stål

20226305

Prisintervall
23,896 kr - 14,3376 kr

Lagernivåer
23 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    45.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 6.0 M5 60.0 9.5 303 Rostfritt stål

20227180

Prisintervall
85,0697 kr - 51,0179 kr

Lagernivåer
29 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    60.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 12.0 M10 110.0 16.0 Svart stål

20226664

Prisintervall
116,015 kr - 69,6568 kr

Lagernivåer
88 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    110.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 12.0 M10 35.0 16.0 Svart stål

20226435

Prisintervall
32,9764 kr - 19,8336 kr

Lagernivåer
45 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    35.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 8.0 M6 90.0 11.0 Svart stål

20226367

Prisintervall
31,4232 kr - 18,8778 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    90.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 6.0 M5 75.0 9.5 Svart stål

20226251

Prisintervall
97,8541 kr - 58,6646 kr

Lagernivåer
97 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    75.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 6.0 M5 75.0 9.5 303 Rostfritt stål

20229214

Prisintervall
94,7476 kr - 56,8724 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    75.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 10.0 M8 75.0 13.0 303 Rostfritt stål

20229429

Prisintervall
113,1475 kr - 67,8646 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    75.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 16.0 M12 30.0 18.0 303 Rostfritt stål

20229559

Prisintervall
162,0148 kr - 97,2567 kr

Lagernivåer
174 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    30.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 5.0 M4 12.0 8.0 303 Rostfritt stål

20229115

Prisintervall
26,0466 kr - 15,6518 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • H1
    4.0
  • l1 025
    12.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 6.0 M5 100.0 9.5 303 Rostfritt stål

20229238

Prisintervall
193,5576 kr - 116,1345 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    100.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 10.0 M8 35.0 13.0 303 Rostfritt stål

20229368

Prisintervall
226,4146 kr - 135,8487 kr

Lagernivåer
103 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    35.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 10.0 M8 20.0 13.0 303 Rostfritt stål

20229337

Prisintervall
75,0334 kr - 45,0439 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    20.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 5.0 M4 30.0 8.0 303 Rostfritt stål

20229153

Prisintervall
32,0206 kr - 19,2362 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • H1
    4.0
  • l1 025
    30.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 6.0 M5 90.0 9.5 303 Rostfritt stål

20229221

Prisintervall
193,5576 kr - 116,1345 kr

Lagernivåer
37 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    90.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 16.0 M12 55.0 18.0 303 Rostfritt stål

20229603

Prisintervall
178,742 kr - 107,293 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    55.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 16.0 M12 45.0 18.0 303 Rostfritt stål

20229580

Prisintervall
190,0926 kr - 114,1034 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    45.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 12.0 M10 60.0 16.0 303 Rostfritt stål

20229474

Prisintervall
101,6774 kr - 61,0542 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    60.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 12.0 M10 75.0 16.0 303 Rostfritt stål

20229504

Prisintervall
108,7268 kr - 65,236 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    75.0