Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Det här sortimentet ansatsskruvar har skalle med sexkants-, torx- eller skårat spår.
Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: 303 Rostfritt stål, 316 Rostfritt stål, 416 Rostfritt stål, Titan G2, Titan G5 Färg: , Svart Serienummer: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Material | l2 | Drevtyp | d3 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98,2181 kr - 140,304 kr | 100 I lager |
M6
|
8.0
|
75.0
|
303 Rostfritt stål
|
11.0
|
Sexkantsbit
|
12.0
|
||
| 86,6119 kr - 123,7328 kr | 63 I lager |
M10
|
12.0
|
55.0
|
303 Rostfritt stål
|
16.0
|
Sexkantsbit
|
20.0
|
||
| 115,2986 kr - 164,7047 kr | 100 I lager |
M8
|
10.0
|
80.0
|
303 Rostfritt stål
|
12.0
|
Sexkantsbit
|
14.0
|
||
| 132,4003 kr - 189,1479 kr | 42 I lager |
M16
|
20.0
|
45.0
|
303 Rostfritt stål
|
22.0
|
Sexkantsbit
|
30.0
|
||
| 132,4003 kr - 189,1479 kr | 53 I lager |
M16
|
20.0
|
35.0
|
303 Rostfritt stål
|
22.0
|
Sexkantsbit
|
30.0
|
||
| 110,2806 kr - 157,5437 kr | 100 I lager |
M10
|
12.0
|
100.0
|
303 Rostfritt stål
|
16.0
|
Sexkantsbit
|
20.0
|
||
| 68,5129 kr - 97,868 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
60.0
|
303 Rostfritt stål
|
11.0
|
Sexkantsbit
|
12.0
|
||
| 28,6867 kr - 40,9826 kr | 146 I lager |
M4
|
5.0
|
14.0
|
303 Rostfritt stål
|
5.0
|
Sexkantsbit
|
8.0
|
||
| 43,8152 kr - 62,5931 kr | 567 I lager |
M5
|
6.0
|
10.0
|
303 Rostfritt stål
|
6.0
|
Sexkantsbit
|
10.0
|
||
| 46,3189 kr - 66,1789 kr | 180 I lager |
M6
|
8.0
|
8.0
|
303 Rostfritt stål
|
11.0
|
Sexkantsbit
|
12.0
|
||
| 25,7162 kr - 36,739 kr | 150 I lager |
M3
|
4.0
|
6.0
|
303 Rostfritt stål
|
4.0
|
Sexkantsbit
|
6.0
|
||
| 46,3189 kr - 66,1789 kr | 118 I lager |
M6
|
8.0
|
12.0
|
303 Rostfritt stål
|
11.0
|
Sexkantsbit
|
12.0
|
||
| 72,0351 kr - 102,9073 kr | 100 I lager |
M10
|
12.0
|
16.0
|
303 Rostfritt stål
|
16.0
|
Sexkantsbit
|
20.0
|
||
| 209,3156 kr - 299,0253 kr | 50 I lager |
M16
|
20.0
|
70.0
|
303 Rostfritt stål
|
22.0
|
Sexkantsbit
|
30.0
|
||
| 132,4003 kr - 189,1479 kr | 79 I lager |
M16
|
20.0
|
30.0
|
303 Rostfritt stål
|
22.0
|
Sexkantsbit
|
30.0
|
||
| 65,5424 kr - 93,6244 kr | 100 I lager |
M8
|
10.0
|
30.0
|
303 Rostfritt stål
|
12.0
|
Sexkantsbit
|
14.0
|
||
| 86,6119 kr - 123,7328 kr | 100 I lager |
M10
|
12.0
|
60.0
|
303 Rostfritt stål
|
16.0
|
Sexkantsbit
|
20.0
|
||
| 180,8304 kr - 258,3292 kr | 60 I lager |
M12
|
16.0
|
70.0
|
303 Rostfritt stål
|
18.0
|
Sexkantsbit
|
24.0
|
||
| 25,7162 kr - 36,739 kr | 488 I lager |
M3
|
6.0
|
5.0
|
303 Rostfritt stål
|
4.0
|
Sexkantsbit
|
6.0
|
||
| 93,2001 kr - 133,143 kr | 36 I lager |
M10
|
12.0
|
70.0
|
303 Rostfritt stål
|
16.0
|
Sexkantsbit
|
20.0