Det här sortimentet ansatsskruvar har skalle med sexkants-, torx- eller skårat spår.
Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: 303 Rostfritt stål, 316 Rostfritt stål, 416 Rostfritt stål, Titan G2, Titan G5 Färg: , Svart Serienummer: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Material | l2 | Drevtyp | d3 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95,7179 kr - 136,7325 kr | 30 I lager |
M8
|
10.0
|
60.0
|
303 Rostfritt stål
|
12.0
|
Sexkantsbit
|
14.0
|
||
74,8089 kr - 106,8625 kr | 100 I lager |
M6
|
8.0
|
65.0
|
303 Rostfritt stål
|
11.0
|
Sexkantsbit
|
12.0
|
||
42,539 kr - 60,77 kr | 100 I lager |
M5
|
6.0
|
18.0
|
303 Rostfritt stål
|
6.0
|
Sexkantsbit
|
10.0
|
||
25,4204 kr - 36,3075 kr | 58 I lager |
M3
|
4.0
|
40.0
|
303 Rostfritt stål
|
4.0
|
Sexkantsbit
|
6.0
|
||
25,4204 kr - 36,3075 kr | 84 I lager |
M3
|
4.0
|
25.0
|
303 Rostfritt stål
|
4.0
|
Sexkantsbit
|
6.0
|
||
25,4204 kr - 36,3075 kr | 100 I lager |
M4
|
5.0
|
2.0
|
303 Rostfritt stål
|
5.0
|
Sexkantsbit
|
8.0
|
||
156,0038 kr - 222,8714 kr | 50 I lager |
M12
|
16.0
|
55.0
|
303 Rostfritt stål
|
18.0
|
Sexkantsbit
|
24.0
|
||
62,5519 kr - 89,3525 kr | 100 I lager |
M5
|
6.0
|
55.0
|
303 Rostfritt stål
|
6.0
|
Sexkantsbit
|
10.0
|
||
74,984 kr - 107,12 kr | 421 I lager |
M8
|
10.0
|
35.0
|
303 Rostfritt stål
|
12.0
|
Sexkantsbit
|
14.0
|
||
26,4092 kr - 37,7289 kr | 96 I lager |
M4
|
5.0
|
7.0
|
303 Rostfritt stål
|
5.0
|
Sexkantsbit
|
8.0
|
||
64,5295 kr - 92,185 kr | 100 I lager |
M5
|
6.0
|
60.0
|
303 Rostfritt stål
|
6.0
|
Sexkantsbit
|
10.0
|
||
165,9742 kr - 237,106 kr | 107 I lager |
M16
|
20.0
|
55.0
|
303 Rostfritt stål
|
22.0
|
Sexkantsbit
|
30.0
|
||
190,7045 kr - 272,435 kr | 9 I lager |
M12
|
16.0
|
75.0
|
303 Rostfritt stål
|
18.0
|
Sexkantsbit
|
24.0
|
||
63,0875 kr - 90,125 kr | 100 I lager |
M8
|
10.0
|
18.0
|
303 Rostfritt stål
|
12.0
|
Sexkantsbit
|
14.0
|
||
92,9163 kr - 132,7464 kr | 100 I lager |
M8
|
10.0
|
50.0
|
303 Rostfritt stål
|
12.0
|
Sexkantsbit
|
14.0
|
||
66,5174 kr - 95,0175 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
50.0
|
303 Rostfritt stål
|
11.0
|
Sexkantsbit
|
12.0
|
||
84,0892 kr - 120,1289 kr | 100 I lager |
M10
|
12.0
|
45.0
|
303 Rostfritt stål
|
16.0
|
Sexkantsbit
|
20.0
|
||
25,4204 kr - 36,3075 kr | 100 I lager |
M2
|
3.0
|
18.0
|
303 Rostfritt stål
|
4.0
|
Sexkantsbit
|
5.0
|
||
29,3859 kr - 41,9725 kr | 100 I lager |
M4
|
5.0
|
18.0
|
303 Rostfritt stål
|
5.0
|
Sexkantsbit
|
8.0
|
||
84,0892 kr - 120,1289 kr | 40 I lager |
M10
|
12.0
|
40.0
|
303 Rostfritt stål
|
16.0
|
Sexkantsbit
|
20.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta