Det här sortimentet ansatsskruvar har skalle med sexkants-, torx- eller skårat spår.
Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: 303 Rostfritt stål, 316 Rostfritt stål, 416 Rostfritt stål, Titan G2, Titan G5 Färg: , Svart Serienummer: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Material | l2 | Drevtyp | d3 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,4204 kr - 36,3075 kr | 100 I lager |
M2
|
3.0
|
18.0
|
303 Rostfritt stål
|
4.0
|
Sexkantsbit
|
5.0
|
||
116,3488 kr - 166,2214 kr | 237 I lager |
M6
|
8.0
|
90.0
|
303 Rostfritt stål
|
11.0
|
Sexkantsbit
|
12.0
|
||
30,8279 kr - 44,0325 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
2.0
|
303 Rostfritt stål
|
6.0
|
Sexkantsbit
|
10.0
|
||
25,4204 kr - 36,3075 kr | 58 I lager |
M3
|
4.0
|
40.0
|
303 Rostfritt stål
|
4.0
|
Sexkantsbit
|
6.0
|
||
24,9672 kr - 35,6689 kr | 100 I lager |
M3
|
4.0
|
3.0
|
303 Rostfritt stål
|
4.0
|
Sexkantsbit
|
6.0
|
||
84,0892 kr - 120,1289 kr | 100 I lager |
M10
|
12.0
|
45.0
|
303 Rostfritt stål
|
16.0
|
Sexkantsbit
|
20.0
|
||
90,4855 kr - 129,265 kr | 100 I lager |
M10
|
12.0
|
75.0
|
303 Rostfritt stål
|
16.0
|
Sexkantsbit
|
20.0
|
||
47,4109 kr - 67,7225 kr | 100 I lager |
M5
|
6.0
|
40.0
|
303 Rostfritt stål
|
6.0
|
Sexkantsbit
|
10.0
|
||
33,7119 kr - 48,1525 kr | 90 I lager |
M4
|
5.0
|
35.0
|
303 Rostfritt stål
|
5.0
|
Sexkantsbit
|
8.0
|
||
37,1315 kr - 53,045 kr | 76 I lager |
M6
|
8.0
|
4.0
|
303 Rostfritt stål
|
11.0
|
Sexkantsbit
|
12.0
|
||
121,7563 kr - 173,9464 kr | 100 I lager |
M5
|
6.0
|
90.0
|
303 Rostfritt stål
|
6.0
|
Sexkantsbit
|
10.0
|
||
25,4204 kr - 36,3075 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
3.0
|
14.0
|
303 Rostfritt stål
|
4.0
|
Sexkantsbit
|
5.0
|
||
25,4204 kr - 36,3075 kr | 470 I lager |
M3
|
4.0
|
16.0
|
303 Rostfritt stål
|
4.0
|
Sexkantsbit
|
6.0
|
||
25,4204 kr - 36,3075 kr | 100 I lager |
M3
|
4.0
|
18.0
|
303 Rostfritt stål
|
4.0
|
Sexkantsbit
|
6.0
|
||
25,4204 kr - 36,3075 kr | 100 I lager |
M3
|
4.0
|
20.0
|
303 Rostfritt stål
|
4.0
|
Sexkantsbit
|
6.0
|
||
37,1315 kr - 53,045 kr | 100 I lager |
M6
|
8.0
|
5.0
|
303 Rostfritt stål
|
11.0
|
Sexkantsbit
|
12.0
|
||
37,1315 kr - 53,045 kr | 100 I lager |
M6
|
8.0
|
7.0
|
303 Rostfritt stål
|
11.0
|
Sexkantsbit
|
12.0
|
||
25,4204 kr - 36,3075 kr | 82 I lager |
M3
|
4.0
|
35.0
|
303 Rostfritt stål
|
4.0
|
Sexkantsbit
|
6.0
|
||
116,1737 kr - 165,9639 kr | 100 I lager |
M8
|
10.0
|
90.0
|
303 Rostfritt stål
|
12.0
|
Sexkantsbit
|
14.0
|
||
47,4109 kr - 67,7225 kr | 100 I lager |
M5
|
6.0
|
35.0
|
303 Rostfritt stål
|
6.0
|
Sexkantsbit
|
10.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta