Anu-Lok med skalle ansatsskruvar har en cylindrisk ansats som särskiljer skruvhuvudet från dess gängade del. Denna axel är noggrant bearbetad för att fungera som en bärande yta för skruvhuvudet.
Dessa skruvar använder Anu-Lok 180 (AnuLok), en återanvändbar nylonlapp som fungerar som en nylonmutter. Under installationen drar nylonlappen ihop sig för att fylla gapet i gängorna, vilket skapar en hållarmekanism som förhindrar att skruven lossnar på grund av vibrationer eller mekanisk påfrestning.
Utrustade med ett hexagonalt insexhuvud kan dessa skruvar enkelt dras åt eller lossas med en hexagonal nyckel.
Material: 303 Rostfri med gängat lås Serienummer: SRP0130
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1+0|-0.025 | h1 | l1 005 00 | l2 | A/F | d3 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,1884 kr - 47,4446 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
3.0
|
2.0
|
2.0
|
4.0
|
1.5
|
5.0
|
||
| 34,2148 kr - 48,8132 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
3.0
|
2.0
|
7.0
|
4.0
|
1.5
|
5.0
|
||
| 33,9867 kr - 48,471 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
3.0
|
2.0
|
4.0
|
4.0
|
1.5
|
5.0
|
||
| 34,2148 kr - 48,8132 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
4.0
|
3.0
|
18.0
|
4.0
|
2.0
|
6.0
|
||
| 33,5305 kr - 47,9008 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
3.0
|
2.0
|
3.0
|
4.0
|
1.5
|
5.0
|
||
| 32,8462 kr - 46,9884 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
4.0
|
3.0
|
8.0
|
4.0
|
2.0
|
6.0
|
||
| 32,6181 kr - 46,5322 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
4.0
|
3.0
|
5.0
|
4.0
|
2.0
|
6.0
|
||
| 35,5834 kr - 50,752 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
3.0
|
2.0
|
14.0
|
4.0
|
1.5
|
5.0
|
||
| 37,5223 kr - 53,6033 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
4.0
|
3.0
|
45.0
|
4.0
|
2.0
|
6.0
|
||
| 36,838 kr - 52,6909 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
4.0
|
3.0
|
40.0
|
4.0
|
2.0
|
6.0
|
||
| 32,1619 kr - 45,9619 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
4.0
|
3.0
|
3.0
|
4.0
|
2.0
|
6.0
|
||
| 35,2413 kr - 50,4099 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
3.0
|
2.0
|
12.0
|
4.0
|
1.5
|
5.0
|
||
| 35,9256 kr - 51,3223 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
5.0
|
4.0
|
10.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
| 36,6099 kr - 52,2347 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
5.0
|
4.0
|
14.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
| 32,8462 kr - 46,9884 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
4.0
|
3.0
|
7.0
|
4.0
|
2.0
|
6.0
|
||
| 38,6628 kr - 55,20 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
5.0
|
4.0
|
25.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
| 41,2859 kr - 58,9636 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
5.0
|
4.0
|
40.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
| 41,9702 kr - 59,99 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
6.0
|
12.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 42,6545 kr - 60,9024 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
6.0
|
16.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 64,3239 kr - 91,9239 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
6.0
|
80.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta