Meny Sök

Anu-Lok Ansatsskruvar – Med skalle

I produktion

Anu-Lok med skalle ansatsskruvar har en cylindrisk ansats som särskiljer skruvhuvudet från dess gängade del. Denna axel är noggrant bearbetad för att fungera som en bärande yta för skruvhuvudet.

Dessa skruvar använder Anu-Lok 180 (AnuLok), en återanvändbar nylonlapp som fungerar som en nylonmutter. Under installationen drar nylonlappen ihop sig för att fylla gapet i gängorna, vilket skapar en hållarmekanism som förhindrar att skruven lossnar på grund av vibrationer eller mekanisk påfrestning.

Utrustade med ett hexagonalt insexhuvud kan dessa skruvar enkelt dras åt eller lossas med en hexagonal nyckel.

  • De är lämpliga för en mängd olika tillämpningar, inklusive elektronik, maskiner och fordonsanvändning.
  • Skruvarna har vissa magnetiska egenskaper och är motståndskraftiga mot korrosion.
Material: 303 Rostfri med gängat lås Serienummer: SRP0130

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
170 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1+0|-0.025 h1 l1 005 00 l2 A/F d3 Köp
48,0148 kr - 68,5438 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
6.0
5.0
55.0
6.0
3.0
10.0
40,8297 kr - 58,3933 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
8.0
6.0
7.0
11.0
4.0
12.0
50,752 kr - 72,4214 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
7.0
12.0
12.0
5.0
14.0
52,3487 kr - 74,7024 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
7.0
16.0
12.0
5.0
14.0
41,6281 kr - 59,4198 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
8.0
6.0
10.0
11.0
4.0
12.0
53,033 kr - 75,7289 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
8.0
6.0
50.0
11.0
4.0
12.0
45,6198 kr - 65,1223 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
8.0
6.0
30.0
11.0
4.0
12.0
49,3834 kr - 70,4826 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
8.0
6.0
40.0
11.0
4.0
12.0
42,9966 kr - 61,3586 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
8.0
6.0
18.0
11.0
4.0
12.0
47,5586 kr - 67,9735 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
8.0
6.0
35.0
11.0
4.0
12.0
  • av 9
Ansatsskruv M5 6.0 55.0 303 Rostfri med gängat lås

20756888

Prisintervall
68,5438 kr - 48,0148 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatsskruv M6 8.0 7.0 303 Rostfri med gängat lås

20756970

Prisintervall
58,3933 kr - 40,8297 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatsskruv M8 10.0 12.0 303 Rostfri med gängat lås

20757212

Prisintervall
72,4214 kr - 50,752 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatsskruv M8 10.0 16.0 303 Rostfri med gängat lås

20757236

Prisintervall
74,7024 kr - 52,3487 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatsskruv M6 8.0 10.0 303 Rostfri med gängat lås

20756994

Prisintervall
59,4198 kr - 41,6281 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatsskruv M6 8.0 50.0 303 Rostfri med gängat lås

20757106

Prisintervall
75,7289 kr - 53,033 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatsskruv M6 8.0 30.0 303 Rostfri med gängat lås

20757069

Prisintervall
65,1223 kr - 45,6198 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatsskruv M6 8.0 40.0 303 Rostfri med gängat lås

20757083

Prisintervall
70,4826 kr - 49,3834 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatsskruv M6 8.0 18.0 303 Rostfri med gängat lås

20757038

Prisintervall
61,3586 kr - 42,9966 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatsskruv M6 8.0 35.0 303 Rostfri med gängat lås

20757076

Prisintervall
67,9735 kr - 47,5586 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0