Anu-Lok tätande skruvar med skalle har en design med skalle för bättre vridmomentkontroll och har en inbyggd tätmekanism som är utformad för att hålla en gas-tät försegling. Tillverkad av rostfritt stål, som har hög korrosionsbeständighet och är något magnetiskt.
Dessa skruvar använder Anu-Lok 180 (AnuLok), en återanvändbar nylonlapp som fungerar som en nylonmutter. Under installationen drar nylonlappen ihop sig för att fylla gapet i gängorna, vilket skapar en hållarmekanism som förhindrar att skruven lossnar på grund av vibrationer eller mekanisk påfrestning.
Med ett hexagonalt insexhuvud kan de enkelt dras åt eller lossas med en hexagonal nyckel.
Material: 303 Rostfri med gängat lås Serienummer: SRP0173
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 max | h1 max | A/F | d1 | l1 | d3 ±0.05 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102,6697 kr - 146,6039 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16.0
|
10.0
|
8.0
|
M10
|
40.0
|
10.60
|
||
| 112,5373 kr - 160,7004 kr | Fråga angående leveranstidhär |
24.0
|
16.0
|
14.0
|
M16
|
25.0
|
17.50
|
||
| 53,5668 kr - 76,5911 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
3.0
|
2.5
|
M3
|
8.0
|
3.60
|
||
| 53,9192 kr - 76,9436 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
3.0
|
2.5
|
M3
|
10.0
|
3.60
|
||
| 57,3259 kr - 81,8773 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
4.0
|
3.0
|
M4
|
12.0
|
4.50
|
||
| 70,8351 kr - 101,2601 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
6.0
|
5.0
|
M6
|
20.0
|
6.80
|
||
| 70,1302 kr - 100,2028 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
6.0
|
5.0
|
M6
|
16.0
|
6.80
|
||
| 102,6697 kr - 146,6039 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16.0
|
10.0
|
8.0
|
M10
|
30.0
|
10.60
|
||
| 64,0217 kr - 91,3925 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.5
|
5.0
|
4.0
|
M5
|
16.0
|
5.60
|
||
| 102,6697 kr - 146,6039 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16.0
|
10.0
|
8.0
|
M10
|
25.0
|
10.60
|
||
| 57,3259 kr - 81,8773 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
4.0
|
3.0
|
M4
|
10.0
|
4.50
|
||
| 64,9615 kr - 92,8021 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.5
|
5.0
|
4.0
|
M5
|
20.0
|
5.60
|
||
| 72,2447 kr - 103,1396 kr | Fråga angående leveranstidhär |
13.0
|
8.0
|
6.0
|
M8
|
25.0
|
8.50
|
||
| 104,0794 kr - 148,6009 kr | Fråga angående leveranstidhär |
18.0
|
12.0
|
10.0
|
M12
|
30.0
|
12.85
|
||
| 112,5373 kr - 160,7004 kr | Fråga angående leveranstidhär |
24.0
|
16.0
|
14.0
|
M16
|
30.0
|
17.50
|
||
| 73,6544 kr - 105,1366 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
6.0
|
5.0
|
M6
|
30.0
|
6.80
|
||
| 55,6813 kr - 79,5279 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
3.0
|
2.5
|
M3
|
20.0
|
3.60
|
||
| 61,7898 kr - 88,3382 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.5
|
5.0
|
4.0
|
M5
|
8.0
|
5.60
|
||
| 69,7778 kr - 99,6155 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
6.0
|
5.0
|
M6
|
12.0
|
6.80
|
||
| 102,6697 kr - 146,6039 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16.0
|
10.0
|
8.0
|
M10
|
16.0
|
10.60
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta