Anu-Lok tätande skruvar med skalle har en design med skalle för bättre vridmomentkontroll och har en inbyggd tätmekanism som är utformad för att hålla en gas-tät försegling. Tillverkad av rostfritt stål, som har hög korrosionsbeständighet och är något magnetiskt.
Dessa skruvar använder Anu-Lok 180 (AnuLok), en återanvändbar nylonlapp som fungerar som en nylonmutter. Under installationen drar nylonlappen ihop sig för att fylla gapet i gängorna, vilket skapar en hållarmekanism som förhindrar att skruven lossnar på grund av vibrationer eller mekanisk påfrestning.
Med ett hexagonalt insexhuvud kan de enkelt dras åt eller lossas med en hexagonal nyckel.
Material: 303 Rostfri med gängat lås Serienummer: SRP0173
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 max | h1 max | A/F | d1 | l1 | d3 ±0.05 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,9719 kr - 78,5801 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
4.0
|
3.0
|
M4
|
6.0
|
4.50
|
||
| 68,4297 kr - 97,7405 kr | Fråga angående leveranstidhär |
13.0
|
8.0
|
6.0
|
M8
|
20.0
|
8.50
|
||
| 101,0479 kr - 144,2727 kr | Fråga angående leveranstidhär |
18.0
|
12.0
|
10.0
|
M12
|
25.0
|
12.85
|
||
| 67,0611 kr - 95,8016 kr | Fråga angående leveranstidhär |
13.0
|
8.0
|
6.0
|
M8
|
16.0
|
8.50
|
||
| 69,4562 kr - 99,2231 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
6.0
|
5.0
|
M6
|
25.0
|
6.80
|
||
| 60,3322 kr - 86,2214 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.5
|
5.0
|
4.0
|
M5
|
10.0
|
5.60
|
||
| 63,0694 kr - 90,0991 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.5
|
5.0
|
4.0
|
M5
|
20.0
|
5.60
|
||
| 61,0165 kr - 87,1338 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.5
|
5.0
|
4.0
|
M5
|
12.0
|
5.60
|
||
| 71,7371 kr - 102,5305 kr | Fråga angående leveranstidhär |
13.0
|
8.0
|
6.0
|
M8
|
30.0
|
8.50
|
||
| 71,509 kr - 102,0743 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
6.0
|
5.0
|
M6
|
30.0
|
6.80
|
||
| 52,3487 kr - 74,7024 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
3.0
|
2.5
|
M3
|
10.0
|
3.60
|
||
| 54,0595 kr - 77,2115 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
3.0
|
2.5
|
M3
|
20.0
|
3.60
|
||
| 59,99 kr - 85,7652 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.5
|
5.0
|
4.0
|
M5
|
8.0
|
5.60
|
||
| 109,2595 kr - 156,0198 kr | Fråga angående leveranstidhär |
24.0
|
16.0
|
14.0
|
M16
|
30.0
|
17.50
|
||
| 99,6793 kr - 142,3338 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16.0
|
10.0
|
8.0
|
M10
|
25.0
|
10.60
|
||
| 68,0876 kr - 97,2843 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
6.0
|
5.0
|
M6
|
16.0
|
6.80
|
||
| 62,157 kr - 88,7305 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.5
|
5.0
|
4.0
|
M5
|
16.0
|
5.60
|
||
| 109,2595 kr - 156,0198 kr | Fråga angående leveranstidhär |
24.0
|
16.0
|
14.0
|
M16
|
25.0
|
17.50
|
||
| 109,2595 kr - 156,0198 kr | Fråga angående leveranstidhär |
24.0
|
16.0
|
14.0
|
M16
|
40.0
|
17.50
|
||
| 86,5636 kr - 123,6297 kr | Fråga angående leveranstidhär |
18.0
|
12.0
|
10.0
|
M12
|
40.0
|
12.85
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta