Kabelbanden kan dessutom återanvändas eftersom de kan öppnas med en enkel mekanism i bandets huvudände. De finns i två modeller.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal diameter, kabelbunt | Totallängd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 935 I lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
|||
| 1453 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||
| 8990 I lager |
2.559 in
65.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
|||
| 380 I lager |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
|||
| 4000 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||
| 1280 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
|||
| 140 I lager |
2.559 in
65.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
|||
| 1990 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
|||
| 18580 I lager |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
|||
| 9016 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
|||
| 7962 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
|||
| 42982 I lager |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
|||
| 5090 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
|||
| 10972 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
6 in
152.4 mm
|
|||
| 47 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
|||
| 10248065 | 86466 I lager |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 4946 I lager |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
|||
| 23958 I lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
|||
| 60129 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta