Meny Sök

Avfasade kantskydd och pluggar för rör

I lager

Kantskydd och pluggar för rörfasning är utformade för att skydda rörfasningen när de används tillsammans med ett fasningsskydd av stål. Skyddet fästs genom att det placeras på röränden och klämmekanismen hamras ned. Systemet expanderar och trycker skyddet mot den inre rörytan. Den används i applikationer som olje- och gasborrningsriggar och på byggarbetsplatser.Oumbärlig för att säkra rörpluggen under hantering, transport och förvaring.Utformade för att passa ordentligt över rörändar i storlekar från 8 ”till 120”Används i tillämpningar för borriggar för olja och gas, byggarbetsplatser, lager och fabriker. Material: Polyeten Serienummer: SR1360

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
45 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d OD H WT Köp
637,0786 kr - 637,0786 kr 35 I lager
558.8 mm
609.6 mm
105.0 mm
25.4 mm
816,1896 kr - 816,1896 kr Fråga angående leveranstidhär
762.0 mm
812.8 mm
110.0 mm
25.4 mm
987,1819 kr - 987,1819 kr 25 I lager
990.6 mm
1016.0 mm
105.0 mm
12.7 mm
1 403,8926 kr - 1 403,8926 kr Fråga angående leveranstidhär
1168.4 mm
1219.2 mm
105.0 mm
25.4 mm
1 162,3164 kr - 1 162,3164 kr Fråga angående leveranstidhär
1066.8 mm
1117.6 mm
105.0 mm
25.4 mm
1 054,2864 kr - 1 054,2864 kr 125 I lager
1016.0 mm
1066.8 mm
105.0 mm
25.4 mm
702,3605 kr - 702,3605 kr Fråga angående leveranstidhär
609.6 mm
660.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
301,059 kr - 307,1895 kr Fråga angående leveranstidhär
355.6 mm
406.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
918,4205 kr - 918,4205 kr 262 I lager
889.0 mm
914.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
964,3166 kr - 964,3166 kr 25 I lager
914.4 mm
965.2 mm
200.0 mm
25.4 mm
418,2019 kr - 418,2019 kr Fråga angående leveranstidhär
419.1 mm
457.2 mm
105.0 mm
19.1 mm
792,993 kr - 792,993 kr 177 I lager
736.6 mm
762.0 mm
105.0 mm
12.7 mm
409,7517 kr - 418,2019 kr Fråga angående leveranstidhär
431.8 mm
457.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
418,2019 kr - 418,2019 kr Fråga angående leveranstidhär
406.4 mm
457.2 mm
55.0 mm
25.4 mm
1 271,5062 kr - 1 271,5062 kr Fråga angående leveranstidhär
1143.0 mm
1168.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
1 851,753 kr - 1 851,753 kr Fråga angående leveranstidhär
1397.0 mm
1422.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
890,5845 kr - 890,5845 kr Fråga angående leveranstidhär
838.2 mm
863.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
987,1819 kr - 987,1819 kr Fråga angående leveranstidhär
965.2 mm
1016.0 mm
105.0 mm
25.4 mm
612,0594 kr - 612,0594 kr Fråga angående leveranstidhär
508.0 mm
558.8 mm
105.0 mm
25.4 mm
612,0594 kr - 612,0594 kr Fråga angående leveranstidhär
533.4 mm
558.8 mm
105.0 mm
12.7 mm
  • av 3
Skyddsplugg med avfasad kant 558.8 mm Polyeten

10242025

Prisintervall
637,0786 kr - 637,0786 kr

Lagernivåer
35 I lager
Egenskaper
  • d
    558.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 762.0 mm Polyeten

10247174

Prisintervall
816,1896 kr - 816,1896 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    762.0 mm
  • H
    110.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 990.6 mm Polyeten

10241981

Prisintervall
987,1819 kr - 987,1819 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • d
    990.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1016.0 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 1168.4 mm Polyeten

10247143

Prisintervall
1 403,8926 kr - 1 403,8926 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    1168.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1219.2 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 1066.8 mm Polyeten

10308523

Prisintervall
1 162,3164 kr - 1 162,3164 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    1066.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1117.6 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 1016.0 mm Polyeten

10247150

Prisintervall
1 054,2864 kr - 1 054,2864 kr

Lagernivåer
125 I lager
Egenskaper
  • d
    1016.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1066.8 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 609.6 mm Polyeten

10242872

Prisintervall
702,3605 kr - 702,3605 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    609.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    660.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 355.6 mm Polyeten

10241868

Prisintervall
307,1895 kr - 301,059 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    355.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    406.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 889.0 mm Polyeten

10241967

Prisintervall
918,4205 kr - 918,4205 kr

Lagernivåer
262 I lager
Egenskaper
  • d
    889.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    914.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 914.4 mm Polyeten

10256206

Prisintervall
964,3166 kr - 964,3166 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • d
    914.4 mm
  • H
    200.0 mm
  • OD
    965.2 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 419.1 mm Polyeten

10308493

Prisintervall
418,2019 kr - 418,2019 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    419.1 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    19.1 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 736.6 mm Polyeten

10241929

Prisintervall
792,993 kr - 792,993 kr

Lagernivåer
177 I lager
Egenskaper
  • d
    736.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    762.0 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 431.8 mm Polyeten

10241875

Prisintervall
418,2019 kr - 409,7517 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    431.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 406.4 mm Polyeten

10308578

Prisintervall
418,2019 kr - 418,2019 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    406.4 mm
  • H
    55.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 1143.0 mm Polyeten

10242018

Prisintervall
1 271,5062 kr - 1 271,5062 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    1143.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1168.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 1397.0 mm Polyeten

10242155

Prisintervall
1 851,753 kr - 1 851,753 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    1397.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1422.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 838.2 mm Polyeten

10241950

Prisintervall
890,5845 kr - 890,5845 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    838.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    863.6 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 965.2 mm Polyeten

10247167

Prisintervall
987,1819 kr - 987,1819 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    965.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1016.0 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 508.0 mm Polyeten

10242209

Prisintervall
612,0594 kr - 612,0594 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    508.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    558.8 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 533.4 mm Polyeten

10241882

Prisintervall
612,0594 kr - 612,0594 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    533.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    558.8 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    Polyeten