Meny Sök

Avluftande skruvar – Med skalle

I lager

Denna serie av skruvar med lufthål har skalle med sexkantsspår. Sexkantsbits är idealiska för precisionsmontering och perfekta där mindre yta är tillgänglig.

Skruvarnas ihåliga kärna fungerar som ventilering. Serien följer DIN 912 (med centrerat lufthål). De är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål och rengjorda med ultraljud, och har mycket god beständighet mot korrosion, god styrka och bearbetbarhet.

Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.

  • Ihålig kärna fungerar som inbyggd ventilation.
  • Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål, är rengjorda med ultraljud, och har god beständighet mot korrosion.
  • Följer DIN 912.
Material: 316 Rostfritt stål, 304 Rostfritt stål Serienummer: SRP0090.A2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
172 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1 h1 Material l1 A/F d3 Köp
30,9911 kr - 41,2455 kr 94 I lager
4.5
M2.5
2.5
304 Rostfritt stål
10.0
2.0
0.9
37,8274 kr - 50,4745 kr 86 I lager
4.5
M2.5
2.5
304 Rostfritt stål
16.0
2.0
0.9
29,396 kr - 39,1946 kr 94 I lager
5.5
M3
3.0
304 Rostfritt stål
8.0
3.0
1.0
33,9535 kr - 45,2334 kr 194 I lager
7.0
M4
4.0
304 Rostfritt stål
12.0
3.0
1.0
44,094 kr - 58,792 kr 317 I lager
16.0
M10
10.0
304 Rostfritt stål
16.0
8.0
1.8
50,0188 kr - 66,6537 kr 206 I lager
13.0
M8
8.0
304 Rostfritt stål
40.0
6.0
1.8
27,1172 kr - 36,1183 kr 79 I lager
5.5
M3
3.0
304 Rostfritt stål
6.0
3.0
1.0
23,1294 kr - 30,8772 kr 34 I lager
3.8
M2.5
2.0
304 Rostfritt stål
4.0
1.5
0.7
29,9657 kr - 39,9922 kr 100 I lager
8.5
M5
5.0
304 Rostfritt stål
6.0
4.0
1.3
52,5254 kr - 70,0719 kr 134 I lager
13.0
M8
8.0
304 Rostfritt stål
45.0
6.0
1.8
25,5221 kr - 34,0674 kr 113 I lager
3.8
M2.5
2.0
304 Rostfritt stål
6.0
1.5
0.7
28,5984 kr - 38,1692 kr 74 I lager
4.5
M2.5
2.5
304 Rostfritt stål
8.0
2.0
0.9
31,3329 kr - 41,8152 kr 100 I lager
5.5
M3
3.0
304 Rostfritt stål
10.0
3.0
1.0
50,8163 kr - 67,7931 kr 193 I lager
7.0
M4
4.0
304 Rostfritt stål
30.0
3.0
1.0
50,2466 kr - 66,9955 kr 113 I lager
8.5
M5
5.0
304 Rostfritt stål
30.0
4.0
1.3
33,3838 kr - 44,5497 kr 100 I lager
10.0
M6
6.0
304 Rostfritt stål
10.0
5.0
1.6
60,3871 kr - 80,4402 kr 196 I lager
13.0
M8
8.0
304 Rostfritt stål
60.0
6.0
1.8
66,3119 kr - 88,4159 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0
M12
12.0
304 Rostfritt stål
40.0
10.0
1.8
64,4889 kr - 85,9092 kr 1 I lager
16.0
M10
10.0
304 Rostfritt stål
50.0
8.0
1.8
54,5763 kr - 72,8064 kr 98 I lager
10.0
M6
6.0
304 Rostfritt stål
40.0
5.0
1.6
  • av 9
Skruv med lufthål M2.5 10.0 304 Rostfritt stål

20144456

Prisintervall
41,2455 kr - 30,9911 kr

Lagernivåer
94 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    10.0
  • h1
    2.5
Skruv med lufthål M2.5 16.0 304 Rostfritt stål

20144470

Prisintervall
50,4745 kr - 37,8274 kr

Lagernivåer
86 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    16.0
  • h1
    2.5
Skruv med lufthål M3 8.0 304 Rostfritt stål

20142926

Prisintervall
39,1946 kr - 29,396 kr

Lagernivåer
94 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • l1
    8.0
  • h1
    3.0
Skruv med lufthål M4 12.0 304 Rostfritt stål

20142964

Prisintervall
45,2334 kr - 33,9535 kr

Lagernivåer
194 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    12.0
  • h1
    4.0
Skruv med lufthål M10 16.0 304 Rostfritt stål

20143596

Prisintervall
58,792 kr - 44,094 kr

Lagernivåer
317 I lager
Egenskaper
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    16.0
  • h1
    10.0
Skruv med lufthål M8 40.0 304 Rostfritt stål

20143558

Prisintervall
66,6537 kr - 50,0188 kr

Lagernivåer
206 I lager
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    40.0
  • h1
    8.0
Skruv med lufthål M3 6.0 304 Rostfritt stål

20143091

Prisintervall
36,1183 kr - 27,1172 kr

Lagernivåer
79 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • l1
    6.0
  • h1
    3.0
Skruv med lufthål M2.5 4.0 304 Rostfritt stål

20143312

Prisintervall
30,8772 kr - 23,1294 kr

Lagernivåer
34 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • d2
    3.8
  • d3
    0.7
  • l1
    4.0
  • h1
    2.0
Skruv med lufthål M5 6.0 304 Rostfritt stål

20143428

Prisintervall
39,9922 kr - 29,9657 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    6.0
  • h1
    5.0
Skruv med lufthål M8 45.0 304 Rostfritt stål

20143565

Prisintervall
70,0719 kr - 52,5254 kr

Lagernivåer
134 I lager
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    45.0
  • h1
    8.0
Skruv med lufthål M2.5 6.0 304 Rostfritt stål

20143329

Prisintervall
34,0674 kr - 25,5221 kr

Lagernivåer
113 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • d2
    3.8
  • d3
    0.7
  • l1
    6.0
  • h1
    2.0
Skruv med lufthål M2.5 8.0 304 Rostfritt stål

20142957

Prisintervall
38,1692 kr - 28,5984 kr

Lagernivåer
74 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    8.0
  • h1
    2.5
Skruv med lufthål M3 10.0 304 Rostfritt stål

20142933

Prisintervall
41,8152 kr - 31,3329 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • l1
    10.0
  • h1
    3.0
Skruv med lufthål M4 30.0 304 Rostfritt stål

20143411

Prisintervall
67,7931 kr - 50,8163 kr

Lagernivåer
193 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    30.0
  • h1
    4.0
Skruv med lufthål M5 30.0 304 Rostfritt stål

20143442

Prisintervall
66,9955 kr - 50,2466 kr

Lagernivåer
113 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    30.0
  • h1
    5.0
Skruv med lufthål M6 10.0 304 Rostfritt stål

20143480

Prisintervall
44,5497 kr - 33,3838 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    10.0
  • h1
    6.0
Skruv med lufthål M8 60.0 304 Rostfritt stål

20143589

Prisintervall
80,4402 kr - 60,3871 kr

Lagernivåer
196 I lager
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    60.0
  • h1
    8.0
Skruv med lufthål M12 40.0 304 Rostfritt stål

20143695

Prisintervall
88,4159 kr - 66,3119 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    40.0
  • h1
    12.0
Skruv med lufthål M10 50.0 304 Rostfritt stål

20143657

Prisintervall
85,9092 kr - 64,4889 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    50.0
  • h1
    10.0
Skruv med lufthål M6 40.0 304 Rostfritt stål

20142995

Prisintervall
72,8064 kr - 54,5763 kr

Lagernivåer
98 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    40.0
  • h1
    6.0