Meny Sök

Avluftande skruvar – Med skalle

I lager

Denna serie av skruvar med lufthål har skalle med sexkantsspår. Sexkantsbits är idealiska för precisionsmontering och perfekta där mindre yta är tillgänglig.

Skruvarnas ihåliga kärna fungerar som ventilering. Serien följer DIN 912 (med centrerat lufthål). De är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål och rengjorda med ultraljud, och har mycket god beständighet mot korrosion, god styrka och bearbetbarhet.

Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.

  • Ihålig kärna fungerar som inbyggd ventilation.
  • Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål, är rengjorda med ultraljud, och har god beständighet mot korrosion.
  • Följer DIN 912.
Material: 316 Rostfritt stål, 304 Rostfritt stål Serienummer: SRP0090.A2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
172 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1 h1 Material l1 A/F d3 Köp
37,8274 kr - 50,3606 kr 30 I lager
7.0
M4
4.0
304 Rostfritt stål
16.0
3.0
1.0
37,8274 kr - 50,3606 kr 29 I lager
13.0
M8
8.0
304 Rostfritt stål
16.0
6.0
1.8
26,0918 kr - 34,7511 kr 15 I lager
5.5
M3
3.0
304 Rostfritt stål
5.0
3.0
1.0
58,6781 kr - 78,2754 kr 70 I lager
8.5
M5
5.0
304 Rostfritt stål
40.0
4.0
1.3
85,1117 kr - 113,4823 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0
M16
16.0
304 Rostfritt stål
35.0
14.0
1.8
59,7035 kr - 79,6427 kr 47 I lager
18.0
M12
12.0
304 Rostfritt stål
30.0
10.0
1.8
37,5995 kr - 50,1327 kr 100 I lager
10.0
M6
6.0
304 Rostfritt stål
16.0
5.0
1.6
98,7842 kr - 131,7123 kr 9 I lager
24.0
M16
16.0
304 Rostfritt stål
50.0
14.0
1.8
47,3982 kr - 63,2356 kr 211 I lager
13.0
M8
8.0
304 Rostfritt stål
35.0
6.0
1.8
44,094 kr - 58,792 kr 317 I lager
16.0
M10
10.0
304 Rostfritt stål
16.0
8.0
1.8
52,5254 kr - 69,9579 kr 6 I lager
16.0
M10
10.0
304 Rostfritt stål
30.0
8.0
1.8
35,6626 kr - 47,5121 kr 147 I lager
13.0
M8
8.0
304 Rostfritt stål
12.0
6.0
1.8
94,2267 kr - 125,6736 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0
M16
16.0
304 Rostfritt stål
45.0
14.0
1.8
26,4336 kr - 35,2068 kr 121 I lager
4.5
M2.5
2.5
304 Rostfritt stål
6.0
2.0
0.9
69,6161 kr - 92,8595 kr 77 I lager
18.0
M12
12.0
304 Rostfritt stål
45.0
10.0
1.8
66,3119 kr - 88,4159 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0
M12
12.0
304 Rostfritt stål
40.0
10.0
1.8
54,5763 kr - 72,6924 kr 84 I lager
8.5
M5
5.0
304 Rostfritt stål
35.0
4.0
1.3
33,3838 kr - 44,5497 kr 100 I lager
10.0
M6
6.0
304 Rostfritt stål
10.0
5.0
1.6
49,4491 kr - 65,8561 kr 17 I lager
16.0
M10
10.0
304 Rostfritt stål
25.0
8.0
1.8
64,4889 kr - 85,9092 kr 1 I lager
16.0
M10
10.0
304 Rostfritt stål
50.0
8.0
1.8
  • av 9
Skruv med lufthål M4 16.0 304 Rostfritt stål

20143398

Prisintervall
50,3606 kr - 37,8274 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    16.0
  • h1
    4.0
Skruv med lufthål M8 16.0 304 Rostfritt stål

20143534

Prisintervall
50,3606 kr - 37,8274 kr

Lagernivåer
29 I lager
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    16.0
  • h1
    8.0
Skruv med lufthål M3 5.0 304 Rostfritt stål

20143350

Prisintervall
34,7511 kr - 26,0918 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • l1
    5.0
  • h1
    3.0
Skruv med lufthål M5 40.0 304 Rostfritt stål

20143466

Prisintervall
78,2754 kr - 58,6781 kr

Lagernivåer
70 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    40.0
  • h1
    5.0
Skruv med lufthål M16 35.0 304 Rostfritt stål

20143756

Prisintervall
113,4823 kr - 85,1117 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16
  • d2
    24.0
  • d3
    1.8
  • l1
    35.0
  • h1
    16.0
Skruv med lufthål M12 30.0 304 Rostfritt stål

20143671

Prisintervall
79,6427 kr - 59,7035 kr

Lagernivåer
47 I lager
Egenskaper
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    30.0
  • h1
    12.0
Skruv med lufthål M6 16.0 304 Rostfritt stål

20143497

Prisintervall
50,1327 kr - 37,5995 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    16.0
  • h1
    6.0
Skruv med lufthål M16 50.0 304 Rostfritt stål

20143787

Prisintervall
131,7123 kr - 98,7842 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • d1
    M16
  • d2
    24.0
  • d3
    1.8
  • l1
    50.0
  • h1
    16.0
Skruv med lufthål M8 35.0 304 Rostfritt stål

20143305

Prisintervall
63,2356 kr - 47,3982 kr

Lagernivåer
211 I lager
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    35.0
  • h1
    8.0
Skruv med lufthål M10 16.0 304 Rostfritt stål

20143596

Prisintervall
58,792 kr - 44,094 kr

Lagernivåer
317 I lager
Egenskaper
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    16.0
  • h1
    10.0
Skruv med lufthål M10 30.0 304 Rostfritt stål

20143626

Prisintervall
69,9579 kr - 52,5254 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    30.0
  • h1
    10.0
Skruv med lufthål M8 12.0 304 Rostfritt stål

20143527

Prisintervall
47,5121 kr - 35,6626 kr

Lagernivåer
147 I lager
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    12.0
  • h1
    8.0
Skruv med lufthål M16 45.0 304 Rostfritt stål

20143770

Prisintervall
125,6736 kr - 94,2267 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16
  • d2
    24.0
  • d3
    1.8
  • l1
    45.0
  • h1
    16.0
Skruv med lufthål M2.5 6.0 304 Rostfritt stål

20144449

Prisintervall
35,2068 kr - 26,4336 kr

Lagernivåer
121 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    6.0
  • h1
    2.5
Skruv med lufthål M12 45.0 304 Rostfritt stål

20143701

Prisintervall
92,8595 kr - 69,6161 kr

Lagernivåer
77 I lager
Egenskaper
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    45.0
  • h1
    12.0
Skruv med lufthål M12 40.0 304 Rostfritt stål

20143695

Prisintervall
88,4159 kr - 66,3119 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    40.0
  • h1
    12.0
Skruv med lufthål M5 35.0 304 Rostfritt stål

20143459

Prisintervall
72,6924 kr - 54,5763 kr

Lagernivåer
84 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    35.0
  • h1
    5.0
Skruv med lufthål M6 10.0 304 Rostfritt stål

20143480

Prisintervall
44,5497 kr - 33,3838 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    10.0
  • h1
    6.0
Skruv med lufthål M10 25.0 304 Rostfritt stål

20143619

Prisintervall
65,8561 kr - 49,4491 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    25.0
  • h1
    10.0
Skruv med lufthål M10 50.0 304 Rostfritt stål

20143657

Prisintervall
85,9092 kr - 64,4889 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    50.0
  • h1
    10.0