Denna serie av skruvar med lufthål har skalle med sexkantsspår. Sexkantsbits är idealiska för precisionsmontering och perfekta där mindre yta är tillgänglig.
Skruvarnas ihåliga kärna fungerar som ventilering. Serien följer DIN 912 (med centrerat lufthål). De är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål och rengjorda med ultraljud, och har mycket god beständighet mot korrosion, god styrka och bearbetbarhet.
Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: 316 Rostfritt stål, 304 Rostfritt stål Serienummer: SRP0090.A2
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1 | h1 | Material | l1 | A/F | d3 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52,5254 kr - 69,9579 kr | 6 I lager |
16.0
|
M10
|
10.0
|
304 Rostfritt stål
|
30.0
|
8.0
|
1.8
|
||
33,3838 kr - 44,5497 kr | 100 I lager |
10.0
|
M6
|
6.0
|
304 Rostfritt stål
|
10.0
|
5.0
|
1.6
|
||
33,3838 kr - 44,4358 kr | 17 I lager |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
304 Rostfritt stål
|
12.0
|
2.0
|
0.9
|
||
69,6161 kr - 92,8595 kr | 77 I lager |
18.0
|
M12
|
12.0
|
304 Rostfritt stål
|
45.0
|
10.0
|
1.8
|
||
79,7566 kr - 106,3042 kr | 9 I lager |
18.0
|
M12
|
12.0
|
304 Rostfritt stål
|
60.0
|
10.0
|
1.8
|
||
33,6117 kr - 44,7776 kr | 500 I lager |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
316 Rostfritt stål
|
12.0
|
2.0
|
0.9
|
||
38,1692 kr - 50,9303 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
M4
|
4.0
|
316 Rostfritt stål
|
16.0
|
3.0
|
1.0
|
||
45,3473 kr - 60,5011 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M6
|
6.0
|
316 Rostfritt stål
|
25.0
|
5.0
|
1.6
|
||
29,6238 kr - 39,4225 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
M3
|
3.0
|
316 Rostfritt stål
|
8.0
|
3.0
|
1.0
|
||
31,3329 kr - 41,7013 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
316 Rostfritt stål
|
10.0
|
2.0
|
0.9
|
||
28,5984 kr - 38,1692 kr | 74 I lager |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
304 Rostfritt stål
|
8.0
|
2.0
|
0.9
|
||
33,3838 kr - 44,4358 kr | 70 I lager |
8.5
|
M5
|
5.0
|
304 Rostfritt stål
|
10.0
|
4.0
|
1.3
|
||
28,2566 kr - 37,5995 kr | 100 I lager |
7.0
|
M4
|
4.0
|
304 Rostfritt stål
|
6.0
|
3.0
|
1.0
|
||
45,0055 kr - 59,9314 kr | 100 I lager |
13.0
|
M8
|
8.0
|
304 Rostfritt stål
|
30.0
|
6.0
|
1.8
|
||
41,8152 kr - 55,7157 kr | 75 I lager |
8.5
|
M5
|
5.0
|
304 Rostfritt stål
|
20.0
|
4.0
|
1.3
|
||
33,9535 kr - 45,2334 kr | 194 I lager |
7.0
|
M4
|
4.0
|
304 Rostfritt stål
|
12.0
|
3.0
|
1.0
|
||
55,4878 kr - 73,9458 kr | 282 I lager |
16.0
|
M10
|
10.0
|
304 Rostfritt stål
|
35.0
|
8.0
|
1.8
|
||
38,511 kr - 51,2721 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.5
|
M5
|
5.0
|
304 Rostfritt stål
|
16.0
|
4.0
|
1.3
|
||
34,865 kr - 46,4867 kr | 150 I lager |
10.0
|
M6
|
6.0
|
304 Rostfritt stål
|
12.0
|
5.0
|
1.6
|
||
34,865 kr - 46,4867 kr | 100 I lager |
8.5
|
M5
|
5.0
|
304 Rostfritt stål
|
12.0
|
4.0
|
1.3
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta