Meny Sök

Avluftande skruvar – Med skalle

I lager

Denna serie av skruvar med lufthål har skalle med sexkantsspår. Sexkantsbits är idealiska för precisionsmontering och perfekta där mindre yta är tillgänglig.

Skruvarnas ihåliga kärna fungerar som ventilering. Serien följer DIN 912 (med centrerat lufthål). De är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål och rengjorda med ultraljud, och har mycket god beständighet mot korrosion, god styrka och bearbetbarhet.

Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.

  • Ihålig kärna fungerar som inbyggd ventilation.
  • Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål, är rengjorda med ultraljud, och har god beständighet mot korrosion.
  • Följer DIN 912.
Material: 316 Rostfritt stål, 304 Rostfritt stål Serienummer: SRP0090.A2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
172 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1 h1 Material l1 A/F d3 Köp
42,3849 kr - 56,5132 kr 198 I lager
4.5
M2.5
2.5
304 Rostfritt stål
20.0
2.0
0.9
44,094 kr - 58,792 kr 317 I lager
16.0
M10
10.0
304 Rostfritt stål
16.0
8.0
1.8
59,7035 kr - 79,6427 kr 47 I lager
18.0
M12
12.0
304 Rostfritt stål
30.0
10.0
1.8
58,4502 kr - 77,9336 kr 10 I lager
16.0
M10
10.0
304 Rostfritt stål
40.0
8.0
1.8
52,5254 kr - 69,9579 kr 6 I lager
16.0
M10
10.0
304 Rostfritt stål
30.0
8.0
1.8
35,6626 kr - 47,5121 kr 147 I lager
13.0
M8
8.0
304 Rostfritt stål
12.0
6.0
1.8
70,5276 kr - 93,9988 kr 1 I lager
16.0
M10
10.0
304 Rostfritt stål
60.0
8.0
1.8
33,4977 kr - 44,6637 kr 10 I lager
5.5
M3
3.0
304 Rostfritt stål
12.0
3.0
1.0
47,3982 kr - 63,2356 kr 211 I lager
13.0
M8
8.0
304 Rostfritt stål
35.0
6.0
1.8
45,917 kr - 61,1847 kr 82 I lager
8.5
M5
5.0
304 Rostfritt stål
25.0
4.0
1.3
80,5542 kr - 107,3296 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0
M16
16.0
304 Rostfritt stål
30.0
14.0
1.8
29,9657 kr - 39,9922 kr 100 I lager
8.5
M5
5.0
304 Rostfritt stål
6.0
4.0
1.3
52,5254 kr - 70,0719 kr 134 I lager
13.0
M8
8.0
304 Rostfritt stål
45.0
6.0
1.8
24,4966 kr - 32,5862 kr 100 I lager
3.8
M2
2.0
304 Rostfritt stål
5.0
1.5
0.7
56,3993 kr - 75,1991 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0
M12
12.0
304 Rostfritt stål
25.0
10.0
1.8
53,0951 kr - 70,7555 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0
M12
12.0
304 Rostfritt stål
20.0
10.0
1.8
26,4336 kr - 35,2068 kr 121 I lager
4.5
M2.5
2.5
304 Rostfritt stål
6.0
2.0
0.9
30,9911 kr - 41,2455 kr 94 I lager
4.5
M2.5
2.5
304 Rostfritt stål
10.0
2.0
0.9
37,8274 kr - 50,4745 kr 135 I lager
3.8
M2
2.0
304 Rostfritt stål
16.0
1.5
0.7
41,4734 kr - 55,2599 kr 23 I lager
7.0
M4
4.0
304 Rostfritt stål
20.0
3.0
1.0
  • av 9
Skruv med lufthål M2.5 20.0 304 Rostfritt stål

20144487

Prisintervall
56,5132 kr - 42,3849 kr

Lagernivåer
198 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    20.0
  • h1
    2.5
Skruv med lufthål M10 16.0 304 Rostfritt stål

20143596

Prisintervall
58,792 kr - 44,094 kr

Lagernivåer
317 I lager
Egenskaper
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    16.0
  • h1
    10.0
Skruv med lufthål M12 30.0 304 Rostfritt stål

20143671

Prisintervall
79,6427 kr - 59,7035 kr

Lagernivåer
47 I lager
Egenskaper
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    30.0
  • h1
    12.0
Skruv med lufthål M10 40.0 304 Rostfritt stål

20143633

Prisintervall
77,9336 kr - 58,4502 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    40.0
  • h1
    10.0
Skruv med lufthål M10 30.0 304 Rostfritt stål

20143626

Prisintervall
69,9579 kr - 52,5254 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    30.0
  • h1
    10.0
Skruv med lufthål M8 12.0 304 Rostfritt stål

20143527

Prisintervall
47,5121 kr - 35,6626 kr

Lagernivåer
147 I lager
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    12.0
  • h1
    8.0
Skruv med lufthål M10 60.0 304 Rostfritt stål

20143664

Prisintervall
93,9988 kr - 70,5276 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    60.0
  • h1
    10.0
Skruv med lufthål M3 12.0 304 Rostfritt stål

20143367

Prisintervall
44,6637 kr - 33,4977 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • l1
    12.0
  • h1
    3.0
Skruv med lufthål M8 35.0 304 Rostfritt stål

20143305

Prisintervall
63,2356 kr - 47,3982 kr

Lagernivåer
211 I lager
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    35.0
  • h1
    8.0
Skruv med lufthål M5 25.0 304 Rostfritt stål

20143435

Prisintervall
61,1847 kr - 45,917 kr

Lagernivåer
82 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    25.0
  • h1
    5.0
Skruv med lufthål M16 30.0 304 Rostfritt stål

20143749

Prisintervall
107,3296 kr - 80,5542 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16
  • d2
    24.0
  • d3
    1.8
  • l1
    30.0
  • h1
    16.0
Skruv med lufthål M5 6.0 304 Rostfritt stål

20143428

Prisintervall
39,9922 kr - 29,9657 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    6.0
  • h1
    5.0
Skruv med lufthål M8 45.0 304 Rostfritt stål

20143565

Prisintervall
70,0719 kr - 52,5254 kr

Lagernivåer
134 I lager
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    45.0
  • h1
    8.0
Skruv med lufthål M2 5.0 304 Rostfritt stål

20144395

Prisintervall
32,5862 kr - 24,4966 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • d3
    0.7
  • l1
    5.0
  • h1
    2.0
Skruv med lufthål M12 25.0 304 Rostfritt stål

20145590

Prisintervall
75,1991 kr - 56,3993 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    25.0
  • h1
    12.0
Skruv med lufthål M12 20.0 304 Rostfritt stål

20145583

Prisintervall
70,7555 kr - 53,0951 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    20.0
  • h1
    12.0
Skruv med lufthål M2.5 6.0 304 Rostfritt stål

20144449

Prisintervall
35,2068 kr - 26,4336 kr

Lagernivåer
121 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    6.0
  • h1
    2.5
Skruv med lufthål M2.5 10.0 304 Rostfritt stål

20144456

Prisintervall
41,2455 kr - 30,9911 kr

Lagernivåer
94 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    10.0
  • h1
    2.5
Skruv med lufthål M2 16.0 304 Rostfritt stål

20144425

Prisintervall
50,4745 kr - 37,8274 kr

Lagernivåer
135 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • d3
    0.7
  • l1
    16.0
  • h1
    2.0
Skruv med lufthål M4 20.0 304 Rostfritt stål

20143145

Prisintervall
55,2599 kr - 41,4734 kr

Lagernivåer
23 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    20.0
  • h1
    4.0