Denna serie av skruvar med lufthål har skalle med sexkantsspår. Sexkantsbits är idealiska för precisionsmontering och perfekta där mindre yta är tillgänglig.
Skruvarnas ihåliga kärna fungerar som ventilering. Serien följer DIN 912 (med centrerat lufthål). De är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål och rengjorda med ultraljud, och har mycket god beständighet mot korrosion, god styrka och bearbetbarhet.
Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: 316 Rostfritt stål, 304 Rostfritt stål Serienummer: SRP0090.A2
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1 | h1 | Material | l1 | A/F | d3 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37,8274 kr - 50,3606 kr | 30 I lager |
7.0
|
M4
|
4.0
|
304 Rostfritt stål
|
16.0
|
3.0
|
1.0
|
||
37,8274 kr - 50,3606 kr | 29 I lager |
13.0
|
M8
|
8.0
|
304 Rostfritt stål
|
16.0
|
6.0
|
1.8
|
||
26,0918 kr - 34,7511 kr | 15 I lager |
5.5
|
M3
|
3.0
|
304 Rostfritt stål
|
5.0
|
3.0
|
1.0
|
||
58,6781 kr - 78,2754 kr | 70 I lager |
8.5
|
M5
|
5.0
|
304 Rostfritt stål
|
40.0
|
4.0
|
1.3
|
||
85,1117 kr - 113,4823 kr | Fråga angående leveranstidhär |
24.0
|
M16
|
16.0
|
304 Rostfritt stål
|
35.0
|
14.0
|
1.8
|
||
59,7035 kr - 79,6427 kr | 47 I lager |
18.0
|
M12
|
12.0
|
304 Rostfritt stål
|
30.0
|
10.0
|
1.8
|
||
37,5995 kr - 50,1327 kr | 100 I lager |
10.0
|
M6
|
6.0
|
304 Rostfritt stål
|
16.0
|
5.0
|
1.6
|
||
98,7842 kr - 131,7123 kr | 9 I lager |
24.0
|
M16
|
16.0
|
304 Rostfritt stål
|
50.0
|
14.0
|
1.8
|
||
47,3982 kr - 63,2356 kr | 211 I lager |
13.0
|
M8
|
8.0
|
304 Rostfritt stål
|
35.0
|
6.0
|
1.8
|
||
44,094 kr - 58,792 kr | 317 I lager |
16.0
|
M10
|
10.0
|
304 Rostfritt stål
|
16.0
|
8.0
|
1.8
|
||
52,5254 kr - 69,9579 kr | 6 I lager |
16.0
|
M10
|
10.0
|
304 Rostfritt stål
|
30.0
|
8.0
|
1.8
|
||
35,6626 kr - 47,5121 kr | 147 I lager |
13.0
|
M8
|
8.0
|
304 Rostfritt stål
|
12.0
|
6.0
|
1.8
|
||
94,2267 kr - 125,6736 kr | Fråga angående leveranstidhär |
24.0
|
M16
|
16.0
|
304 Rostfritt stål
|
45.0
|
14.0
|
1.8
|
||
26,4336 kr - 35,2068 kr | 121 I lager |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
304 Rostfritt stål
|
6.0
|
2.0
|
0.9
|
||
69,6161 kr - 92,8595 kr | 77 I lager |
18.0
|
M12
|
12.0
|
304 Rostfritt stål
|
45.0
|
10.0
|
1.8
|
||
66,3119 kr - 88,4159 kr | Fråga angående leveranstidhär |
18.0
|
M12
|
12.0
|
304 Rostfritt stål
|
40.0
|
10.0
|
1.8
|
||
54,5763 kr - 72,6924 kr | 84 I lager |
8.5
|
M5
|
5.0
|
304 Rostfritt stål
|
35.0
|
4.0
|
1.3
|
||
33,3838 kr - 44,5497 kr | 100 I lager |
10.0
|
M6
|
6.0
|
304 Rostfritt stål
|
10.0
|
5.0
|
1.6
|
||
49,4491 kr - 65,8561 kr | 17 I lager |
16.0
|
M10
|
10.0
|
304 Rostfritt stål
|
25.0
|
8.0
|
1.8
|
||
64,4889 kr - 85,9092 kr | 1 I lager |
16.0
|
M10
|
10.0
|
304 Rostfritt stål
|
50.0
|
8.0
|
1.8
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta