Meny Sök

Avluftande skruvar – Med skalle

I lager

Denna serie av skruvar med lufthål har skalle med sexkantsspår. Sexkantsbits är idealiska för precisionsmontering och perfekta där mindre yta är tillgänglig.

Skruvarnas ihåliga kärna fungerar som ventilering. Serien följer DIN 912 (med centrerat lufthål). De är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål och rengjorda med ultraljud, och har mycket god beständighet mot korrosion, god styrka och bearbetbarhet.

Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.

  • Ihålig kärna fungerar som inbyggd ventilation.
  • Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål, är rengjorda med ultraljud, och har god beständighet mot korrosion.
  • Följer DIN 912.
Material: 316 Rostfritt stål, 304 Rostfritt stål Serienummer: SRP0090.A2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
172 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1 h1 Material l1 A/F d3 Köp
46,4867 kr - 61,9823 kr 30 I lager
16.0
M10
10.0
304 Rostfritt stål
20.0
8.0
1.8
27,3451 kr - 36,4601 kr 100 I lager
7.0
M4
4.0
304 Rostfritt stål
5.0
3.0
1.0
32,0165 kr - 42,7267 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
6.0
304 Rostfritt stål
8.0
5.0
1.6
61,4126 kr - 81,9214 kr 9 I lager
16.0
M10
10.0
304 Rostfritt stål
45.0
8.0
1.8
79,7566 kr - 106,3042 kr 9 I lager
18.0
M12
12.0
304 Rostfritt stål
60.0
10.0
1.8
37,8274 kr - 50,4745 kr 86 I lager
4.5
M2.5
2.5
304 Rostfritt stål
16.0
2.0
0.9
24,1548 kr - 32,1305 kr 100 I lager
4.5
M2.5
2.5
304 Rostfritt stål
4.0
2.0
0.9
38,511 kr - 51,2721 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5
M5
5.0
304 Rostfritt stål
16.0
4.0
1.3
45,0055 kr - 59,9314 kr 100 I lager
13.0
M8
8.0
304 Rostfritt stål
30.0
6.0
1.8
28,1427 kr - 37,4856 kr 197 I lager
3.8
M2.5
2.0
304 Rostfritt stål
8.0
1.5
0.7
47,6261 kr - 63,4634 kr 100 I lager
10.0
M6
6.0
304 Rostfritt stål
30.0
5.0
1.6
33,9535 kr - 45,2334 kr 194 I lager
7.0
M4
4.0
304 Rostfritt stål
12.0
3.0
1.0
44,094 kr - 58,792 kr 100 I lager
10.0
M6
6.0
304 Rostfritt stål
25.0
5.0
1.6
30,3075 kr - 40,334 kr 578 I lager
7.0
M4
4.0
304 Rostfritt stål
8.0
3.0
1.0
55,6017 kr - 74,0597 kr 56 I lager
7.0
M4
4.0
304 Rostfritt stål
35.0
3.0
1.0
31,3329 kr - 41,8152 kr 100 I lager
5.5
M3
3.0
304 Rostfritt stål
10.0
3.0
1.0
58,3362 kr - 77,7057 kr 140 I lager
10.0
M6
6.0
304 Rostfritt stål
45.0
5.0
1.6
28,2566 kr - 37,5995 kr 100 I lager
7.0
M4
4.0
304 Rostfritt stål
6.0
3.0
1.0
46,2588 kr - 61,6404 kr 27 I lager
7.0
M4
4.0
304 Rostfritt stål
25.0
3.0
1.0
23,1294 kr - 30,8772 kr 34 I lager
3.8
M2.5
2.0
304 Rostfritt stål
4.0
1.5
0.7
  • av 9
Skruv med lufthål M10 20.0 304 Rostfritt stål

20143602

Prisintervall
61,9823 kr - 46,4867 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    20.0
  • h1
    10.0
Skruv med lufthål M4 5.0 304 Rostfritt stål

20143374

Prisintervall
36,4601 kr - 27,3451 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    5.0
  • h1
    4.0
Skruv med lufthål M6 8.0 304 Rostfritt stål

20143473

Prisintervall
42,7267 kr - 32,0165 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    8.0
  • h1
    6.0
Skruv med lufthål M10 45.0 304 Rostfritt stål

20143640

Prisintervall
81,9214 kr - 61,4126 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    45.0
  • h1
    10.0
Skruv med lufthål M12 60.0 304 Rostfritt stål

20143725

Prisintervall
106,3042 kr - 79,7566 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    60.0
  • h1
    12.0
Skruv med lufthål M2.5 16.0 304 Rostfritt stål

20144470

Prisintervall
50,4745 kr - 37,8274 kr

Lagernivåer
86 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    16.0
  • h1
    2.5
Skruv med lufthål M2.5 4.0 304 Rostfritt stål

20144432

Prisintervall
32,1305 kr - 24,1548 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    4.0
  • h1
    2.5
Skruv med lufthål M5 16.0 304 Rostfritt stål

20143015

Prisintervall
51,2721 kr - 38,511 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    16.0
  • h1
    5.0
Skruv med lufthål M8 30.0 304 Rostfritt stål

20143077

Prisintervall
59,9314 kr - 45,0055 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    30.0
  • h1
    8.0
Skruv med lufthål M2.5 8.0 304 Rostfritt stål

20143336

Prisintervall
37,4856 kr - 28,1427 kr

Lagernivåer
197 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • d2
    3.8
  • d3
    0.7
  • l1
    8.0
  • h1
    2.0
Skruv med lufthål M6 30.0 304 Rostfritt stål

20143060

Prisintervall
63,4634 kr - 47,6261 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    30.0
  • h1
    6.0
Skruv med lufthål M4 12.0 304 Rostfritt stål

20142964

Prisintervall
45,2334 kr - 33,9535 kr

Lagernivåer
194 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    12.0
  • h1
    4.0
Skruv med lufthål M6 25.0 304 Rostfritt stål

20143053

Prisintervall
58,792 kr - 44,094 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    25.0
  • h1
    6.0
Skruv med lufthål M4 8.0 304 Rostfritt stål

20143138

Prisintervall
40,334 kr - 30,3075 kr

Lagernivåer
578 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    8.0
  • h1
    4.0
Skruv med lufthål M4 35.0 304 Rostfritt stål

20143299

Prisintervall
74,0597 kr - 55,6017 kr

Lagernivåer
56 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    35.0
  • h1
    4.0
Skruv med lufthål M3 10.0 304 Rostfritt stål

20142933

Prisintervall
41,8152 kr - 31,3329 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • l1
    10.0
  • h1
    3.0
Skruv med lufthål M6 45.0 304 Rostfritt stål

20143503

Prisintervall
77,7057 kr - 58,3362 kr

Lagernivåer
140 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    45.0
  • h1
    6.0
Skruv med lufthål M4 6.0 304 Rostfritt stål

20143381

Prisintervall
37,5995 kr - 28,2566 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    6.0
  • h1
    4.0
Skruv med lufthål M4 25.0 304 Rostfritt stål

20143404

Prisintervall
61,6404 kr - 46,2588 kr

Lagernivåer
27 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    25.0
  • h1
    4.0
Skruv med lufthål M2.5 4.0 304 Rostfritt stål

20143312

Prisintervall
30,8772 kr - 23,1294 kr

Lagernivåer
34 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • d2
    3.8
  • d3
    0.7
  • l1
    4.0
  • h1
    2.0