Denna serie av skruvar med lufthål har skalle med sexkantsspår. Sexkantsbits är idealiska för precisionsmontering och perfekta där mindre yta är tillgänglig.
Skruvarnas ihåliga kärna fungerar som ventilering. Serien följer DIN 912 (med centrerat lufthål). De är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål och rengjorda med ultraljud, och har mycket god beständighet mot korrosion, god styrka och bearbetbarhet.
Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: 316 Rostfritt stål, 304 Rostfritt stål Serienummer: SRP0090.A2
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1 | h1 | Material | l1 | A/F | d3 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64,0331 kr - 85,3396 kr | 119 I lager |
10.0
|
M6
|
6.0
|
316 Rostfritt stål
|
50.0
|
5.0
|
1.6
|
||
39,4225 kr - 52,5254 kr | 116 I lager |
13.0
|
M8
|
8.0
|
316 Rostfritt stål
|
16.0
|
6.0
|
1.8
|
||
53,323 kr - 71,0973 kr | Fråga angående leveranstidhär |
13.0
|
M8
|
8.0
|
316 Rostfritt stål
|
40.0
|
6.0
|
1.8
|
||
31,6747 kr - 42,157 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
M3
|
3.0
|
316 Rostfritt stål
|
10.0
|
3.0
|
1.0
|
||
42,8407 kr - 57,0829 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.5
|
M5
|
5.0
|
316 Rostfritt stål
|
20.0
|
4.0
|
1.3
|
||
32,7002 kr - 43,5243 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M6
|
6.0
|
316 Rostfritt stål
|
8.0
|
5.0
|
1.6
|
||
34,0674 kr - 45,4612 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M6
|
6.0
|
316 Rostfritt stål
|
10.0
|
5.0
|
1.6
|
||
27,573 kr - 36,688 kr | 61 I lager |
7.0
|
M4
|
4.0
|
316 Rostfritt stål
|
5.0
|
3.0
|
1.0
|
||
47,1703 kr - 62,8938 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.5
|
M5
|
5.0
|
316 Rostfritt stål
|
25.0
|
4.0
|
1.3
|
||
65,4004 kr - 87,1626 kr | Fråga angående leveranstidhär |
18.0
|
M12
|
12.0
|
316 Rostfritt stål
|
30.0
|
10.0
|
1.8
|
||
49,7909 kr - 66,3119 kr | 61 I lager |
16.0
|
M10
|
10.0
|
316 Rostfritt stål
|
20.0
|
8.0
|
1.8
|
||
41,9292 kr - 55,9435 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
M4
|
4.0
|
316 Rostfritt stål
|
20.0
|
3.0
|
1.0
|
||
108,355 kr - 144,4734 kr | Fråga angående leveranstidhär |
24.0
|
M16
|
16.0
|
316 Rostfritt stål
|
45.0
|
14.0
|
1.8
|
||
38,3971 kr - 51,1581 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
M3
|
3.0
|
316 Rostfritt stål
|
16.0
|
3.0
|
1.0
|
||
33,8396 kr - 45,1194 kr | 302 I lager |
5.5
|
M3
|
3.0
|
316 Rostfritt stål
|
12.0
|
3.0
|
1.0
|
||
39,3086 kr - 52,4115 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.5
|
M5
|
5.0
|
316 Rostfritt stål
|
16.0
|
4.0
|
1.3
|
||
30,6493 kr - 40,7898 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
M4
|
4.0
|
316 Rostfritt stål
|
8.0
|
3.0
|
1.0
|
||
77,136 kr - 102,886 kr | Fråga angående leveranstidhär |
18.0
|
M12
|
12.0
|
316 Rostfritt stål
|
45.0
|
10.0
|
1.8
|
||
77,7057 kr - 103,5696 kr | 38 I lager |
16.0
|
M10
|
10.0
|
316 Rostfritt stål
|
60.0
|
8.0
|
1.8
|
||
56,7411 kr - 75,6548 kr | 55 I lager |
16.0
|
M10
|
10.0
|
316 Rostfritt stål
|
30.0
|
8.0
|
1.8
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta