Meny Sök

Avluftande skruvar – Med skalle

I lager

Denna serie av skruvar med lufthål har skalle med sexkantsspår. Sexkantsbits är idealiska för precisionsmontering och perfekta där mindre yta är tillgänglig.

Skruvarnas ihåliga kärna fungerar som ventilering. Serien följer DIN 912 (med centrerat lufthål). De är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål och rengjorda med ultraljud, och har mycket god beständighet mot korrosion, god styrka och bearbetbarhet.

Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.

  • Ihålig kärna fungerar som inbyggd ventilation.
  • Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål, är rengjorda med ultraljud, och har god beständighet mot korrosion.
  • Följer DIN 912.
Material: 316 Rostfritt stål, 304 Rostfritt stål Serienummer: SRP0090.A2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
172 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1 h1 Material l1 A/F d3 Köp
56,2854 kr - 75,0851 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
M4
4.0
316 Rostfritt stål
35.0
3.0
1.0
28,5984 kr - 38,0553 kr 32 I lager
7.0
M4
4.0
316 Rostfritt stål
6.0
3.0
1.0
96,9612 kr - 129,3196 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0
M16
16.0
316 Rostfritt stål
35.0
14.0
1.8
125,5597 kr - 167,375 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0
M16
16.0
316 Rostfritt stål
60.0
14.0
1.8
91,2643 kr - 121,6858 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0
M16
16.0
316 Rostfritt stål
30.0
14.0
1.8
61,4126 kr - 81,8075 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0
M12
12.0
316 Rostfritt stål
25.0
10.0
1.8
56,5132 kr - 75,313 kr 357 I lager
10.0
M6
6.0
316 Rostfritt stål
40.0
5.0
1.6
25,4081 kr - 33,8396 kr 391 I lager
4.5
M2.5
2.5
316 Rostfritt stål
5.0
2.0
0.9
24,7245 kr - 32,9281 kr Fråga angående leveranstidhär
3.8
M2
2.0
316 Rostfritt stål
5.0
1.5
0.7
102,7721 kr - 136,9535 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0
M16
16.0
316 Rostfritt stål
40.0
14.0
1.8
44,6637 kr - 59,4756 kr 104 I lager
13.0
M8
8.0
316 Rostfritt stål
25.0
6.0
1.8
26,6615 kr - 35,5486 kr 389 I lager
4.5
M2.5
2.5
316 Rostfritt stål
6.0
2.0
0.9
33,2699 kr - 44,3219 kr Fråga angående leveranstidhär
3.8
M2
2.0
316 Rostfritt stål
12.0
1.5
0.7
30,6493 kr - 40,9037 kr Fråga angående leveranstidhär
3.8
M2
2.0
316 Rostfritt stål
10.0
1.5
0.7
38,1692 kr - 50,9303 kr Fråga angående leveranstidhär
3.8
M2
2.0
316 Rostfritt stål
16.0
1.5
0.7
33,6117 kr - 44,7776 kr 500 I lager
4.5
M2.5
2.5
316 Rostfritt stål
12.0
2.0
0.9
42,8407 kr - 57,0829 kr 50 I lager
4.5
M2.5
2.5
316 Rostfritt stål
20.0
2.0
0.9
28,9402 kr - 38,511 kr Fråga angående leveranstidhär
4.5
M2.5
2.5
316 Rostfritt stål
8.0
2.0
0.9
28,2566 kr - 37,7134 kr Fråga angående leveranstidhär
3.8
M2
2.0
316 Rostfritt stål
8.0
1.5
0.7
34,865 kr - 46,4867 kr 150 I lager
10.0
M6
6.0
304 Rostfritt stål
12.0
5.0
1.6
  • av 9
Skruv med lufthål M4 35.0 316 Rostfritt stål

20236106

Prisintervall
75,0851 kr - 56,2854 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    35.0
  • h1
    4.0
Skruv med lufthål M4 6.0 316 Rostfritt stål

20236045

Prisintervall
38,0553 kr - 28,5984 kr

Lagernivåer
32 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    6.0
  • h1
    4.0
Skruv med lufthål M16 35.0 316 Rostfritt stål

20236564

Prisintervall
129,3196 kr - 96,9612 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16
  • d2
    24.0
  • d3
    1.8
  • l1
    35.0
  • h1
    16.0
Skruv med lufthål M16 60.0 316 Rostfritt stål

20236595

Prisintervall
167,375 kr - 125,5597 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16
  • d2
    24.0
  • d3
    1.8
  • l1
    60.0
  • h1
    16.0
Skruv med lufthål M16 30.0 316 Rostfritt stål

20236557

Prisintervall
121,6858 kr - 91,2643 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16
  • d2
    24.0
  • d3
    1.8
  • l1
    30.0
  • h1
    16.0
Skruv med lufthål M12 25.0 316 Rostfritt stål

20236489

Prisintervall
81,8075 kr - 61,4126 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    25.0
  • h1
    12.0
Skruv med lufthål M6 40.0 316 Rostfritt stål

20236250

Prisintervall
75,313 kr - 56,5132 kr

Lagernivåer
357 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    40.0
  • h1
    6.0
Skruv med lufthål M2.5 5.0 316 Rostfritt stål

20244446

Prisintervall
33,8396 kr - 25,4081 kr

Lagernivåer
391 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    5.0
  • h1
    2.5
Skruv med lufthål M2 5.0 316 Rostfritt stål

20244385

Prisintervall
32,9281 kr - 24,7245 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • d3
    0.7
  • l1
    5.0
  • h1
    2.0
Skruv med lufthål M16 40.0 316 Rostfritt stål

20236571

Prisintervall
136,9535 kr - 102,7721 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16
  • d2
    24.0
  • d3
    1.8
  • l1
    40.0
  • h1
    16.0
Skruv med lufthål M8 25.0 316 Rostfritt stål

20236311

Prisintervall
59,4756 kr - 44,6637 kr

Lagernivåer
104 I lager
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    25.0
  • h1
    8.0
Skruv med lufthål M2.5 6.0 316 Rostfritt stål

20244453

Prisintervall
35,5486 kr - 26,6615 kr

Lagernivåer
389 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    6.0
  • h1
    2.5
Skruv med lufthål M2 12.0 316 Rostfritt stål

20244415

Prisintervall
44,3219 kr - 33,2699 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • d3
    0.7
  • l1
    12.0
  • h1
    2.0
Skruv med lufthål M2 10.0 316 Rostfritt stål

20244408

Prisintervall
40,9037 kr - 30,6493 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • d3
    0.7
  • l1
    10.0
  • h1
    2.0
Skruv med lufthål M2 16.0 316 Rostfritt stål

20244422

Prisintervall
50,9303 kr - 38,1692 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • d3
    0.7
  • l1
    16.0
  • h1
    2.0
Skruv med lufthål M2.5 12.0 316 Rostfritt stål

20244477

Prisintervall
44,7776 kr - 33,6117 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    12.0
  • h1
    2.5
Skruv med lufthål M2.5 20.0 316 Rostfritt stål

20244484

Prisintervall
57,0829 kr - 42,8407 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    20.0
  • h1
    2.5
Skruv med lufthål M2.5 8.0 316 Rostfritt stål

20244460

Prisintervall
38,511 kr - 28,9402 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    8.0
  • h1
    2.5
Skruv med lufthål M2 8.0 316 Rostfritt stål

20244392

Prisintervall
37,7134 kr - 28,2566 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • d3
    0.7
  • l1
    8.0
  • h1
    2.0
Skruv med lufthål M6 12.0 304 Rostfritt stål

20143039

Prisintervall
46,4867 kr - 34,865 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    12.0
  • h1
    6.0