Meny Sök

Avluftande skruvar – Med skalle

I lager

Denna serie av skruvar med lufthål har skalle med sexkantsspår. Sexkantsbits är idealiska för precisionsmontering och perfekta där mindre yta är tillgänglig.

Skruvarnas ihåliga kärna fungerar som ventilering. Serien följer DIN 912 (med centrerat lufthål). De är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål och rengjorda med ultraljud, och har mycket god beständighet mot korrosion, god styrka och bearbetbarhet.

Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.

  • Ihålig kärna fungerar som inbyggd ventilation.
  • Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål, är rengjorda med ultraljud, och har god beständighet mot korrosion.
  • Följer DIN 912.
Material: 316 Rostfritt stål, 304 Rostfritt stål Serienummer: SRP0090.A2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
172 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1 h1 Material l1 A/F d3 Köp
47,1703 kr - 62,8938 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5
M5
5.0
316 Rostfritt stål
25.0
4.0
1.3
28,5984 kr - 38,0553 kr 32 I lager
7.0
M4
4.0
316 Rostfritt stål
6.0
3.0
1.0
32,1305 kr - 42,8407 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5
M5
5.0
316 Rostfritt stål
8.0
4.0
1.3
53,209 kr - 70,8694 kr 40 I lager
16.0
M10
10.0
316 Rostfritt stål
25.0
8.0
1.8
41,5873 kr - 55,3738 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
6.0
316 Rostfritt stål
20.0
5.0
1.6
69,2743 kr - 92,4037 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0
M12
12.0
316 Rostfritt stål
35.0
10.0
1.8
52,8672 kr - 70,5276 kr 237 I lager
10.0
M6
6.0
316 Rostfritt stål
35.0
5.0
1.6
96,9612 kr - 129,3196 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0
M16
16.0
316 Rostfritt stål
35.0
14.0
1.8
77,7057 kr - 103,5696 kr 38 I lager
16.0
M10
10.0
316 Rostfritt stål
60.0
8.0
1.8
63,6913 kr - 84,8838 kr 133 I lager
16.0
M10
10.0
316 Rostfritt stål
40.0
8.0
1.8
56,2854 kr - 74,9712 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0
M8
8.0
316 Rostfritt stål
45.0
6.0
1.8
60,5011 kr - 80,6681 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5
M5
5.0
316 Rostfritt stål
40.0
4.0
1.3
50,4745 kr - 67,2234 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0
M8
8.0
316 Rostfritt stål
35.0
6.0
1.8
46,7146 kr - 62,3241 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
M4
4.0
316 Rostfritt stål
25.0
3.0
1.0
60,3871 kr - 80,4402 kr 213 I lager
10.0
M6
6.0
316 Rostfritt stål
45.0
5.0
1.6
77,136 kr - 102,886 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0
M12
12.0
316 Rostfritt stål
45.0
10.0
1.8
46,9424 kr - 62,5519 kr 20 I lager
16.0
M10
10.0
316 Rostfritt stål
16.0
8.0
1.8
32,4723 kr - 43,2964 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
M4
4.0
316 Rostfritt stål
10.0
3.0
1.0
27,3451 kr - 36,4601 kr 344 I lager
5.5
M3
3.0
316 Rostfritt stål
6.0
3.0
1.0
85,6814 kr - 114,2798 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0
M16
16.0
316 Rostfritt stål
25.0
14.0
1.8
  • av 9
Skruv med lufthål M5 25.0 316 Rostfritt stål

20236144

Prisintervall
62,8938 kr - 47,1703 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    25.0
  • h1
    5.0
Skruv med lufthål M4 6.0 316 Rostfritt stål

20236045

Prisintervall
38,0553 kr - 28,5984 kr

Lagernivåer
32 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    6.0
  • h1
    4.0
Skruv med lufthål M5 8.0 316 Rostfritt stål

20236120

Prisintervall
42,8407 kr - 32,1305 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    8.0
  • h1
    5.0
Skruv med lufthål M10 25.0 316 Rostfritt stål

20236403

Prisintervall
70,8694 kr - 53,209 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    25.0
  • h1
    10.0
Skruv med lufthål M6 20.0 316 Rostfritt stål

20236212

Prisintervall
55,3738 kr - 41,5873 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    20.0
  • h1
    6.0
Skruv med lufthål M12 35.0 316 Rostfritt stål

20236502

Prisintervall
92,4037 kr - 69,2743 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    35.0
  • h1
    12.0
Skruv med lufthål M6 35.0 316 Rostfritt stål

20236243

Prisintervall
70,5276 kr - 52,8672 kr

Lagernivåer
237 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    35.0
  • h1
    6.0
Skruv med lufthål M16 35.0 316 Rostfritt stål

20236564

Prisintervall
129,3196 kr - 96,9612 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16
  • d2
    24.0
  • d3
    1.8
  • l1
    35.0
  • h1
    16.0
Skruv med lufthål M10 60.0 316 Rostfritt stål

20236465

Prisintervall
103,5696 kr - 77,7057 kr

Lagernivåer
38 I lager
Egenskaper
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    60.0
  • h1
    10.0
Skruv med lufthål M10 40.0 316 Rostfritt stål

20236434

Prisintervall
84,8838 kr - 63,6913 kr

Lagernivåer
133 I lager
Egenskaper
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    40.0
  • h1
    10.0
Skruv med lufthål M8 45.0 316 Rostfritt stål

20236359

Prisintervall
74,9712 kr - 56,2854 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    45.0
  • h1
    8.0
Skruv med lufthål M5 40.0 316 Rostfritt stål

20236175

Prisintervall
80,6681 kr - 60,5011 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    40.0
  • h1
    5.0
Skruv med lufthål M8 35.0 316 Rostfritt stål

20236335

Prisintervall
67,2234 kr - 50,4745 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    35.0
  • h1
    8.0
Skruv med lufthål M4 25.0 316 Rostfritt stål

20236083

Prisintervall
62,3241 kr - 46,7146 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    25.0
  • h1
    4.0
Skruv med lufthål M6 45.0 316 Rostfritt stål

20236267

Prisintervall
80,4402 kr - 60,3871 kr

Lagernivåer
213 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    45.0
  • h1
    6.0
Skruv med lufthål M12 45.0 316 Rostfritt stål

20236526

Prisintervall
102,886 kr - 77,136 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    45.0
  • h1
    12.0
Skruv med lufthål M10 16.0 316 Rostfritt stål

20236380

Prisintervall
62,5519 kr - 46,9424 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    16.0
  • h1
    10.0
Skruv med lufthål M4 10.0 316 Rostfritt stål

20226879

Prisintervall
43,2964 kr - 32,4723 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    10.0
  • h1
    4.0
Skruv med lufthål M3 6.0 316 Rostfritt stål

20226657

Prisintervall
36,4601 kr - 27,3451 kr

Lagernivåer
344 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • l1
    6.0
  • h1
    3.0
Skruv med lufthål M16 25.0 316 Rostfritt stål

20226930

Prisintervall
114,2798 kr - 85,6814 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16
  • d2
    24.0
  • d3
    1.8
  • l1
    25.0
  • h1
    16.0