Denna serie av skruvar med lufthål har skalle med sexkantsspår. Sexkantsbits är idealiska för precisionsmontering och perfekta där mindre yta är tillgänglig.
Skruvarnas ihåliga kärna fungerar som ventilering. Serien följer DIN 912 (med centrerat lufthål). De är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål och rengjorda med ultraljud, och har mycket god beständighet mot korrosion, god styrka och bearbetbarhet.
Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: 316 Rostfritt stål, 304 Rostfritt stål Serienummer: SRP0090.A2
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1 | h1 | Material | l1 | A/F | d3 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60,3871 kr - 80,4402 kr | 196 I lager |
13.0
|
M8
|
8.0
|
304 Rostfritt stål
|
60.0
|
6.0
|
1.8
|
||
50,0188 kr - 66,6537 kr | 206 I lager |
13.0
|
M8
|
8.0
|
304 Rostfritt stål
|
40.0
|
6.0
|
1.8
|
||
26,0918 kr - 34,7511 kr | 15 I lager |
5.5
|
M3
|
3.0
|
304 Rostfritt stål
|
5.0
|
3.0
|
1.0
|
||
66,3119 kr - 88,4159 kr | Fråga angående leveranstidhär |
18.0
|
M12
|
12.0
|
304 Rostfritt stål
|
40.0
|
10.0
|
1.8
|
||
79,7566 kr - 106,3042 kr | 9 I lager |
18.0
|
M12
|
12.0
|
304 Rostfritt stål
|
60.0
|
10.0
|
1.8
|
||
64,4889 kr - 85,9092 kr | 1 I lager |
16.0
|
M10
|
10.0
|
304 Rostfritt stål
|
50.0
|
8.0
|
1.8
|
||
46,4867 kr - 61,9823 kr | 30 I lager |
16.0
|
M10
|
10.0
|
304 Rostfritt stål
|
20.0
|
8.0
|
1.8
|
||
37,8274 kr - 50,3606 kr | 29 I lager |
13.0
|
M8
|
8.0
|
304 Rostfritt stål
|
16.0
|
6.0
|
1.8
|
||
58,6781 kr - 78,2754 kr | 70 I lager |
8.5
|
M5
|
5.0
|
304 Rostfritt stål
|
40.0
|
4.0
|
1.3
|
||
37,8274 kr - 50,4745 kr | 86 I lager |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
304 Rostfritt stål
|
16.0
|
2.0
|
0.9
|
||
33,3838 kr - 44,4358 kr | 17 I lager |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
304 Rostfritt stål
|
12.0
|
2.0
|
0.9
|
||
30,5354 kr - 40,6758 kr | 199 I lager |
3.8
|
M2
|
2.0
|
304 Rostfritt stål
|
10.0
|
1.5
|
0.7
|
||
98,7842 kr - 131,7123 kr | 9 I lager |
24.0
|
M16
|
16.0
|
304 Rostfritt stål
|
50.0
|
14.0
|
1.8
|
||
94,2267 kr - 125,6736 kr | Fråga angående leveranstidhär |
24.0
|
M16
|
16.0
|
304 Rostfritt stål
|
45.0
|
14.0
|
1.8
|
||
24,1548 kr - 32,1305 kr | 100 I lager |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
304 Rostfritt stål
|
4.0
|
2.0
|
0.9
|
||
38,1692 kr - 50,9303 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
316 Rostfritt stål
|
16.0
|
2.0
|
0.9
|
||
25,75 kr - 34,2953 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.8
|
M2
|
2.0
|
316 Rostfritt stål
|
6.0
|
1.5
|
0.7
|
||
32,4723 kr - 43,2964 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
M4
|
4.0
|
316 Rostfritt stål
|
10.0
|
3.0
|
1.0
|
||
27,3451 kr - 36,4601 kr | 344 I lager |
5.5
|
M3
|
3.0
|
316 Rostfritt stål
|
6.0
|
3.0
|
1.0
|
||
49,1073 kr - 65,4004 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M6
|
6.0
|
316 Rostfritt stål
|
30.0
|
5.0
|
1.6
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta