Denna serie av skruvar med lufthål har skalle med sexkantsspår. Sexkantsbits är idealiska för precisionsmontering och perfekta där mindre yta är tillgänglig.
Skruvarnas ihåliga kärna fungerar som ventilering. Serien följer DIN 912 (med centrerat lufthål). De är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål och rengjorda med ultraljud, och har mycket god beständighet mot korrosion, god styrka och bearbetbarhet.
Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: 316 Rostfritt stål, 304 Rostfritt stål Serienummer: SRP0090.A2
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1 | h1 | Material | l1 | A/F | d3 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26,6615 kr - 35,5486 kr | 389 I lager |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
316 Rostfritt stål
|
6.0
|
2.0
|
0.9
|
||
33,2699 kr - 44,3219 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.8
|
M2
|
2.0
|
316 Rostfritt stål
|
12.0
|
1.5
|
0.7
|
||
28,2566 kr - 37,7134 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.8
|
M2
|
2.0
|
316 Rostfritt stål
|
8.0
|
1.5
|
0.7
|
||
24,2688 kr - 32,3584 kr | 211 I lager |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
316 Rostfritt stål
|
4.0
|
2.0
|
0.9
|
||
23,4712 kr - 31,219 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.8
|
M2
|
2.0
|
316 Rostfritt stål
|
4.0
|
1.5
|
0.7
|
||
24,7245 kr - 32,9281 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.8
|
M2
|
2.0
|
316 Rostfritt stål
|
5.0
|
1.5
|
0.7
|
||
30,5354 kr - 40,6758 kr | 199 I lager |
3.8
|
M2
|
2.0
|
304 Rostfritt stål
|
10.0
|
1.5
|
0.7
|
||
58,4502 kr - 77,9336 kr | 10 I lager |
16.0
|
M10
|
10.0
|
304 Rostfritt stål
|
40.0
|
8.0
|
1.8
|
||
37,8274 kr - 50,4745 kr | 135 I lager |
3.8
|
M2
|
2.0
|
304 Rostfritt stål
|
16.0
|
1.5
|
0.7
|
||
30,9911 kr - 41,2455 kr | 94 I lager |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
304 Rostfritt stål
|
10.0
|
2.0
|
0.9
|
||
42,3849 kr - 56,5132 kr | 198 I lager |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
304 Rostfritt stål
|
20.0
|
2.0
|
0.9
|
||
25,5221 kr - 34,0674 kr | 113 I lager |
3.8
|
M2.5
|
2.0
|
304 Rostfritt stål
|
6.0
|
1.5
|
0.7
|
||
45,917 kr - 61,1847 kr | 82 I lager |
8.5
|
M5
|
5.0
|
304 Rostfritt stål
|
25.0
|
4.0
|
1.3
|
||
60,3871 kr - 80,4402 kr | 196 I lager |
13.0
|
M8
|
8.0
|
304 Rostfritt stål
|
60.0
|
6.0
|
1.8
|
||
50,0188 kr - 66,6537 kr | 206 I lager |
13.0
|
M8
|
8.0
|
304 Rostfritt stål
|
40.0
|
6.0
|
1.8
|
||
38,1692 kr - 50,9303 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
M4
|
4.0
|
316 Rostfritt stål
|
16.0
|
3.0
|
1.0
|
||
45,3473 kr - 60,5011 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M6
|
6.0
|
316 Rostfritt stål
|
25.0
|
5.0
|
1.6
|
||
29,6238 kr - 39,4225 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
M3
|
3.0
|
316 Rostfritt stål
|
8.0
|
3.0
|
1.0
|
||
25,1803 kr - 33,4977 kr | 24 I lager |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
304 Rostfritt stål
|
5.0
|
2.0
|
0.9
|
||
31,3329 kr - 41,7013 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
316 Rostfritt stål
|
10.0
|
2.0
|
0.9
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta