Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Avslutningsbrickor skyddar skåp och andra applikationer från repor och andra skador som kan uppstå. De ger också skydd för felriktade hål, vilket innebär att det färdiga utseendet på din montering blir snyggt och prydligt.
Dessa brickor har en yta av hög kvalitet samt goda termiska och elektriska isoleringsegenskaper. De är mångsidiga och kan även användas som glidfötter, buffertar, fötter och distanser.
Serienummer: SR1946
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Innerdiameter | Ytterdiameter | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Typ | Typ av bricka | Skruvtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,451 kr - 0,6262 kr | 23872 I lager |
Vit
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
M2.5
|
1
|
Standardbricka
|
Försänkt skruv
|
||
| 3,2029 kr - 3,2029 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
2
|
Anti-förlustbricka (hållbricka)
|
Skruv med platt skalle
|
||
| 0,451 kr - 0,6262 kr | 145631 I lager |
Vit
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
M3
|
2
|
Anti-förlustbricka (hållbricka)
|
Skruv med platt skalle
|
||
| 0,8589 kr - 1,1978 kr | 653726 I lager |
Svart
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
2
|
Anti-förlustbricka (hållbricka)
|
Skruv med platt skalle
|
||
| 0,451 kr - 0,6262 kr | 27000 I lager |
Vit
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
M3
|
5
|
Anti-förlustbricka (hållbricka)
|
Försänkt skruv
|
||
| 0,5989 kr - 0,8359 kr | 67940 I lager |
Vit
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
M5
|
1
|
Anti-förlustbricka (hållbricka)
|
Försänkt skruv
|
||
| 1,0369 kr - 1,4506 kr | 114588 I lager |
Vit
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M8
|
2
|
Anti-förlustbricka (hållbricka)
|
Skruv med platt skalle
|
||
| 0,9034 kr - 1,2567 kr | 12822 I lager |
Vit
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
4
|
Anti-förlustbricka (hållbricka)
|
Skruv med platt skalle
|
||
| 0,8589 kr - 1,1978 kr | 25500 I lager |
Vit
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
M6
|
2
|
Anti-förlustbricka (hållbricka)
|
Skruv med platt skalle
|
||
| 0,9809 kr - 1,3687 kr | 15792 I lager |
Vit
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
M5
|
4
|
Anti-förlustbricka (hållbricka)
|
Skruv med platt skalle
|
||
| 1,0369 kr - 1,4506 kr | 5784 I lager |
Vit
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
2
|
Anti-förlustbricka (hållbricka)
|
skruvhuvud
|
||
| 0,5989 kr - 0,8359 kr | 14550 I lager |
Vit
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
M5
|
2
|
Anti-förlustbricka (hållbricka)
|
Skruv med platt skalle
|
||
| 0,9809 kr - 1,3687 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
M5
|
3
|
Anti-förlustbricka (hållbricka)
|
Försänkt skruv
|
||
| 0,5328 kr - 0,7411 kr | 142998 I lager |
Vit
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
2
|
Anti-förlustbricka (hållbricka)
|
Skruv med platt skalle
|
||
| 0,5989 kr - 0,8359 kr | 71269 I lager |
Svart
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M5
|
2
|
Anti-förlustbricka (hållbricka)
|
Skruv med platt skalle
|
||
| 0,451 kr - 0,6262 kr | 21998 I lager |
Vit
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M3
|
1
|
Anti-förlustbricka (hållbricka)
|
Försänkt skruv
|
||
| 2,3842 kr - 2,3842 kr | 3828 I lager |
Svart
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
M5
|
3
|
Standardbricka
|
Försänkt skruv
|
||
| 0,5328 kr - 0,7411 kr | 40613 I lager |
Vit
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M4
|
2
|
Anti-förlustbricka (hållbricka)
|
Skruv med platt skalle
|
||
| 0,8589 kr - 1,1978 kr | 10784 I lager |
Vit
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
1
|
Anti-förlustbricka (hållbricka)
|
Försänkt skruv
|
||
| 0,5443 kr - 0,8632 kr | 78020 I lager |
Naturfärgad
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M5
|
6 – Öppen
|
Standardbricka
|
Försänkt skruv
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta