Meny Sök

Bult Insexhuvud M3 15.0 6.0 PEEK Beige

Ultra-Low skruvhuvud är idealisk för kompakta monteringar där standardfästelement kan vara för skrymmande. Enastående mekanisk styrka, kemisk beständighet och termisk stabilitet. Presterar vid temperaturer upp till 260 °C. Tillverkad av PEEK.
Essentra artikelnummer:

20833329

Tillverkarens artikelnummer:

20833329

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
20 - 99 14,4843 kr
100 + 13,1157 kr
Standardförpackning: 20

Beställ i flerpack med 20

Totalpris:

289,69 kr

20 x 14,4843 kr

Lägg till prov +

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M3
l1 ±0.2 15.0
d2 6.0
h1 0.8
l2 1.0
A/F 1.5
Färg Beige
Material PEEK
Typ av huvud Insexhuvud
Drevstorlek 1.5

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss