Skallskruvar med extra lågt huvud, tillverkade av PEEK, erbjuder exceptionell mekanisk styrka, kemisk beständighet och termisk stabilitet.
Den extra låga huvuddesignen skapar en lågprofil, vilket gör den idealisk för små monteringar eller infällda applikationer där standardfästelement kan vara för skrymmande eller påverka funktionaliteten.
Behåller sin strukturella integritet och prestanda vid temperaturer upp till 260 C. Detta gör den idealisk för användning inom medicinska, elektroniska och fordonssektorer. Material: PEEK Färg: Beige Serienummer: SRK0067, SRK0084
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1 | Typ av huvud | h1 | l2 | Drevstorlek | l1 ±0.2 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fråga angående leveranstidhär |
6.0
|
M3
|
Insexhuvud
|
0.8
|
1.0
|
1.5
|
8.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
8.0
|
M4
|
Insexhuvud
|
0.9
|
1.4
|
2.0
|
12.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
9.0
|
M5
|
Insexhuvud
|
1.0
|
1.6
|
2.5
|
30.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
6.0
|
M3
|
Insexhuvud
|
0.8
|
1.0
|
1.5
|
10.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
6.0
|
M3
|
Insexhuvud
|
0.8
|
1.0
|
1.5
|
12.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
6.0
|
M3
|
Insexhuvud
|
0.8
|
1.0
|
1.5
|
25.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.3
|
1.0
|
TX-8
|
6.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
8.0
|
M4
|
Torx Head
|
1.5
|
1.4
|
TX-10
|
16.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
8.0
|
M4
|
Torx Head
|
1.5
|
1.4
|
TX-10
|
25.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M6
|
Insexhuvud
|
1.2
|
2.0
|
3.0
|
12.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
9.0
|
M5
|
Insexhuvud
|
1.0
|
1.6
|
2.5
|
15.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
9.0
|
M5
|
Insexhuvud
|
1.0
|
1.6
|
2.5
|
25.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
6.0
|
M3
|
Insexhuvud
|
0.8
|
1.0
|
1.5
|
20.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
8.0
|
M4
|
Insexhuvud
|
0.9
|
1.4
|
2.0
|
10.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
9.0
|
M5
|
Insexhuvud
|
1.0
|
1.6
|
2.5
|
12.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
8.0
|
M4
|
Insexhuvud
|
0.9
|
1.4
|
2.0
|
8.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
1.5
|
2.0
|
TX-20
|
12.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
8.0
|
M4
|
Torx Head
|
1.5
|
1.4
|
TX-10
|
20.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
8.0
|
M4
|
Insexhuvud
|
0.9
|
1.4
|
2.0
|
25.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
1.5
|
2.0
|
TX-20
|
16.0
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta