Meny Sök

Ansatsskruv M4 5.0 12.0 316 Rostfritt stål

Axelskruv med ultralågt huvud med sexkantsspår. Låg profil. Axeldiametern är större än skruvarnas gängade del. Kan användas istället för monteringsstift, styrstift, koppling, skaft eller där glidande rörelse behövs.
Essentra artikelnummer:

20224868

Tillverkarens artikelnummer:

20224868

847 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 37,9469 kr
100 - 249 34,1637 kr
250 - 749 30,3805 kr
750 + 26,5972 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

37,95 kr

1 x 37,9469 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1+0|-0.025 5.0
l1 005 00 12.0
d2 M4
d3 9.0
l2 5.0
h1 1.3
A/F 2.5
Material 316 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss