Denna serie ansatsskruvar har ultralåg sexkantsskalle. Skallens höjd hos dessa skruvar med mycket låg profil är cirka 1/3 än hos vanliga ansatsskruvar. Sexkantsspår är idealiskt för precisionsmontering och perfekta där mindre yta är tillgänglig.
De här skruvarna är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar. Passar bland annat i läkemedelstillämpningar.
Material: Svärtat rostfritt 316, 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0134.B4, SRP0134.A4, SR36650
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1+0|-0.025 | h1 | l1 005 00 | Material | l2 | A/F | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45,8573 kr - 65,576 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
1.7
|
25.0
|
316 Rostfritt stål
|
6.0
|
3.0
|
||
| 59,0413 kr - 84,3776 kr | 98 I lager |
M8
|
10.0
|
2.7
|
25.0
|
316 Rostfritt stål
|
12.0
|
5.0
|
||
| 25,5655 kr - 36,4566 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
4.0
|
1.3
|
5.0
|
Svärtat rostfritt 316
|
4.0
|
2.0
|
||
| 26,9412 kr - 38,5202 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
5.0
|
1.3
|
8.0
|
Svärtat rostfritt 316
|
5.0
|
2.5
|
||
| 86,3265 kr - 123,3563 kr | 40 I lager |
M10
|
12.0
|
3.5
|
40.0
|
Svärtat rostfritt 316
|
16.0
|
6.0
|
||
| 62,366 kr - 89,0779 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
2.7
|
30.0
|
Svärtat rostfritt 316
|
12.0
|
5.0
|
||
| 28,0876 kr - 40,1252 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
5.0
|
1.3
|
12.0
|
Svärtat rostfritt 316
|
5.0
|
2.5
|
||
| 24,7629 kr - 35,4248 kr | 329 I lager |
M3
|
4.0
|
1.3
|
12.0
|
316 Rostfritt stål
|
4.0
|
2.0
|
||
| 31,9855 kr - 45,7427 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
1.7
|
6.0
|
Svärtat rostfritt 316
|
6.0
|
3.0
|
||
| 48,4941 kr - 69,2446 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
1.7
|
20.0
|
Svärtat rostfritt 316
|
6.0
|
3.0
|
||
| 29,4633 kr - 42,0741 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
5.0
|
1.3
|
16.0
|
Svärtat rostfritt 316
|
5.0
|
2.5
|
||
| 57,68 kr - 82,40 kr | 90 I lager |
M6
|
8.0
|
2.0
|
25.0
|
303 Rostfritt stål
|
11.0
|
4.0
|
||
| 69,937 kr - 99,91 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.0
|
3.5
|
20.0
|
303 Rostfritt stål
|
16.0
|
6.0
|
||
| 82,1013 kr - 117,2964 kr | 112 I lager |
M8
|
10.0
|
2.7
|
50.0
|
303 Rostfritt stål
|
12.0
|
5.0
|
||
| 25,4204 kr - 36,3075 kr | 100 I lager |
M3
|
4.0
|
1.3
|
12.0
|
303 Rostfritt stål
|
4.0
|
2.0
|
||
| 61,1099 kr - 87,2925 kr | 90 I lager |
M8
|
10.0
|
2.7
|
25.0
|
303 Rostfritt stål
|
12.0
|
5.0
|
||
| 71,379 kr - 101,97 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
2.7
|
40.0
|
303 Rostfritt stål
|
12.0
|
5.0
|
||
| 33,2587 kr - 47,5139 kr | 139 I lager |
M4
|
5.0
|
1.3
|
30.0
|
303 Rostfritt stål
|
5.0
|
2.5
|
||
| 59,122 kr - 84,46 kr | 100 I lager |
M6
|
8.0
|
2.0
|
30.0
|
303 Rostfritt stål
|
11.0
|
4.0
|
||
| 84,0892 kr - 120,1289 kr | 88 I lager |
M10
|
12.0
|
3.5
|
25.0
|
303 Rostfritt stål
|
16.0
|
6.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta