Denna serie ansatsskruvar har ultralåg sexkantsskalle. Skallens höjd hos dessa skruvar med mycket låg profil är cirka 1/3 än hos vanliga ansatsskruvar. Sexkantsspår är idealiskt för precisionsmontering och perfekta där mindre yta är tillgänglig.
De här skruvarna är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar. Passar bland annat i läkemedelstillämpningar.
Material: Svärtat rostfritt 316, 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0134.B4, SRP0134.A4, SR36650
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1+0|-0.025 | h1 | l1 005 00 | Material | l2 | A/F | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49,182 kr - 70,2764 kr | 52 I lager |
M8
|
10.0
|
2.7
|
12.0
|
Svärtat rostfritt 316
|
12.0
|
5.0
|
||
73,6011 kr - 105,128 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
2.7
|
40.0
|
Svärtat rostfritt 316
|
12.0
|
5.0
|
||
45,8573 kr - 65,576 kr | 54 I lager |
M8
|
10.0
|
2.7
|
10.0
|
316 Rostfritt stål
|
12.0
|
5.0
|
||
48,4941 kr - 69,2446 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
1.7
|
25.0
|
Svärtat rostfritt 316
|
6.0
|
3.0
|
||
38,2909 kr - 54,6849 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
2.0
|
6.0
|
Svärtat rostfritt 316
|
11.0
|
4.0
|
||
26,2533 kr - 37,4884 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
4.0
|
1.3
|
10.0
|
Svärtat rostfritt 316
|
4.0
|
2.0
|
||
72,1107 kr - 103,0644 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.0
|
3.5
|
20.0
|
Svärtat rostfritt 316
|
16.0
|
6.0
|
||
45,8573 kr - 65,576 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
1.7
|
25.0
|
316 Rostfritt stål
|
6.0
|
3.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta