Skruv med lågt huvud, tillverkade av PEEK, erbjuder exceptionell mekanisk styrka, kemisk beständighet och termisk stabilitet.
Den låga huvudprofilen är idealisk för monteringar som kräver minimalt utrymme, samtidigt som effektiv infästning säkerställs.
Behåller sin strukturella integritet och prestanda vid temperaturer upp till 260 C. Detta gör den idealisk för användning inom medicinska, elektroniska och fordonssektorer. Material: PEEK Färg: Beige Serienummer: SRK0085, SRK0087
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1 | Typ av huvud | h1 | l2 | Drevstorlek | l1 ±0.2 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,7471 kr - 14,7124 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
M4
|
Insexhuvud
|
3.10
|
1.4
|
2.5
|
6.0
|
||
| 15,2826 kr - 19,1603 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M6
|
Insexhuvud
|
4.40
|
2.0
|
4.0
|
10.0
|
||
| 19,1603 kr - 23,9504 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.5
|
M5
|
Insexhuvud
|
3.65
|
1.6
|
3.0
|
20.0
|
||
| 12,2033 kr - 15,2826 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
M3
|
Insexhuvud
|
2.40
|
1.0
|
2.0
|
12.0
|
||
| 12,5454 kr - 15,7388 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
M3
|
Torx Head
|
2.40
|
1.0
|
TX-10
|
20.0
|
||
| 11,4049 kr - 14,2562 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
M3
|
Torx Head
|
2.40
|
1.0
|
TX-10
|
16.0
|
||
| 18,7041 kr - 23,4942 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
4.40
|
2.0
|
TX-30
|
20.0
|
||
| 9,238 kr - 11,519 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
M3
|
Torx Head
|
2.40
|
1.0
|
TX-10
|
8.0
|
||
| 15,0545 kr - 18,8181 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
4.40
|
2.0
|
TX-30
|
12.0
|
||
| 21,7834 kr - 27,2578 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M6
|
Insexhuvud
|
4.40
|
2.0
|
4.0
|
25.0
|
||
| 23,6082 kr - 29,5388 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.5
|
M5
|
Insexhuvud
|
3.65
|
1.6
|
3.0
|
30.0
|
||
| 20,6429 kr - 25,7752 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
4.40
|
2.0
|
TX-30
|
25.0
|
||
| 10,2644 kr - 12,8876 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
M3
|
Torx Head
|
2.40
|
1.0
|
TX-10
|
12.0
|
||
| 10,9487 kr - 13,6859 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
M3
|
Insexhuvud
|
2.40
|
1.0
|
2.0
|
6.0
|
||
| 15,9669 kr - 19,9586 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
M4
|
Insexhuvud
|
3.10
|
1.4
|
2.5
|
25.0
|
||
| 11,2909 kr - 14,1421 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
M3
|
Insexhuvud
|
2.40
|
1.0
|
2.0
|
10.0
|
||
| 13,1157 kr - 16,4231 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
M4
|
Insexhuvud
|
3.10
|
1.4
|
2.5
|
16.0
|
||
| 27,2578 kr - 34,1008 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M6
|
Insexhuvud
|
4.40
|
2.0
|
4.0
|
40.0
|
||
| 16,195 kr - 20,3008 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M6
|
Insexhuvud
|
4.40
|
2.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 12,4314 kr - 15,5107 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
M4
|
Insexhuvud
|
3.10
|
1.4
|
2.5
|
12.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta