Meny Sök

Axelbult - Lågt huvud - PEEK

I produktion

Skruv med lågt huvud, tillverkade av PEEK, erbjuder exceptionell mekanisk styrka, kemisk beständighet och termisk stabilitet.

Den låga huvudprofilen är idealisk för monteringar som kräver minimalt utrymme, samtidigt som effektiv infästning säkerställs.

Behåller sin strukturella integritet och prestanda vid temperaturer upp till 260 C. Detta gör den idealisk för användning inom medicinska, elektroniska och fordonssektorer. Material: PEEK Färg: Beige Serienummer: SRK0085, SRK0087

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
54 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1 Typ av huvud h1 l2 Drevstorlek l1 ±0.2 Köp
16,195 kr - 20,3008 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
M4
Insexhuvud
3.10
1.4
2.5
10.0
23,9504 kr - 29,995 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
Insexhuvud
4.40
2.0
4.0
30.0
17,4495 kr - 21,7834 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
Insexhuvud
4.40
2.0
4.0
16.0
16,9933 kr - 21,2132 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5
M5
Insexhuvud
3.65
1.6
3.0
16.0
25,5471 kr - 31,9338 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
Torx Head
4.40
2.0
TX-30
40.0
19,5024 kr - 24,2925 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5
M5
Torx Head
3.65
1.6
TX-25
30.0
13,1157 kr - 16,4231 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
M3
Insexhuvud
2.40
1.0
2.0
16.0
11,1768 kr - 14,0281 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
M3
Insexhuvud
2.40
1.0
2.0
8.0
13,2297 kr - 16,4231 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
M4
Torx Head
3.10
1.4
TX-20
20.0
13,914 kr - 17,4495 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5
M5
Insexhuvud
3.65
1.6
3.0
8.0
9,8082 kr - 12,3173 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
M3
Torx Head
2.40
1.0
TX-10
10.0
15,7388 kr - 19,7305 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5
M5
Insexhuvud
3.65
1.6
3.0
12.0
9,8082 kr - 12,3173 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
M4
Torx Head
3.10
1.4
TX-20
8.0
8,6677 kr - 10,8347 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
M3
Torx Head
2.40
1.0
TX-10
6.0
13,4578 kr - 16,8793 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
M4
Torx Head
3.10
1.4
TX-20
25.0
19,6165 kr - 24,5206 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
Insexhuvud
4.40
2.0
4.0
20.0
14,1421 kr - 17,6776 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
M4
Insexhuvud
3.10
1.4
2.5
20.0
15,0545 kr - 18,8181 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5
M5
Insexhuvud
3.65
1.6
3.0
10.0
14,3702 kr - 18,0198 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
M3
Insexhuvud
2.40
1.0
2.0
20.0
21,3272 kr - 26,6876 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5
M5
Insexhuvud
3.65
1.6
3.0
25.0
  • av 3
Bult Insexhuvud M4 10.0 7.0 PEEK Beige

20834784

Prisintervall
20,3008 kr - 16,195 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Bult Insexhuvud M6 30.0 10.0 PEEK Beige

20834951

Prisintervall
29,995 kr - 23,9504 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Bult Insexhuvud M6 16.0 10.0 PEEK Beige

20834920

Prisintervall
21,7834 kr - 17,4495 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Bult Insexhuvud M5 16.0 8.5 PEEK Beige

20834869

Prisintervall
21,2132 kr - 16,9933 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Bult Torx Head M6 40.0 10.0 PEEK Beige

20834692

Prisintervall
31,9338 kr - 25,5471 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    40.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Bult Torx Head M5 30.0 8.5 PEEK Beige

20834623

Prisintervall
24,2925 kr - 19,5024 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Bult Insexhuvud M3 16.0 5.5 PEEK Beige

20834746

Prisintervall
16,4231 kr - 13,1157 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Bult Insexhuvud M3 8.0 5.5 PEEK Beige

20834715

Prisintervall
14,0281 kr - 11,1768 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Bult Torx Head M4 20.0 7.0 PEEK Beige

20834548

Prisintervall
16,4231 kr - 13,2297 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Bult Insexhuvud M5 8.0 8.5 PEEK Beige

20834838

Prisintervall
17,4495 kr - 13,914 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Bult Torx Head M3 10.0 5.5 PEEK Beige

20834456

Prisintervall
12,3173 kr - 9,8082 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Bult Insexhuvud M5 12.0 8.5 PEEK Beige

20834852

Prisintervall
19,7305 kr - 15,7388 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Bult Torx Head M4 8.0 7.0 PEEK Beige

20834500

Prisintervall
12,3173 kr - 9,8082 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Bult Torx Head M3 6.0 5.5 PEEK Beige

20834432

Prisintervall
10,8347 kr - 8,6677 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Bult Torx Head M4 25.0 7.0 PEEK Beige

20834555

Prisintervall
16,8793 kr - 13,4578 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Bult Insexhuvud M6 20.0 10.0 PEEK Beige

20834937

Prisintervall
24,5206 kr - 19,6165 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Bult Insexhuvud M4 20.0 7.0 PEEK Beige

20834814

Prisintervall
17,6776 kr - 14,1421 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Bult Insexhuvud M5 10.0 8.5 PEEK Beige

20834845

Prisintervall
18,8181 kr - 15,0545 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Bult Insexhuvud M3 20.0 5.5 PEEK Beige

20834753

Prisintervall
18,0198 kr - 14,3702 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Bult Insexhuvud M5 25.0 8.5 PEEK Beige

20834883

Prisintervall
26,6876 kr - 21,3272 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6