Skruv med lågt huvud, tillverkade av PEEK, erbjuder exceptionell mekanisk styrka, kemisk beständighet och termisk stabilitet.
Den låga huvudprofilen är idealisk för monteringar som kräver minimalt utrymme, samtidigt som effektiv infästning säkerställs.
Behåller sin strukturella integritet och prestanda vid temperaturer upp till 260 C. Detta gör den idealisk för användning inom medicinska, elektroniska och fordonssektorer. Material: PEEK Färg: Beige Serienummer: SRK0085, SRK0087
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1 | Typ av huvud | h1 | l2 | Drevstorlek | l1 ±0.2 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,2909 kr - 14,1421 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
M4
|
Insexhuvud
|
3.10
|
1.4
|
2.5
|
8.0
|
||
| 17,4495 kr - 21,7834 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.5
|
M5
|
Torx Head
|
3.65
|
1.6
|
TX-25
|
20.0
|
||
| 11,9752 kr - 14,9405 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
M4
|
Torx Head
|
3.10
|
1.4
|
TX-20
|
16.0
|
||
| 10,8347 kr - 13,4578 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
M4
|
Torx Head
|
3.10
|
1.4
|
TX-20
|
12.0
|
||
| 9,1239 kr - 11,4049 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
M4
|
Torx Head
|
3.10
|
1.4
|
TX-20
|
6.0
|
||
| 10,2644 kr - 12,8876 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
M4
|
Torx Head
|
3.10
|
1.4
|
TX-20
|
10.0
|
||
| 13,2297 kr - 16,4231 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.5
|
M5
|
Torx Head
|
3.65
|
1.6
|
TX-25
|
10.0
|
||
| 14,8264 kr - 18,476 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
4.40
|
2.0
|
TX-30
|
10.0
|
||
| 16,7652 kr - 20,9851 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
4.40
|
2.0
|
TX-30
|
16.0
|
||
| 22,3537 kr - 27,8281 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
4.40
|
2.0
|
TX-30
|
30.0
|
||
| 12,3173 kr - 15,3966 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.5
|
M5
|
Torx Head
|
3.65
|
1.6
|
TX-25
|
8.0
|
||
| 14,9405 kr - 18,7041 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.5
|
M5
|
Torx Head
|
3.65
|
1.6
|
TX-25
|
12.0
|
||
| 16,0809 kr - 20,0727 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.5
|
M5
|
Torx Head
|
3.65
|
1.6
|
TX-25
|
16.0
|
||
| 18,2479 kr - 22,6958 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.5
|
M5
|
Torx Head
|
3.65
|
1.6
|
TX-25
|
25.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta