Dessa axelstödskenor används för kontinuerligt stöd och stabilitet för linjära axlar. De används ofta tillsammans med linjära lager får att åstadkomma ett helt uppstöttat system med låg friktion.
Levereras med en axel av härdat stål och monteringshål för att monteras och stödja utmed hela sin längd. Skenorna används tillsammans med öppna linjära lager eller vagnar för att åstadkomma ett system med linjär rörelse.
Axeln är förmonterad på axelns stödskena. Den är mycket hållbar och slitagetålig, klarar därför tillämpningar med hög belastning och repetetiv rörelse. Används ofta i branscher som industriell tillverkning, fordon, medicintekniska produkter och elektroniktillverkning.
Material: Aluminium, Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | l1 | Material | Typ av skena | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 052,4777 kr - 15 613,8819 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4400.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 17 209,4488 kr - 19 121,6234 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5400.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 6 815,9218 kr - 9 087,9367 kr | Fråga angående leveranstidhär |
240.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 52 597,7246 kr - 61 879,7339 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4200.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M16x60
|
13.5
|
80.0
|
300.0
|
||
| 714,5119 kr - 952,6415 kr | Fråga angående leveranstidhär |
240.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 11 823,9045 kr - 13 137,6416 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2800.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 1 844,4892 kr - 2 459,3559 kr | Fråga angående leveranstidhär |
750.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 4 435,6102 kr - 5 914,1182 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1800.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 14 996,8739 kr - 16 663,129 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5700.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 8 593,464 kr - 11 457,9848 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3900.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 17 318,4838 kr - 19 242,7188 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5150.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 7 050,9748 kr - 9 401,3572 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2000.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 19 320,4955 kr - 21 467,2678 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4600.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 7 345,0987 kr - 9 793,4034 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3000.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 45 114,9168 kr - 53 076,322 kr | Fråga angående leveranstidhär |
360.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M16x60
|
13.5
|
80.0
|
300.0
|
||
| 5 665,5158 kr - 7 553,9759 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2550.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 11 092,902 kr - 12 325,4658 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4200.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 11 295,3429 kr - 13 288,617 kr | Fråga angående leveranstidhär |
900.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M16x60
|
13.5
|
80.0
|
300.0
|
||
| 51 824,1417 kr - 60 969,5496 kr | Fråga angående leveranstidhär |
600.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| 37 631,9859 kr - 44 272,9102 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3000.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M16x60
|
13.5
|
80.0
|
300.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta