Dessa axelstödskenor används för kontinuerligt stöd och stabilitet för linjära axlar. De används ofta tillsammans med linjära lager får att åstadkomma ett helt uppstöttat system med låg friktion.
Levereras med en axel av härdat stål och monteringshål för att monteras och stödja utmed hela sin längd. Skenorna används tillsammans med öppna linjära lager eller vagnar för att åstadkomma ett system med linjär rörelse.
Axeln är förmonterad på axelns stödskena. Den är mycket hållbar och slitagetålig, klarar därför tillämpningar med hög belastning och repetetiv rörelse. Används ofta i branscher som industriell tillverkning, fordon, medicintekniska produkter och elektroniktillverkning.
Material: Aluminium, Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | l1 | Material | Typ av skena | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 586,5511 kr - 10 115,4137 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4000.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 2 342,90 kr - 3 123,879 kr | 2 I lager |
1000.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 12 549,9844 kr - 16 733,3372 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5400.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 9 449,3769 kr - 12 599,1487 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5000.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 840,776 kr - 1 121,0921 kr | 13 I lager |
480.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 3 112,1756 kr - 4 149,6085 kr | 2 I lager |
1800.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 561,789 kr - 749,1176 kr | 15 I lager |
300.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 2 999,0794 kr - 3 998,7685 kr | 1 I lager |
1650.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 5 651,2403 kr - 7 535,024 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3150.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 7 192,745 kr - 9 590,3595 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1800.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 18 577,9249 kr - 20 642,1702 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3900.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 25 661,2656 kr - 28 512,4709 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5400.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 23 441,553 kr - 27 578,3628 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2700.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| 7 550,9855 kr - 8 883,5268 kr | Fråga angående leveranstidhär |
600.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M16x60
|
13.5
|
80.0
|
300.0
|
||
| 22 626,1283 kr - 26 618,9528 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1800.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M16x60
|
13.5
|
80.0
|
300.0
|
||
| 71 305,1132 kr - 83 888,325 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5700.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M16x60
|
13.5
|
80.0
|
300.0
|
||
| 75 046,6402 kr - 88 290,0925 kr | Fråga angående leveranstidhär |
600.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M16x60
|
13.5
|
80.0
|
300.0
|
||
| 3 799,1211 kr - 5 065,4538 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1320.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 6 153,5892 kr - 8 204,8266 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2160.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 8 140,587 kr - 10 854,034 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2880.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta