Meny Sök

Ball Plungers Press Fit

I lager

These Press Fit Spring Plungers are used as detents as well as for push-on and push-off applications and ejectors. Available in type 1 - Stainless Steel Housing and Ball – AISI 305/20c & type 2 - Plastic Housing and Stainless Steel Ball.

Serienummer: SR6575

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
13 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek på stomme Gängstorlek, tapp Minsta vridmoment Minsta vridmoment Material (kroppen) Typ Köp
13,5561 kr - 22,7924 kr 97 I lager
3.5 mm
4.0
3.0 N
8.0 N
Blå acetal
2
15,5895 kr - 34,9704 kr 135 I lager
3.0 mm
5.0
3.0 N
10.0 N
Rostfritt stål
1
30,6725 kr - 49,579 kr 2477 I lager
8.5 mm
13.0
16.0 N
37.0 N
Rostfritt stål
1
16,8083 kr - 37,6983 kr 2906 I lager
4.0 mm
6.0
6.0 N
14.0 N
Rostfritt stål
1
17,7701 kr - 40,0567 kr 158 I lager
5.0 mm
7.0
7.0 N
18.0 N
Rostfritt stål
1
14,4092 kr - 32,7559 kr 88 I lager
8.5 mm
9.0
8.0 N
27.0 N
Blå acetal
2
19,2889 kr - 32,5606 kr 84 I lager
2.4 mm
4.0
4.0 N
9.0 N
Rostfritt stål
1
12,4391 kr - 28,0396 kr 22 I lager
6.5 mm
7.0
6.0 N
15.0 N
Blå acetal
2
11,0418 kr - 24,479 kr 164 I lager
4.6 mm
5.0
5.0 N
13.0 N
Blå acetal
2
11,7659 kr - 26,3884 kr 98 I lager
5.6 mm
6.0
6.0 N
14.0 N
Blå acetal
2
21,6898 kr - 46,7942 kr 150 I lager
6.5 mm
9.0
11.0 N
28.0 N
Rostfritt stål
1
41,1503 kr - 41,1503 kr 8357 I lager
11.0 mm
13.0
9.0 N
22.0 N
Blå acetal
2
52,5332 kr - 52,5332 kr 70 I lager
10.0 mm
16.0
16.0 N
56.0 N
Rostfritt stål
1
Bult med kula 4.0 mm 3.0 mm Rostfritt stål

10211113

Prisintervall
22,7924 kr - 13,5561 kr

Lagernivåer
97 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd, stomme
    2.4 mm
  • Minsta vridmoment
    8.0 N
  • Minsta vridmoment
    3.0 N
  • Spetsdiameter
    3.0 mm
  • Bredd
    0.7 mm
Bult med kula 5.0 mm 4.0 mm Rostfritt stål

10211052

Prisintervall
34,9704 kr - 15,5895 kr

Lagernivåer
135 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd, stomme
    3.0 mm
  • Minsta vridmoment
    10.0 N
  • Minsta vridmoment
    3.0 N
  • Spetsdiameter
    4.0 mm
  • Bredd
    0.9 mm
Bult med kula 13.0 mm 10.0 mm Rostfritt stål

10211090

Prisintervall
49,579 kr - 30,6725 kr

Lagernivåer
2477 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd, stomme
    8.5 mm
  • Minsta vridmoment
    37.0 N
  • Minsta vridmoment
    16.0 N
  • Spetsdiameter
    10.0 mm
  • Bredd
    1.7 mm
Bult med kula 6.0 mm 5.0 mm Rostfritt stål

10211069

Prisintervall
37,6983 kr - 16,8083 kr

Lagernivåer
2906 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd, stomme
    4.0 mm
  • Minsta vridmoment
    14.0 N
  • Minsta vridmoment
    6.0 N
  • Spetsdiameter
    5.0 mm
  • Bredd
    1.0 mm
Bult med kula 7.0 mm 6.0 mm Rostfritt stål

10211076

Prisintervall
40,0567 kr - 17,7701 kr

Lagernivåer
158 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd, stomme
    5.0 mm
  • Minsta vridmoment
    18.0 N
  • Minsta vridmoment
    7.0 N
  • Spetsdiameter
    6.0 mm
  • Bredd
    1.0 mm
Bult med kula 9.0 mm 8.0 mm Rostfritt stål

10211151

Prisintervall
32,7559 kr - 14,4092 kr

Lagernivåer
88 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd, stomme
    6.4 mm
  • Minsta vridmoment
    27.0 N
  • Minsta vridmoment
    8.0 N
  • Spetsdiameter
    8.0 mm
  • Bredd
    1.1 mm
Bult med kula 4.0 mm 3.0 mm Rostfritt stål

10211045

Prisintervall
32,5606 kr - 19,2889 kr

Lagernivåer
84 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd, stomme
    2.4 mm
  • Minsta vridmoment
    9.0 N
  • Minsta vridmoment
    4.0 N
  • Spetsdiameter
    3.0 mm
  • Bredd
    0.7 mm
Bult med kula 7.0 mm 6.0 mm Rostfritt stål

10211144

Prisintervall
28,0396 kr - 12,4391 kr

Lagernivåer
22 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd, stomme
    5.0 mm
  • Minsta vridmoment
    15.0 N
  • Minsta vridmoment
    6.0 N
  • Spetsdiameter
    6.0 mm
  • Bredd
    1.0 mm
Bult med kula 5.0 mm 4.0 mm Rostfritt stål

10211120

Prisintervall
24,479 kr - 11,0418 kr

Lagernivåer
164 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd, stomme
    3.0 mm
  • Minsta vridmoment
    13.0 N
  • Minsta vridmoment
    5.0 N
  • Spetsdiameter
    4.0 mm
  • Bredd
    0.9 mm
Bult med kula 6.0 mm 5.0 mm Rostfritt stål

10211137

Prisintervall
26,3884 kr - 11,7659 kr

Lagernivåer
98 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd, stomme
    4.0 mm
  • Minsta vridmoment
    14.0 N
  • Minsta vridmoment
    6.0 N
  • Spetsdiameter
    5.0 mm
  • Bredd
    1.0 mm
Bult med kula 9.0 mm 8.0 mm Rostfritt stål

10211083

Prisintervall
46,7942 kr - 21,6898 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd, stomme
    6.4 mm
  • Minsta vridmoment
    28.0 N
  • Minsta vridmoment
    11.0 N
  • Spetsdiameter
    8.0 mm
  • Bredd
    1.1 mm
Bult med kula 13.0 mm 10.0 mm Rostfritt stål

10211168

Prisintervall
41,1503 kr - 41,1503 kr

Lagernivåer
8357 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd, stomme
    8.5 mm
  • Minsta vridmoment
    22.0 N
  • Minsta vridmoment
    9.0 N
  • Spetsdiameter
    10.0 mm
  • Bredd
    1.7 mm
Bult med kula 16.0 mm 12.0 mm Rostfritt stål

10211106

Prisintervall
52,5332 kr - 52,5332 kr

Lagernivåer
70 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd, stomme
    10.0 mm
  • Minsta vridmoment
    56.0 N
  • Minsta vridmoment
    16.0 N
  • Spetsdiameter
    12.0 mm
  • Bredd
    2.5 mm