Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Banjo Union Caps skyddar mot smuts, skador och kontaminering under förvaring och transport. Snabb och enkel montering. Klarar temperaturer från -30 C upp till +80 C.
Material: HDPE, PVC Färg: Gul, Röd Serienummer: SR1071, SRF0005
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel yttre rördiameter | l1 | H | l2 | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6185 kr - 6,058 kr | 12100 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 3,5801 kr - 8,6987 kr | 18250 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
| 2,4409 kr - 5,6231 kr | 1500 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| 2,9439 kr - 6,7725 kr | 20158 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 1,6585 kr - 2,0991 kr | 32316 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
2
|
||
| 0,663 kr - 1,3255 kr | 3344 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
2
|
||
| 1,2513 kr - 1,2513 kr | 3767 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
2
|
||
| 0,9746 kr - 1,8636 kr | 123 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.791 in
45.5 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
2
|
||
| 4,0275 kr - 5,3107 kr | 800 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.098 in
27.9 mm
|
2
|
||
| 0,8865 kr - 1,9913 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
2
|
||
| 1,0719 kr - 1,0719 kr | 5081 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
2
|
||
| 0,8535 kr - 1,5413 kr | 9556 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.783 in
19.9 mm
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta