Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Snap-Fit blindpluggar är utformade för att täta oanvända hål och öppningar utan behov av fästelement eller lim. Snäppmekanismen ger en säker anslutning som förhindrar oavsiktlig borttagning, även under tryck eller vibration. Erbjuder hög slagtålighet och skyddar mot damm, fukt och föroreningar. Lätt att installera med ett enkelt tryck eller snäpp. Idealisk för användning inom tillverknings-, elektronik- och byggindustrin.De ger en säker och pålitlig försegling utan extra fästelement eller lim.De har hög slagtålighet och håller damm, fukt och andra föroreningar borta från hålet.De är enkla att installera, kräver bara en tryckning eller snäpp på plats, utan verktyg. Material: LDPE Färg: Svart, Naturfärgad Serienummer: SR1760
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | d1 | Färg | H | h | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7515 kr - 0,7515 kr | 21400 I lager |
0.583 in
14.8 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
Svart
|
0.465 in
11.8 mm
|
|
2
|
||
| 0,8534 kr - 1,1716 kr | 8720 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Svart
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
2
|
||
| 1,0459 kr - 2,0752 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.945 in
24.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 1,3077 kr - 2,5909 kr | 32500 I lager |
1.083 in
27.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 3,8463 kr - 7,6113 kr | 2065 I lager |
2.461 in
62.5 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 1,6125 kr - 3,1998 kr | 10500 I lager |
1.319 in
33.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 3,4173 kr - 6,7725 kr | 2131 I lager |
2.323 in
59.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,5237 kr - 3,0228 kr | 9000 I lager |
1.24 in
31.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 1,8788 kr - 3,6037 kr | 5700 I lager |
1.437 in
36.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 1,9751 kr - 4,0386 kr | 33370 I lager |
1.555 in
39.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 2,5593 kr - 5,0639 kr | 1350 I lager |
1.949 in
49.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,9763 kr - 2,0131 kr | 10000 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 1,864 kr - 4,5316 kr | 772 I lager |
1.614 in
41.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 10085349 | 3,6392 kr - 7,2075 kr | 2400 I lager |
2.421 in
61.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
| 10204078 | 0,9482 kr - 3,5457 kr | 17500 I lager |
1.063 in
27.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
|
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta