Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
HVAC-lås är ett utvändigt låssystem som säkrar trycksatta dörrar och luckor. Detta vänster- och högermonterade lås finns med T-handtag eller L-handtag. Kunder som köper denna produkt kan också vara intresserade av vår utbud av tätningar och packningar.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Totallängd | Material (kroppen) | Total bredd | Nyckeltyp | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80,5011 kr - 125,224 kr | 86 I lager |
7.874 in
200.0 mm
|
PA
|
1.811 in
46.0 mm
|
Utan nyckel
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 137,0908 kr - 188,7684 kr | 78 I lager |
3.701 in
94.0 mm
|
Zamak
|
3.543 in
90.0 mm
|
Euro-nyckel (5333)
|
2.638 in
67.0 mm
|
||
| 23,8272 kr - 37,0647 kr | 44 I lager |
4.921 in
125.0 mm
|
Nylon
|
1.811 in
46.0 mm
|
Utan nyckel
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 359,1926 kr - 502,8696 kr | 492 I lager |
7.988 in
202.9 mm
|
Nylon
|
1.811 in
46.0 mm
|
Euro-nyckel (5333)
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 80,5011 kr - 125,224 kr | 2 I lager |
7.988 in
202.9 mm
|
Nylon
|
1.811 in
46.0 mm
|
Euro-nyckel (5333)
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 137,0717 kr - 152,3018 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.15 in
80.0 mm
|
Zamak
|
3.543 in
90.0 mm
|
Utan nyckel
|
2.638 in
67.0 mm
|
||
| 124,3583 kr - 171,0159 kr | 41 I lager |
3.701 in
94.0 mm
|
Zamak
|
3.543 in
90.0 mm
|
Utan nyckel
|
2.638 in
67.0 mm
|
||
| 151,2209 kr - 168,0232 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.15 in
80.0 mm
|
Zamak
|
3.543 in
90.0 mm
|
Euro-nyckel (5333)
|
2.638 in
67.0 mm
|
||
| 2 176,3104 kr - 4 570,2519 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.701 in
94.0 mm
|
Zamak
|
3.543 in
90.0 mm
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 296,3191 kr - 414,8467 kr | 25 I lager |
7.988 in
202.9 mm
|
Nylon
|
1.811 in
46.0 mm
|
Utan nyckel
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 111,3458 kr - 173,2046 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.988 in
202.9 mm
|
Nylon
|
1.811 in
46.0 mm
|
Euro-nyckel (5333)
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 91,8275 kr - 142,8428 kr | 62 I lager |
7.988 in
202.9 mm
|
PA
|
1.811 in
46.0 mm
|
Utan nyckel
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 273,8325 kr - 383,3656 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.988 in
202.9 mm
|
Nylon
|
1.811 in
46.0 mm
|
Utan nyckel
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 58,3696 kr - 90,7972 kr | 413 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Utan nyckel
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta