Regelsärrar med T-handtag används i tillämpningar som elektriska paneler och maskinhuvar. Sortimentet finns i krom eller med svart finish. De finns med 2 nycklar för likalåsning eller 2 nycklar för olikalåsning.
Serienummer: SR5518
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximalt grepp | Handtagslängd | Regellängd | Material | Nyckeltyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107,2172 kr - 150,104 kr | 108 I lager |
0.335 in
8.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zinklegering
|
Euro-nyckel (5333)
|
||
| 79,2506 kr - 123,2788 kr | 23 I lager |
0.453 in
11.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
Zinklegering
|
Olika låsande
|
||
| 89,4889 kr - 125,2845 kr | 106 I lager |
0.728 in
18.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zinklegering
|
Olika låsande
|
||
| 52,22 kr - 81,2311 kr | 2 I lager |
0.571 in
14.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zinklegering
|
Euro-nyckel (5333)
|
||
| 113,0176 kr - 158,2247 kr | 16 I lager |
0.571 in
14.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zinklegering
|
Olika låsande
|
||
| 104,6889 kr - 146,5644 kr | 14 I lager |
1.122 in
28.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zinklegering
|
Euro-nyckel (5333)
|
||
| 103,0571 kr - 144,2799 kr | 24 I lager |
0.335 in
8.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zinklegering
|
Euro-nyckel (5333)
|
||
| 48,2925 kr - 53,6584 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.571 in
14.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Utan cylindernyckel
|
||
| 46,3573 kr - 51,5081 kr | 60 I lager |
0.335 in
8.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Utan cylindernyckel
|
||
| 109,6829 kr - 153,5561 kr | 22 I lager |
0.728 in
18.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zinklegering
|
Olika låsande
|
||
| 118,6214 kr - 166,0699 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.335 in
8.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zinklegering
|
Olika låsande
|
||
| 118,6214 kr - 166,0699 kr | 23 I lager |
0.965 in
24.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zinklegering
|
Olika låsande
|
||
| 52,4402 kr - 81,5736 kr | 23 I lager |
1.043 in
26.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zinklegering
|
Olika låsande
|
||
| 48,8579 kr - 54,2866 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.965 in
24.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Utan cylindernyckel
|
||
| 106,2047 kr - 148,6866 kr | 27 I lager |
0.728 in
18.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zinklegering
|
Euro-nyckel (5333)
|
||
| 127,0635 kr - 177,889 kr | 2 I lager |
1.043 in
26.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zinklegering
|
Olika låsande
|
||
| 97,423 kr - 136,3923 kr | 2 I lager |
0.571 in
14.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zinklegering
|
Olika låsande
|
||
| 103,0571 kr - 144,2799 kr | 426 I lager |
1.043 in
26.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zinklegering
|
Euro-nyckel (5333)
|
||
| 82,8509 kr - 82,8509 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.335 in
8.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Utan cylindernyckel
|
||
| 107,2172 kr - 150,104 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.043 in
26.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zinklegering
|
Euro-nyckel (5333)
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta