Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Standard och Premium Fire Protection Sleeves skyddar kablar, hydrauliska ledningar och gummislangar från extrema temperaturer, lågor, strålningsvärme och spill av flytande metall. Innerhylsan har en stark isolerande förmåga och klarar temperaturer upp till 700 C. Standard-varianten har ett tunnare ytterhölje än Premium-alternativet.
Material: Silikon Färg: Silver, Röd, Grå Serienummer: SRECAFR, SR6001, SR6002
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Innermaterial | ID | Färg | Rullängd | Material | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fråga angående leveranstidhär |
Kalciumsilikatfiber
|
1.102 in
28.0 mm
|
Grå
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikon
|
|||
283,6927 kr - 283,6927 kr | 40 I lager |
Kalciumsilikatfiber
|
0.591 in
15.0 mm
|
Röd
|
131.234 ft
40.0 m
|
Silikon
|
||
10 456,082 kr - 10 456,082 kr | 5 I lager |
Kalciumsilikatfiber
|
0.591 in
15.0 mm
|
Grå
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikon
|
||
986,6098 kr - 1 144,3168 kr | 14 I lager |
Tät glasfiberväv i bulk
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silver
|
100.066 ft
30.5 m
|
Silikon
|
||
322,4351 kr - 322,4351 kr | 80 I lager |
Kalciumsilikatfiber
|
0.866 in
22.0 mm
|
Röd
|
131.234 ft
40.0 m
|
Silikon
|
||
1 672,7869 kr - 1 961,7235 kr | 10 I lager |
Tät glasfiberväv i bulk
|
0.787 in
20.0 mm
|
Silver
|
100.066 ft
30.5 m
|
Silikon
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
Kalciumsilikatfiber
|
1.26 in
32.0 mm
|
Grå
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikon
|
|||
1 882,3027 kr - 2 125,3096 kr | 12 I lager |
Tät glasfiberväv i bulk
|
0.984 in
25.0 mm
|
Silver
|
100.066 ft
30.5 m
|
Silikon
|
||
2 137,6547 kr - 2 452,2199 kr | 4 I lager |
Tät glasfiberväv i bulk
|
1.181 in
30.0 mm
|
Silver
|
100.066 ft
30.5 m
|
Silikon
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
Kalciumsilikatfiber
|
2.362 in
60.0 mm
|
Grå
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikon
|
|||
623,1108 kr - 623,1108 kr | 80 I lager |
Kalciumsilikatfiber
|
1.575 in
40.0 mm
|
Röd
|
131.234 ft
40.0 m
|
Silikon
|
||
25 538,2402 kr - 25 538,2402 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Kalciumsilikatfiber
|
1.969 in
50.0 mm
|
Grå
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikon
|
||
250,8846 kr - 250,8846 kr | 90 I lager |
Kalciumsilikatfiber
|
0.394 in
10.0 mm
|
Röd
|
131.234 ft
40.0 m
|
Silikon
|
||
768,3343 kr - 768,3343 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Kalciumsilikatfiber
|
1.969 in
50.0 mm
|
Röd
|
131.234 ft
40.0 m
|
Silikon
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
Kalciumsilikatfiber
|
0.984 in
25.0 mm
|
Grå
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikon
|
|||
314,5708 kr - 314,5708 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Kalciumsilikatfiber
|
0.787 in
20.0 mm
|
Röd
|
131.234 ft
40.0 m
|
Silikon
|
||
10310205 | 1 348,9972 kr - 1 634,8132 kr | 8 I lager |
Tät glasfiberväv i bulk
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silver
|
100.066 ft
30.5 m
|
Silikon
|
|
Fråga angående leveranstidhär |
Kalciumsilikatfiber
|
0.787 in
20.0 mm
|
Grå
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikon
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
Kalciumsilikatfiber
|
1.378 in
35.0 mm
|
Grå
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikon
|
|||
330,2994 kr - 330,2994 kr | 80 I lager |
Kalciumsilikatfiber
|
0.984 in
25.0 mm
|
Röd
|
131.234 ft
40.0 m
|
Silikon
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta