Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Brickor för kabelförskruvningar är lämpliga för användning med Essentras sortiment av kabelförskruvningar och låsmuttrar. Tillverkade av neopren, snabbmonterade och fungerar som tätning.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Ytterdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,9142 kr - 0,9142 kr | 177574 I lager |
PG 29
|
1.594 in
40.5 mm
|
||
| 0,7352 kr - 0,7352 kr | 850 I lager |
M32 x 1.5
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 1,0696 kr - 1,1864 kr | 5571 I lager |
PG 42
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,1746 kr - 1,1746 kr | 6861 I lager |
PG 36
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 0,3644 kr - 0,3714 kr | 8259 I lager |
PG 7
|
|
||
| 0,7249 kr - 0,7249 kr | 13315 I lager |
PG 21
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 0,5888 kr - 0,5888 kr | 16748 I lager |
M25 x 1.5
|
1.24 in
31.5 mm
|
||
| 0,6524 kr - 0,6524 kr | 41216 I lager |
3/4" NPT
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 1,3033 kr - 1,3033 kr | 70 I lager |
M50 x 1.5
|
2.461 in
62.5 mm
|
||
| 0,2603 kr - 0,2603 kr | 54971 I lager |
PG 7
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,3033 kr - 1,3033 kr | 4513 I lager |
PG 42
|
2.343 in
59.5 mm
|
||
| 0,3905 kr - 0,3905 kr | 25929 I lager |
PG 11
|
|
||
| 0,2603 kr - 0,2603 kr | 23354 I lager |
PG 9
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 1,5681 kr - 1,5681 kr | 676 I lager |
PG 48
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 1,9675 kr - 1,9675 kr | 1720 I lager |
M63 x 1.5
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
| 0,3905 kr - 0,3905 kr | 34850 I lager |
M16 x 1.5
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 0,5237 kr - 0,5237 kr | 79074 I lager |
1/2" NPT
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
1" NPT
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
| 0,5237 kr - 0,5237 kr | 2332 I lager |
PG 16
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,6524 kr - 0,6524 kr | 1472 I lager |
PG 21
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta