Meny Sök

Brickor för kabelgenomföringar

I lager

Brickor för kabelförskruvningar är lämpliga för användning med Essentras sortiment av kabelförskruvningar och låsmuttrar. Tillverkade av neopren, snabbmonterade och fungerar som tätning.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
42 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Ytterdiameter Köp
0,2527 kr - 0,2527 kr 21304 I lager
PG 9
19.0 mm
1,5224 kr - 1,5224 kr 708 I lager
PG 48
69.0 mm
1,9102 kr - 1,9102 kr 440 I lager
M63 x 1.5
70.0 mm
0,7037 kr - 0,7037 kr 17065 I lager
PG 21
33.5 mm
0,5084 kr - 0,5084 kr 412 I lager
PG 16
0,4323 kr - 0,4811 kr 7042 I lager
M20 x 1.5 mm
1,2653 kr - 1,2653 kr 4513 I lager
PG 42
63.0 mm
1,1404 kr - 1,1404 kr 3040 I lager
PG 36
0,7138 kr - 0,7138 kr 25025 I lager
M32 x 1.5
36.0 mm
0,3538 kr - 0,3606 kr 8459 I lager
PG 7
0,8301 kr - 0,9206 kr 658 I lager
M40 x 1.5
46.0 mm
0,4581 kr - 0,4581 kr 71847 I lager
M20 x 1.5
24.0 mm
0,5084 kr - 0,5084 kr 13661 I lager
PG 13.5
25.0 mm
0,5084 kr - 0,5084 kr Fråga angående leveranstidhär
PG 16
27.0 mm
1,0384 kr - 1,1519 kr 1657 I lager
M50 x 1.5
0,7281 kr - 0,8072 kr Fråga angående leveranstidhär
M32 x 1.5
0,8876 kr - 0,8876 kr 143 I lager
PG 29
0,5084 kr - 0,5084 kr 43369 I lager
PG 13.5
0,3605 kr - 0,4007 kr 1492 I lager
M16 x 1.5
Fråga angående leveranstidhär
1" NPT
  • av 3
Tätning för kabelgenomföring PG 9 Neopren Svart

10380963

Prisintervall
0,2527 kr - 0,2527 kr

Lagernivåer
21304 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    PG 9
  • Ytterdiameter
    19.0 mm
Tätning för kabelgenomföring PG 48 Neopren Svart

10381045

Prisintervall
1,5224 kr - 1,5224 kr

Lagernivåer
708 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    PG 48
  • Ytterdiameter
    69.0 mm
Tätning för kabelgenomföring M63 x 1.5 Neopren Svart

10381120

Prisintervall
1,9102 kr - 1,9102 kr

Lagernivåer
440 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    M63 x 1.5
  • Ytterdiameter
    70.0 mm
Tätning för kabelgenomföring PG 21 Neopren Svart

10381007

Prisintervall
0,7037 kr - 0,7037 kr

Lagernivåer
17065 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    PG 21
  • Ytterdiameter
    33.5 mm
Tätning för kabelgenomföring PG 16 Neopren Svart

10381212

Prisintervall
0,5084 kr - 0,5084 kr

Lagernivåer
412 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    PG 16
  • Commodity Code
    3926909790
Tätning för kabelgenomföring M20 x 1.5 mm Neopren Svart

10381298

Prisintervall
0,4811 kr - 0,4323 kr

Lagernivåer
7042 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    M20 x 1.5 mm
  • Commodity Code
    4016930090
Tätning för kabelgenomföring PG 42 Neopren Svart

10381038

Prisintervall
1,2653 kr - 1,2653 kr

Lagernivåer
4513 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    PG 42
  • Ytterdiameter
    63.0 mm
Tätning för kabelgenomföring PG 36 Neopren Svart

10381243

Prisintervall
1,1404 kr - 1,1404 kr

Lagernivåer
3040 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    PG 36
  • Commodity Code
    3926909790
Tätning för kabelgenomföring M32 x 1.5 Neopren Svart

10381090

Prisintervall
0,7138 kr - 0,7138 kr

Lagernivåer
25025 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    M32 x 1.5
  • Ytterdiameter
    36.0 mm
Bricka för kabelgenomföringar PG 7 Neopren Svart

10381175

Prisintervall
0,3606 kr - 0,3538 kr

Lagernivåer
8459 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    2.3 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    PG 7
  • Commodity Code
    3926909790
Tätning för kabelgenomföring M40 x 1.5 Neopren Svart

10381328

Prisintervall
0,9206 kr - 0,8301 kr

Lagernivåer
658 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    4.5 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    M40 x 1.5
  • Ytterdiameter
    46.0 mm
Tätning för kabelgenomföring M20 x 1.5 Neopren Svart

10381076

Prisintervall
0,4581 kr - 0,4581 kr

Lagernivåer
71847 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    M20 x 1.5
  • Ytterdiameter
    24.0 mm
Tätning för kabelgenomföring PG 13.5 Neopren Svart

10380987

Prisintervall
0,5084 kr - 0,5084 kr

Lagernivåer
13661 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    PG 13.5
  • Ytterdiameter
    25.0 mm
Tätning för kabelgenomföring PG 16 Neopren Svart

10380994

Prisintervall
0,5084 kr - 0,5084 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    PG 16
  • Ytterdiameter
    27.0 mm
Tätning för kabelgenomföring M50 x 1.5 Neopren Svart

10381335

Prisintervall
1,1519 kr - 1,0384 kr

Lagernivåer
1657 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    M50 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
Tätning för kabelgenomföring M32 x 1.5 Neopren Svart

10381311

Prisintervall
0,8072 kr - 0,7281 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    M32 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
Tätning för kabelgenomföring PG 29 Neopren Svart

10381236

Prisintervall
0,8876 kr - 0,8876 kr

Lagernivåer
143 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    PG 29
  • Commodity Code
    3926909790
Tätning för kabelgenomföring PG 13.5 Neopren Svart

10381205

Prisintervall
0,5084 kr - 0,5084 kr

Lagernivåer
43369 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    PG 13.5
  • Commodity Code
    3926909790
Tätning för kabelgenomföring M16 x 1.5 Neopren Svart

10381281

Prisintervall
0,4007 kr - 0,3605 kr

Lagernivåer
1492 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    M16 x 1.5
  • Commodity Code
    4016930090
Tätning för kabelgenomföring 1" NPT Neopren Svart

10629185


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    1" NPT
  • Commodity Code
    3926909790