Bronsmuttrar med fläns är en viktig del av ledarskruvar, som ofta används i system med linjära rörelser. Avsedda för manuella eller motoriserade tillämpningar vid låga rotationshastigheter under belastning, och har en slät yta som minskar slitaget på ledarskruven.
Extremt slitstarka och har ett inslag av självsmörjning. Bronsmaterialet säkerställer också pålitlig prestanda, vilket gör dem till ett av de mest populära muttervalen i montage med ledarskruvar.
Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning. Finns som standard som högergängade bronsmuttrar med fläns såväl som vänstergängade.
Material: Brons Serienummer: SRL1331, SRL1332
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | l1 | Gängstorlek | d1 tol 7H | l2 | d2 tol. H9 | Antal starter | d3 tol. h11 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 762,0434 kr - 896,4584 kr | 16 I lager | 
46.0
 | 
TR26 x 10
 | 
26.0
 | 
14.0
 | 
38.0
 | 
2.0
 | 
62.0
 | ||
| 5 005,973 kr - 5 562,2301 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
65.0
 | 
TR40 x 14
 | 
40.0
 | 
16.0
 | 
80.0
 | 
2.0
 | 
140.0
 | ||
| 5 006,0925 kr - 5 562,2719 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
65.0
 | 
TR40 x 7
 | 
40.0
 | 
20.0
 | 
80.0
 | 
1.0
 | 
140.0
 | ||
| 1 156,8053 kr - 1 360,8772 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
33.0
 | 
TR24 x 5
 | 
24.0
 | 
13.0
 | 
50.0
 | 
1.0
 | 
77.0
 | ||
| 468,0031 kr - 623,9245 kr | 2 I lager | 
24.0
 | 
TR16 x 4
 | 
16.0
 | 
10.0
 | 
30.0
 | 
1.0
 | 
52.0
 | ||
| 327,9726 kr - 437,2968 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
24.0
 | 
TR14 x 3
 | 
14.0
 | 
10.0
 | 
30.0
 | 
1.0
 | 
52.0
 | ||
| 843,1703 kr - 1 053,933 kr | 13 I lager | 
26.0
 | 
TR20 x 4
 | 
20.0
 | 
11.0
 | 
38.0
 | 
1.0
 | 
62.0
 | ||
| 557,0157 kr - 696,2099 kr | 4 I lager | 
24.0
 | 
TR16 x 4
 | 
16.0
 | 
10.0
 | 
30.0
 | 
1.0
 | 
52.0
 | ||
| 1 218,0986 kr - 1 433,0431 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
33.0
 | 
TR24 x 5
 | 
24.0
 | 
13.0
 | 
50.0
 | 
1.0
 | 
77.0
 | ||
| 1 016,2968 kr - 1 195,6363 kr | 18 I lager | 
46.0
 | 
TR28 x 5
 | 
28.0
 | 
14.0
 | 
38.0
 | 
1.0
 | 
62.0
 | ||
| 1 225,8648 kr - 1 442,243 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
54.0
 | 
TR36 x 12
 | 
36.0
 | 
16.0
 | 
45.0
 | 
2.0
 | 
70.0
 | ||
| 785,342 kr - 981,6476 kr | 7 I lager | 
26.0
 | 
TR20 x 4
 | 
20.0
 | 
11.0
 | 
38.0
 | 
1.0
 | 
62.0
 | ||
| 7 552,6892 kr - 8 391,8391 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
70.0
 | 
TR50 x 8
 | 
50.0
 | 
20.0
 | 
90.0
 | 
1.0
 | 
170.0
 | ||
| 221,3964 kr - 295,235 kr | 3 I lager | 
20.0
 | 
TR12 x 3
 | 
12.0
 | 
7.0
 | 
24.0
 | 
1.0
 | 
42.0
 | ||
| 808,1627 kr - 1 010,2034 kr | 3 I lager | 
44.0
 | 
TR20 x 4
 | 
20.0
 | 
12.0
 | 
32.0
 | 
1.0
 | 
55.0
 | ||
| 414,5956 kr - 552,8339 kr | 8 I lager | 
35.0
 | 
TR14 x 6
 | 
14.0
 | 
12.0
 | 
28.0
 | 
2.0
 | 
48.0
 | ||
| 871,965 kr - 1 090,016 kr | 17 I lager | 
44.0
 | 
TR24 x 5
 | 
24.0
 | 
12.0
 | 
32.0
 | 
1.0
 | 
55.0
 | ||
| 1 144,9768 kr - 1 347,0175 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
46.0
 | 
TR30 x 6
 | 
30.0
 | 
14.0
 | 
38.0
 | 
1.0
 | 
62.0
 | ||
| 259,0326 kr - 345,4166 kr | 7 I lager | 
25.0
 | 
TR10 x 2
 | 
10.0
 | 
10.0
 | 
25.0
 | 
1.0
 | 
42.0
 | ||
| 478,7563 kr - 638,2621 kr | 18 I lager | 
35.0
 | 
TR18 x 4
 | 
18.0
 | 
12.0
 | 
28.0
 | 
1.0
 | 
48.0
 | ||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta