Bronsmuttrar med fläns är en viktig del av ledarskruvar, som ofta används i system med linjära rörelser. Avsedda för manuella eller motoriserade tillämpningar vid låga rotationshastigheter under belastning, och har en slät yta som minskar slitaget på ledarskruven.
Extremt slitstarka och har ett inslag av självsmörjning. Bronsmaterialet säkerställer också pålitlig prestanda, vilket gör dem till ett av de mest populära muttervalen i montage med ledarskruvar.
Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning. Finns som standard som högergängade bronsmuttrar med fläns såväl som vänstergängade.
Material: Brons Serienummer: SRL1331, SRL1332
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | l1 | Gängstorlek | d1 tol 7H | l2 | d2 tol. H9 | Antal starter | d3 tol. h11 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283,4065 kr - 377,9152 kr | 15 I lager |
20.0
|
TR12 x 6
|
12.0
|
7.0
|
24.0
|
2.0
|
42.0
|
||
| 843,1703 kr - 1 053,933 kr | 3 I lager |
26.0
|
TR20 x 8
|
20.0
|
12.0
|
38.0
|
2.0
|
62.0
|
||
| 221,3964 kr - 295,235 kr | 3 I lager |
20.0
|
TR12 x 3
|
12.0
|
7.0
|
24.0
|
1.0
|
42.0
|
||
| 785,342 kr - 981,6476 kr | 7 I lager |
26.0
|
TR20 x 4
|
20.0
|
11.0
|
38.0
|
1.0
|
62.0
|
||
| 7 552,6892 kr - 8 391,8391 kr | Fråga angående leveranstidhär |
70.0
|
TR50 x 8
|
50.0
|
20.0
|
90.0
|
1.0
|
170.0
|
||
| 3 516,6548 kr - 3 907,3544 kr | 3 I lager |
60.0
|
TR36 x 6
|
36.0
|
20.0
|
80.0
|
1.0
|
115.0
|
||
| 1 823,7427 kr - 2 145,6218 kr | Fråga angående leveranstidhär |
48.0
|
TR30 x 6
|
30.0
|
15.0
|
58.0
|
1.0
|
90.0
|
||
| 2 513,1423 kr - 2 956,652 kr | 3 I lager |
66.0
|
TR44 x 7
|
44.0
|
16.0
|
63.0
|
1.0
|
95.0
|
||
| 4 137,2339 kr - 4 596,8735 kr | Fråga angående leveranstidhär |
60.0
|
TR36 x 12
|
36.0
|
16.0
|
80.0
|
2.0
|
115.0
|
||
| 184,4771 kr - 246,0093 kr | 4 I lager |
15.0
|
TR10 x 2
|
10.0
|
6.0
|
20.0
|
1.0
|
35.0
|
||
| 259,0326 kr - 345,4166 kr | 7 I lager |
25.0
|
TR10 x 2
|
10.0
|
10.0
|
25.0
|
1.0
|
42.0
|
||
| 1 156,8053 kr - 1 360,8772 kr | Fråga angående leveranstidhär |
33.0
|
TR24 x 5
|
24.0
|
13.0
|
50.0
|
1.0
|
77.0
|
||
| 589,2753 kr - 736,5942 kr | Fråga angående leveranstidhär |
44.0
|
TR22 x10
|
22.0
|
12.0
|
32.0
|
2.0
|
55.0
|
||
| 2 131,4037 kr - 2 507,5267 kr | 5 I lager |
66.0
|
TR40 x 7
|
40.0
|
16.0
|
63.0
|
1.0
|
95.0
|
||
| 837,7937 kr - 1 047,2422 kr | 3 I lager |
44.0
|
TR22 x 5
|
22.0
|
12.0
|
32.0
|
1.0
|
55.0
|
||
| 557,0157 kr - 696,2099 kr | Fråga angående leveranstidhär |
24.0
|
TR16 x 8
|
16.0
|
12.0
|
30.0
|
2.0
|
52.0
|
||
| 2 131,4037 kr - 2 507,5267 kr | 4 I lager |
66.0
|
TR40 x 14
|
40.0
|
16.0
|
63.0
|
2.0
|
95.0
|
||
| 5 006,0925 kr - 5 562,2719 kr | Fråga angående leveranstidhär |
65.0
|
TR40 x 7
|
40.0
|
20.0
|
80.0
|
1.0
|
140.0
|
||
| 3 178,0485 kr - 3 531,1716 kr | 6 I lager |
75.0
|
TR50 x 8
|
50.0
|
18.0
|
72.0
|
1.0
|
110.0
|
||
| 468,0031 kr - 623,9245 kr | 2 I lager |
24.0
|
TR16 x 4
|
16.0
|
10.0
|
30.0
|
1.0
|
52.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta