Tätande bultar är en typ av fästelement som är utformade med en o-ring för att ge ett säkert dubbelriktat skydd mot föroreningar som gaser och vätskor i olika tillämpningar, vilket minimerar risken för skador på känslig utrustning. De förhindrar inträngning av vatten, damm eller andra föroreningar, vilket säkerställer en säker och pålitlig anslutning.
Det här sortimentet tätande bultar har skalle med sexkantsspår och inbyggd o-ring som trycks samman till en exakt skåra under bultens huvud och den mötande ytan för att fullborda tätningen. De är tillverkade av rostfritt stål, ger god resistens mot korrosion och är något magnetiska.
Bultar med inbyggd tätning används i gängade och ogängade hål i tillämpningar som t.ex. rör, ventiler och pumpar. Tätande bultar används i gängade och ogängade hål i t.ex. skåp eller i branscher som fordon och elektricitet. Observera: Våra tätande skruvar är utformade för tillämpningar där tätande egenskaper krävs. Ska inte förväxlas med vanliga fästelement, i dem krävs inte tätning, och med o-ring får man inte den tätning som tätande skruvar ger och tillämpningen kan skadas.
Material: 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0176
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | h1 max | Material | A/F | d1 | l1 | d2 ±0.05 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,7709 kr - 93,4938 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
316 Rostfritt stål
|
13.0
|
M8
|
30.0
|
8.5
|
||
| 26,6985 kr - 41,0747 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.6
|
303 Rostfritt stål
|
4.0
|
M2
|
20.0
|
2.35
|
||
| 19,0703 kr - 29,3391 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.2
|
316 Rostfritt stål
|
5.5
|
M3
|
10.0
|
3.6
|
||
| 26,6985 kr - 41,0747 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.0
|
316 Rostfritt stål
|
7.0
|
M4
|
12.0
|
4.5
|
||
| 62,8052 kr - 96,6232 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.6
|
316 Rostfritt stål
|
16.0
|
M10
|
30.0
|
10.6
|
||
| 24,1558 kr - 37,1628 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.0
|
303 Rostfritt stål
|
7.0
|
M4
|
10.0
|
4.5
|
||
| 27,7156 kr - 42,6394 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.7
|
316 Rostfritt stål
|
8.0
|
M5
|
10.0
|
5.6
|
||
| 30,0041 kr - 46,16 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.7
|
316 Rostfritt stål
|
8.0
|
M5
|
20.0
|
5.6
|
||
| 58,3553 kr - 89,7775 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.7
|
303 Rostfritt stål
|
18.0
|
M12
|
20.0
|
12.85
|
||
| 57,0585 kr - 87,7825 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.6
|
303 Rostfritt stål
|
16.0
|
M10
|
25.0
|
10.6
|
||
| 46,5317 kr - 71,5873 kr | 38703 I lager |
5.5
|
303 Rostfritt stål
|
13.0
|
M8
|
20.0
|
8.5
|
||
| 58,3553 kr - 89,7775 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.6
|
303 Rostfritt stål
|
16.0
|
M10
|
40.0
|
10.6
|
||
| 23,9016 kr - 36,7716 kr | 14 I lager |
3.0
|
303 Rostfritt stål
|
7.0
|
M4
|
8.0
|
4.5
|
||
| 27,9698 kr - 43,0306 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.7
|
316 Rostfritt stål
|
8.0
|
M5
|
12.0
|
5.6
|
||
| 18,8161 kr - 28,9479 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.2
|
316 Rostfritt stål
|
5.5
|
M3
|
8.0
|
3.6
|
||
| 41,192 kr - 63,3723 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.2
|
303 Rostfritt stål
|
10.0
|
M6
|
30.0
|
6.8
|
||
| 24,6643 kr - 37,9451 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.0
|
303 Rostfritt stål
|
7.0
|
M4
|
12.0
|
4.5
|
||
| 28,987 kr - 44,5953 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.7
|
316 Rostfritt stål
|
8.0
|
M5
|
16.0
|
5.6
|
||
| 44,7518 kr - 68,849 kr | 82 I lager |
5.5
|
303 Rostfritt stål
|
13.0
|
M8
|
16.0
|
8.5
|
||
| 36,8695 kr - 56,7221 kr | 2622 I lager |
4.2
|
303 Rostfritt stål
|
10.0
|
M6
|
12.0
|
6.8
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta