Meny Sök

bultar med inbyggd tätning

I lager

Tätande bultar är en typ av fästelement som är utformade med en o-ring för att ge ett säkert dubbelriktat skydd mot föroreningar som gaser och vätskor i olika tillämpningar, vilket minimerar risken för skador på känslig utrustning. De förhindrar inträngning av vatten, damm eller andra föroreningar, vilket säkerställer en säker och pålitlig anslutning.

Det här sortimentet tätande bultar har skalle med sexkantsspår och inbyggd o-ring som trycks samman till en exakt skåra under bultens huvud och den mötande ytan för att fullborda tätningen. De är tillverkade av rostfritt stål, ger god resistens mot korrosion och är något magnetiska.

Bultar med inbyggd tätning används i gängade och ogängade hål i tillämpningar som t.ex. rör, ventiler och pumpar. Tätande bultar används i gängade och ogängade hål i t.ex. skåp eller i branscher som fordon och elektricitet. Observera: Våra tätande skruvar är utformade för tillämpningar där tätande egenskaper krävs. Ska inte förväxlas med vanliga fästelement, i dem krävs inte tätning, och med o-ring får man inte den tätning som tätande skruvar ger och tillämpningen kan skadas.

  • Utformade med tätande funktion för att tillhandahålla en säker och vattentät anslutning i diverse tillämpningar, med minimal risk för att lossna på grund av vibrationer eller rörelser.
  • Hindra vatten, damm och andra föroreningar från att tränga in och säkerställ en säker, tillförlitlig anslutning.
  • Den har sexkantshuvud och en O-ring som trycks samman och kläms mellan huvudet och den mötande ytan.
Material: 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0176

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
81 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h1 max Material A/F d1 l1 d2 ±0.05 Köp
27,1551 kr - 41,7773 kr Fråga angående leveranstidhär
3.7
316 Rostfritt stål
8.0
M5
12.0
5.6
49,1263 kr - 75,5788 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
303 Rostfritt stål
13.0
M8
30.0
8.5
65,1726 kr - 100,2654 kr Fråga angående leveranstidhär
6.6
316 Rostfritt stål
16.0
M10
40.0
10.6
24,4397 kr - 37,5995 kr Fråga angående leveranstidhär
3.7
303 Rostfritt stål
8.0
M5
8.0
5.6
26,4146 kr - 40,638 kr 27205 I lager
3.7
316 Rostfritt stål
8.0
M5
8.0
5.6
35,7955 kr - 55,0699 kr 2622 I lager
4.2
303 Rostfritt stål
10.0
M6
12.0
6.8
38,758 kr - 59,6276 kr Fråga angående leveranstidhär
4.2
316 Rostfritt stål
10.0
M6
12.0
6.8
39,9922 kr - 61,5265 kr 121 I lager
4.2
316 Rostfritt stål
10.0
M6
16.0
6.8
51,1012 kr - 78,6172 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
303 Rostfritt stål
13.0
M8
40.0
8.5
18,7618 kr - 28,8642 kr Fråga angående leveranstidhär
2.2
316 Rostfritt stål
5.5
M3
12.0
3.6
25,1802 kr - 38,7389 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0
303 Rostfritt stål
7.0
M4
20.0
4.5
26,1678 kr - 40,258 kr Fråga angående leveranstidhär
3.7
303 Rostfritt stål
8.0
M5
20.0
5.6
73,5413 kr - 113,1404 kr Fråga angående leveranstidhär
7.7
316 Rostfritt stål
18.0
M12
50.0
12.85
26,9083 kr - 41,3975 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0
316 Rostfritt stål
7.0
M4
16.0
4.5
56,6556 kr - 87,1626 kr Fråga angående leveranstidhär
7.7
303 Rostfritt stål
18.0
M12
20.0
12.85
73,5413 kr - 113,1404 kr 86 I lager
7.7
316 Rostfritt stål
18.0
M12
20.0
12.85
47,8919 kr - 73,68 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
316 Rostfritt stål
13.0
M8
12.0
8.5
55,7917 kr - 85,8332 kr 307 I lager
5.5
316 Rostfritt stål
13.0
M8
25.0
8.5
60,9758 kr - 93,8089 kr Fråga angående leveranstidhär
6.6
316 Rostfritt stål
16.0
M10
30.0
10.6
24,6866 kr - 37,9793 kr 197 I lager
3.0
316 Rostfritt stål
7.0
M4
6.0
4.5
  • av 5
Bult med inbyggd tätning M5 12.0 316 Rostfritt stål

20258252

Prisintervall
41,7773 kr - 27,1551 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Bult med inbyggd tätning M8 30.0 303 Rostfritt stål

20258481

Prisintervall
75,5788 kr - 49,1263 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Bult med inbyggd tätning M10 40.0 316 Rostfritt stål

20258597

Prisintervall
100,2654 kr - 65,1726 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Bult med inbyggd tätning M5 8.0 303 Rostfritt stål

20258207

Prisintervall
37,5995 kr - 24,4397 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Bult med inbyggd tätning M5 8.0 316 Rostfritt stål

20258214

Prisintervall
40,638 kr - 26,4146 kr

Lagernivåer
27205 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Bult med inbyggd tätning M6 12.0 303 Rostfritt stål

20258306

Prisintervall
55,0699 kr - 35,7955 kr

Lagernivåer
2622 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Bult med inbyggd tätning M6 12.0 316 Rostfritt stål

20258313

Prisintervall
59,6276 kr - 38,758 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Bult med inbyggd tätning M6 16.0 316 Rostfritt stål

20258337

Prisintervall
61,5265 kr - 39,9922 kr

Lagernivåer
121 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Bult med inbyggd tätning M8 40.0 303 Rostfritt stål

20258016

Prisintervall
78,6172 kr - 51,1012 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    40.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Bult med inbyggd tätning M3 12.0 316 Rostfritt stål

20258078

Prisintervall
28,8642 kr - 18,7618 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Bult med inbyggd tätning M4 20.0 303 Rostfritt stål

20258184

Prisintervall
38,7389 kr - 25,1802 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Bult med inbyggd tätning M5 20.0 303 Rostfritt stål

20258283

Prisintervall
40,258 kr - 26,1678 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Bult med inbyggd tätning M12 50.0 316 Rostfritt stål

20258696

Prisintervall
113,1404 kr - 73,5413 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Bult med inbyggd tätning M4 16.0 316 Rostfritt stål

20258733

Prisintervall
41,3975 kr - 26,9083 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Bult med inbyggd tätning M12 20.0 303 Rostfritt stål

20258603

Prisintervall
87,1626 kr - 56,6556 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    20.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Bult med inbyggd tätning M12 20.0 316 Rostfritt stål

20258610

Prisintervall
113,1404 kr - 73,5413 kr

Lagernivåer
86 I lager
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    20.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Bult med inbyggd tätning M8 12.0 316 Rostfritt stål

20258412

Prisintervall
73,68 kr - 47,8919 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Bult med inbyggd tätning M8 25.0 316 Rostfritt stål

20258474

Prisintervall
85,8332 kr - 55,7917 kr

Lagernivåer
307 I lager
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Bult med inbyggd tätning M10 30.0 316 Rostfritt stål

20258573

Prisintervall
93,8089 kr - 60,9758 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    30.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Bult med inbyggd tätning M4 6.0 316 Rostfritt stål

20258115

Prisintervall
37,9793 kr - 24,6866 kr

Lagernivåer
197 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5